omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

DIN 双速率计/累加器
具组合功能的两个单独的速率计和累加器

DPF80系列

DIN 双速率计/累加器 | DPF80系列

DIN 双速率计/累加器

查看下面所有型号

  • 显示A、B和C流速以及A、 B和C总流量
  • A和B输出具有单独的 比例因数
  • C可显示A + B、A - B、 A ÷ B和A÷ (A+B)
  • 脉冲输入:最高10 kHz
  • 安全上锁
  • NEMA 4X (IP66)前面板
  • 30 mV电磁感应输入
  • 可提供4 ~ 20 mA或 0 ~ 20 mA模拟输出
仪器和配件 - 查看相关产品

产品描述

DPF80系列(双流量累加器)在一个¹⁄₈ DIN的封装内包括5位数字速率计和6位数字累加器。用户可选择6种显示中的1种,以显示A、B或C流速和A、B或C总流量。输入A和输入B具有单独的工程单位标度可供读取。 可以选择4 ~ 20 mA(0 ~ 20 mA)的C流速或总流量输出。用户也可以按下VIEW(查看)按钮,查看6个单独项目:总流量A、总流量B、总流量C、流速A、流速B和流速C。负值会显示一个负号(如-12345)。对于C值,用户可选择以下A和B输入组合:总流量;可选择A+B或A-B,比率;可选择A ÷ B (x100)以显示A与B数量的百分比,或选择[A ÷ (A + B)]x100以显示A占总量的百分比。 两种独立的预设为标准设置。用户可选择输出A是否由输入B或选定C的总流量或流量值来激活。由A或B总流量激活的输出可设置为自锁或自动再循环,输出持续时间的调节范围为00.1 ~ 99.9秒。对于流速、比率或C总流量,输出将在测量值(等于或高于预设值)低于预设值之时减去所选0~99.9滞后值的时刻动作。

规格:
显示屏: 5位数字,14 mm (0.55")高的LED
输入电源: 110 Vac ±15%或12 ~ 15 Vdc
220 Vac ±15%或12 ~ 15 Vdc (可选)
24 Vac ±15%或12 ~ 15 Vdc (可选)
电流: 最高250 mA dc或6.5 VA ac
输出电源: (仅AC供电装置)+ 12 Vdc @ 50 mA,
非稳压,-10% ~ + 50%范围
温度
    工作温度:
0 ~ 54°C (32 ~ 130°F)
存放温度: -40 ~ 93°C (-40 ~ 200°F)
湿度: 0 ~ 90%,无冷凝
存储器: 如果失去电源输入,EEPROM可存储数据达10年
DPF82: 高阻抗DC脉冲输入,4 ~30 Vdc(高),打开或0 ~ 1 Vdc(低),10 kΩ 阻抗,最高速度10 kHz;接受同步输入
DPF83: 磁脉冲输入(仅输入A),接受30 mV输入(50V最高P/P),信号10 kΩ 阻抗,最高5 kHz(输入B,4 ~ 30V)
DPF84: 磁脉冲输入,输入A和B,接受30 mV输入(50V最高P/P),信号10 kΩ 阻抗,最高5 kHz
重设
前面板:
重设显示值和输出控制
遥控: 4 ~ 30 Vdc负沿可重设所有计数器、"A"计数器或"B"计数器(用户可选)
K系数/标度 DPF80系列具有2个单独的K系数,用于将输入脉冲数转换为工程单位。5位数字的K系数(除数)在任何位置都可设有小数点位,能轻松输入从0.0001 ~ 99999的任何K系数。可为2个单独的输入通道输入单独的系数。
输出控制类型
继电器
每个常开继电器2个;10 A 120/240 Vac或28 Vdc。(通过焊接跨接器可提供
常闭继电器触点和NPN晶体管输出。
晶体管输出通过继电器线圈在内部拉升
至10 Vdc,灌电流从10 Vdc至0.5V @100 mA)
模拟信号输出 提供可选的4 ~ 20 mA (0 ~ 20 mA)输出。可对输出进行编程以跟踪C显示的流速或总流量。将后缀"A"添加到型号中可获得该功能。连接通过一个2端子可插拔的螺纹连接器实现。编程通过使用前面板结合后面的DIP开关来完成。
精度: 50 µA,最差情况
适合电压: 3 ~ 30 Vdc,无电感
预设 提供两个控制输出。要设置继电器值,按住"menu"(菜单)按钮直到"Relay"
(继电器)出现在显示屏上;A和B输出可指定为A、B或C显示。可为两个预设输入一个5位数的值,小数点的位置与计数器相同。输出可设置为从0.1 ~ 99.9秒激活,或设为自锁(0.0)。如果输入的值不为0.0,计数器将自动在(A和B计数器)的预设值复位。
锁定 通过输入一个用户选定的5位数代码,可防止未经授权的前面板更改。前面板可以完全锁定,也可以保留对预设的更改权。
速率计 精确到4¹⁄₂位数字(±1显示位)。速率计使用1/tau和8位数字的数学方法,可在2秒到最多24秒间进行采样,并自动排列多达5位数的重要信息。在"RPS"模式中,速率计以单位每秒显示,而在"标度"模式中,则以单位每小时或每分钟显示。该装置将显示A和B输入的流速。
计数器 两个6位数字计数器能以10 kHz的速度进行计数。每个计数器具有一个单独的5位数标度因子除数。计数器会在每个脉冲的正沿增加。除了能够逐步跟踪A和B输入的总流量和流量值,用户还能看到选定的A + B、A - B、A ÷ B x 100
(A与B的百分比)、A ÷ (A + B) x 100(A占总流量的百分比)总流量和流量组合。负值显示将是一个5位数字加一个负号(-12345)。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
DPF82
¥4,380.49
货期: 8 周
 
双同步4 ~ 30 Vdc脉冲输入
Quick Ship
  
DPF83
¥5,069.81
货期: 8 周
 
磁脉冲输入A和4 ~ 30 Vdc脉冲输入B
Quick Ship
  
DPF84
¥5,069.81
货期: 8 周
 
双同步磁脉冲输入
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-5
DPP-5
¥8,910.00
货期: 2 周
 
1/8 DIN面板开孔工具
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。 如需24 Vac电源,请将后缀"-24V"添加到型号中。如需220 Vac电源,请将后缀"-220V"添加到型号中(无额外费用)。如需模拟信号输出,请将后缀"-A"添加到型号中(需付额外费用)。
400-820-0559