omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

1⁄8 DIN 6位数字速率计/累加器

DPF701系列

1⁄8 DIN 6位数字速率计/累加器 | DPF701系列

1⁄8 DIN 6位数字速率计/累加器

查看下面所有型号

  • 测量频率0.5 Hz ~ 30 kHz
  • 累加或累减范围为‑99,999 ~ 999,999,或用作累加秒表
  • 6位数字、7段LED,高14.2 mm H (0.56")
  • 信号输入选择(可由DIP 开关选择)
  • TTL与25V保护功能兼容
  • 低电平(25 mV rms)
  • 115V高电平信号保护
  • NAMUR
  • 集电极开路PNP或NPN
  • 通讯与控制
  • 可选RS232输出
  • 可选双5A C型继电器
  • 模拟输出,可调节,4 ~ 20 mA, 0 ~ 20 mA,0 ~ 10V(可选)
仪器和配件 - 查看相关产品

产品描述

DPF701速率计/累加器可通过前面板上的5个键提供编程功能。标度因子的编程范围为-99,999 ~ 999,999(任意小数点、乘法或除法),而偏移量的编程范围为-99,999 ~ 999,999(任意小数点)。 程序存储在非易失性内存中,具有三级程序安全锁定。可选功能包括用于控制或报警的高或低设定值,以及RS232通讯。固定小数点或自动设置量程为标准配置。

规格:
功能: 流速和累加流量,由菜单选择
显示屏: 6位数字、7段红色LED显示屏
输入类型: 单输入。兼容TTL、CMOS、NPN集电极开路、触点闭合以及磁拾波器;由DIP开关选择。未隔离。
输入电平: 最高60V;最低25 mV rms
输入频率: 最高30 kHz
激励: 稳压,5.0、8.2或12.4V,由DIP开关选择,最高100 mA
精度: 总量程的±0.5 LSD;流速的0.01% ±1.5 LSD
设定值: 两个,可选
警报输出: 可选
通讯: RS232,模拟输出,可选
流速测量技术: 1/x
计数时间: 0.30秒
小数点: 可编程或自动设置量程
触发斜率: 可由DIP开关选择
前导零: 空白
工作电源: 115或230 ±15% Vac
尺寸: 48(高)x 96(宽)x 152 mm(厚)(1.9 x 3.8 x 6")
面板开孔: 45(高)x 92 mm(深)(1.8 x 3.6")
重量: 454 g (1 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
面板仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701
DPF701
咨询  
货期: 
 
 
115 Vac/7.5 ~ 13 Vdc供电
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF701-A
DPF701-A
咨询  
货期: 
 
 
115 Vac/7.5至13 Vdc供电,内装模拟输出卡
Quick Ship
  
DPF702
咨询  
货期: 
 
 
230 Vac/7.5 ~ 13 Vdc供电
Quick Ship
  
DPF702-R
咨询  
货期: 
 
 
230 Vac/7.5至13 Vdc供电,内装继电器输出卡
现场安装输入卡
Quick Ship
  
DPF700-A3
¥935.00
货期: 库存
 
模拟输出板
Quick Ship
  
DPF700-R
咨询  
货期: 
 
 
双5A继电器板
Quick Ship
  
DPF700-232
咨询  
货期: 
 
 
RS232输出板
热门的流量传感器
Quick Ship
  
FP7001
¥3,144.38
货期: 4 周
 
叶轮式流量传感器
Quick Ship
  
FTB4605
咨询  
货期: 
 
 
1/2“NPT涡轮流量传感器
所有金额以RMB显示
注: 配备灰色BUMPER BAND®橡胶防护罩和操作手册。

产品手册:

下载 DPF700 - Low Cost Ratemeter/Totallizer/Controller
下载 DPF700 - Quick Start Manual for DPF700 Ratemeter/Totalizer/Controller
400-820-0559