相关产品
NEMA标准外壳
传感器
先导装置
堆叠灯/预警塔灯
新产品
电源产品
线接头
继电器和计时器
自动化控制器和人机界面HMI
过程测量和控制仪器
运动
驱动器和发动机
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
自动化
»
过程测量和控制仪器
»
批量控制器和速率指示器
» DPF76系列
1⁄8 速率计、累加器和批量控制器 频率输入
DPF76系列
1⁄8 速率计、累加器和批量控制器
查看下面所有型号
下单
前面板编程和标度转换
单个装置提供流速和累加流量
遥控或前面板复位
可选流速或累加流量模拟输出
NEMA 4X (IP66)前面板
过程测量和控制仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
DPF75是6位数字累加器/批量控制器和带有2个继电器的5¹⁄₂位数字速率计的组合。用户可设置一个继电器用于批量,另一个用于流速报警。累加器和速率计以相同的工程单位显示:单位每秒、每分钟或每小时。DPF75可接受2项输入,分别设定为"A - B"或"A + B"。可以显示输入A流速或净累加流量。 DPF76是一款6位数字的可调节累加器/批量控制器,配有2个继电器, 可用于2阶段批量控制。DPF78是一款4¹⁄₂位数字的可调节速率计,配有2个报警继电器。
规格:
输入电源:
110 Vac ±15%,220 Vac ±15%,6.5 VA,额定AC电压下
输出电源(仅AC供电装置):
+12 Vdc @ 50 mA非稳压 — 10 + 50%
流速精度:
读数的±0.1% + 1 LSD
K系数:
多达5位数字
温度:
工作温度:
0 ~ 54°C (32 ~ 129°F)
储存温度:
-40 ~ 93°C (-40 ~ 199°F)
内存:
EEPROM可存储数据达10年
脉冲输入:
低 = 0 ~ 1 Vdc;高 = 4 ~ 30 Vdc;10 kΩ阻抗,高达10 kHz;最低0.05 Hz,用于流速指示
选件"-LL":
最小 30 mV ~ 最大 50V
峰-峰输入,10 kΩ阻抗,最大5 kHz
继电器:
额定5 A @ 240 Vac或28 Vdc;单刀单掷,可选常开或常闭;继电器在0.1 ~ 99.9秒后自锁或自动再循环
面板开孔:
4.5(高)x 9.2 cm(宽)(1.772 x 3.622");DIN标准,10.3 cm (4.06")(厚)
运输重量:
907 g (2 lb)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
DPF75
¥
3,274.25
货期: 8 周
数量
速率计和批量控制器,带用于流速报警或分批的2个单独的5 A 单刀单掷继电器
DPF75-A
¥
4,758.50
货期: 8 周
数量
速率计和批量控制器,带用于流速报警或分批的2个单独的5 A 单刀单掷继电器,4-20 mA输出
DPF75-RS232
¥
4,708.47
货期: 8 周
数量
速率计和批量控制器,带用于流速报警或分批的2个单独的5 A 单刀单掷继电器,RS232通讯接口
DPF75-RS422
¥
4,708.47
货期: 8 周
数量
速率计和批量控制器,带用于流速报警或分批的2个单独的5 A 单刀单掷继电器,RS422通讯接口
DPF76
¥
2,762.82
货期: 8 周
数量
带继电器的可调节累加器/批量控制器(2个单独的单刀单掷继电器,5A)
DPF76-A
¥
4,247.08
货期: 2 周
数量
带继电器的可调节累加器/批量控制器(2个单独的单刀单掷继电器,5A),4-20 mA输出
DPF78
¥
2,918.48
货期: 8 周
数量
可调节记数率计,带2个单独的5 A单刀单掷报警器
DPF78-A
¥
4,452.76
货期: 8 周
数量
可调节记数率计,带2个单独的5 A单刀单掷报警器,4-20 mA输出
配件
FLSC-AMP-A
咨询
货期:
数量
低电平涡轮和叶轮式传感器信号放大器
OMX-R2K
¥215.29
货期: 2 周
数量
2K欧姆的电阻
OMX-R10K
¥146.04
货期: 2 周
数量
10K欧姆的电阻
热门的流量传感器
FP7001
¥
3,144.38
货期: 4 周
数量
叶轮式流量传感器(需要接头和上拉电阻))
FTB4605
咨询
货期:
数量
1/2“NPT涡轮流量传感器(需要上拉电阻)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
400-820-0559