购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

1⁄8 DIN速率计、累加器和批量控制器
电压和电流输入

DPF60系列

1⁄8 DIN速率计、累加器和批量控制器 | DPF60系列

1⁄8 DIN速率计、累加器和批量控制器

查看下面所有型号

  • 前面板编程和标度转换
  • 提供流速和累加流量
  • 遥控或前面板复位
  • 继电器自锁或自动再循环
  • 零点和量程可调节
  • 流速警报功能为窗口警报, 在设定点有滞后带
  • 可选模拟输出
仪器和配件 - 查看相关产品

产品描述

DPF60是基于微处理器的数字流速显示器与累加器的组合。它接受4 ~ 20 mA、0 ~ 20 mA、0 ~ 5V或1 ~ 5V的输入信号,且无需调节内部分压计,便可进行工程单位的标度(直接从NEMA 4X (IP66)等级的前面板操作)。两个标准5 A (@ 250 Vac)继电器可指定为速率计或累加器,或分别指定为用于批量控制和流速报警。

显示屏的浮动小数点可根据用户所 选择的"有效数字"数量,向左或 向右移动。在累加器模式下,可以显示6位数字。仪表的全程标度范围为 0 ~ 59,999,来表示20 mA时测量的流速。峰谷功能使用户可以调用最近的高低读数。

所有装置的开平方输入均为可选项,可与差压式流量计一起使用,如孔板和皮托管。 DPF66装置,用户可以从前面板上切换显示流速和累加流量(6位数字)。流速显示可选择每秒、每分钟或每小时为单位,而累加器则采用相同的工程单位。DPF65只显示累加流量,而DPF64则只显示流速。

规格:
精度: ±0.15%满量程(流速和累加流量的)
温度范围:
    工作温度:
5 ~ 54°C (41 ~ 129°F)
储存温度: -40 ~ 93°C (-40 ~ 199°F)
继电器输出: 2个单刀双掷继电器,5 A @ 250 Vac;继电器在0.1 ~ 99.9秒后自锁或自动再循环
工作电源: 标配94 ~ 126 Vac,50/60 Hz
(或12 ~ 24 Vdc);可选配187 ~ 253 Vac或12 ~ 24 Vdc
显示屏: 15 x 8 mm (0.6 x 0.32") LED—6位数字累加流量,5位数字流速
待机: 无电源时,非易失性RAM可保留量程设置、预设、输出状态和累加流量多达1年
稳压电源输出: ±5% 24 Vdc @ 50 mA
面板开孔: 45(高)x 92 mm(宽) (1.772 x 3.622");DIN标准;112 mm (4.4")(厚)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
DPF64:转速表
DPF64 Star
¥2,450.00
货期: 7 周
 
带2个单独的5 A单刀双掷报警继电器的速率计
DPF64-A Star
¥3,110.00
货期: 8 周
 
带2个单独的5 A单刀双掷报警继电器的速率计,模拟输出4 ~ 20 mA
DPF64-SQRT Star
¥2,450.00
货期: 8 周
 
转速表与2个独立的5A开方的SPDT报警。
DPF64-SQRT-A Star
¥3,110.00
货期: 8 周
 
转速表与开方2个独立的5A的SPDT报警和一个4-20 mA输出。
DPF64-RS232 Star
¥3,110.00
货期: 8 周
 
转速表有2个独立的5A RS232输出的SPDT报警
DPF64-RS422 Star
¥3,110.00
货期: 8 周
 
转速表有2个独立的5A RS422输出的SPDT报警
DPF65:积算仪/配料
DPF65 Star
¥2,450.00
货期: 8 周
 
带预警告和预设5 A单刀双掷继电器的批量控制器
DPF65-A Star
¥3,110.00
货期: 库存
 
批量控制器与2个独立的5A 4-20 mA输出的SPDT报警
DPF65-SQRT Star
¥2,450.00
货期: 8 周
 
批量控制器与开方的提示音,预设5A SPDT继电器
DPF65-RS232 Star
¥3,110.00
货期: 8 周
 
一批RS232通信控制器的提示音,预设5A SPDT继电器
DPF66:转速表和积算仪/配料
DPF66 Star
¥2,920.00
货期: 7 周
 
速率计和批量控制器,带用于流速报警或分批的2个单独的5 A 单刀双掷继电器
DPF66-A Star
¥3,540.00
货期: 8 周
 
转速表和一个4-20 mA输出率报警或配料一批具有2个独立的5A SPDT继电器控制器
DPF66-RS232 Star
¥3,540.00
货期: 8 周
 
转速表和批量控制器与2个独立的SPDT继电器5A率报警或与RS232通讯配料
DPF66-SQRT Star
¥2,920.00
货期: 8 周
 
转速表和一批具有2个独立的5A SPDT继电器控制器率报警或与开方配料
DPF66-SQRT-A Star
¥3,540.00
货期: 8 周
 
转速表和批量控制器与2个独立的SPDT继电器5A率报警或与开方配料和一个4-20 mA输出
所有金额以RMB显示
注: 配备安装托架、垫圈和螺钉以及操作手册。