omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

1⁄8 DIN批量控制器
扩频输入

DPF11

1⁄8 DIN批量控制器 | DPF11

1⁄8 DIN批量控制器

查看下面所有型号

  • 5位标度因子
  • 显示流速、批量大小和 批量/累计或总累计
  • 第二个B继电器可对预警告或选定批量/总累计时的输出进行编程
  • 安全上锁
  • NEMA 4X (IP65)防护等级 前面板
  • 可选RS422或RS232
  • 提供模拟输出
仪器和配件 - 查看相关产品

产品描述

DPF11小型批量器是所有批量应用的理想之选。 经由按键,显示屏可显示批量值、流速和批量/总累计。开始和停止按钮使分批控制变得简单。 DPF11由一个6位数字累加器和一个4.5位数字速率计组成,配有两个继电器输出。一个输出为批量值(预设A)专用,另一个则可激活用于预警告或批量/总累计。该装置可计数到预设值(复位归0)或从预设值向下计数(设置为预设)。开始、停止和复位功能可从前面板或由遥控输入激活。 用于数据记录的模拟输出(可指定流速或批量值)为可选。 在单个RS232或RS422回路上最多可有99个装置与一台主机通讯。

规格:
精度: 满量程的0.01%(±1个显示数字)
显示屏: 6位数字,高13.97 mm (0.55")
的LED(±1个显示数字)
输入电源: 110 Vac ±15%,220 Vac ±15%,24 Vac ±15%
电流: 最大250 mA dc,或6.5 VA AC
输出功率: (仅AC供电装置)12 Vdc @ 50 mA,非稳压-10 +50%
温度:
工作温度:
0 ~ 54°C (32 ~ 130°F)
存放温度: -40 ~ 93°C (-40 ~ 200°F)
湿度: 0 ~ 90%相对湿度,无冷凝
内存: EEPROM可存储数据达10年
认证: CE认证
脉冲输入:
    低:
0 ~ 1 Vdc
高: 4 ~ 30 Vdc 10 kΩ阻抗,最高
10 kHz;最低0.05 Hz,用于流速指示
磁脉冲输入: 30 mV输入,(最大50V)
信号10 kΩ阻抗,最高5 kHz
输出继电器: (2)额定5 A,120/240 Vac或28 Vdc(常闭继电器触点和NPN晶体管输出可由焊接跨接器选择)
面板开孔: 92(宽)x 45(高)x 108 mm
(厚)(3.622 x 1.772 x 4.245")
外形尺寸: 113(宽)x 67(高)x 126 mm
(厚)(4.44 x 2.63 x 4.95")
运输重量: 9 kg (2 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPF11
DPF11
¥4,330.46
货期: 2 周
 
4/30V脉冲输入(可能需要FLSC-AMP-A)
Quick Ship
  
DPF11-24VAC
¥4,330.46
货期: 8 周
 
4/30 V脉冲输入(可能需要FLSC-AMP-A),24 Vac输入电源
Quick Ship
  
DPF12
¥5,069.81
货期: 8 周
 
低电平磁脉冲输入(无需FLSC-AMP-A)
Quick Ship
  
DPF12-A
¥6,542.94
货期: 8 周
 
30 mV低电平磁脉冲输入。模拟信号输出0或4至20毫安值与比率/总量成比例。(无需FLSC-AMP-A)
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-5
DPP-5
¥8,910.00
货期: 2 周
 
¹⁄₈ DIN 面板开孔工具
Quick Ship
  
FLSC-AMP-A
咨询  
货期: 
 
 
低电平涡轮和叶轮式传感器信号放大器
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
400-820-0559