相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-820-0559
首页
»
流量与液位
»
仪器和配件
»
指示器,累加器,批量控制器和信号调节器
» DPC10系列
电池供电型速率计/累加器
DPC10系列
速率计/累加器
查看下面所有型号
下单
可提供型号
累加器
速率计
速率计/累加器
上/下计数器 (固态输入)
上/下计数器 (触点输入)
正交累加器
仪器和配件 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
DPC10系列包括电池供电的速率计、累加器、正交测量仪,以及安放在紧凑的DIN尺寸和NEMA 4X (IP66)级外壳中的速率计/累加器独特组合,可供任意选择。 DPC10系列提供该紧凑型尺寸中最大的LCD [11 mm (0.43")],以易于读取的显示读数。通过两个前面板按钮可轻松完成设置和标度转换。这些多用途计数器能够提供您所期望的OMEGA™产品的易用性。
规格:
一般外形规格
显示屏类型:
七段LCD
字符高度:
11 mm (0.43")
封装
材质:
Cycolac X-17
安装方式:
面板安装
(提供安装夹和垫圈)
接线方式:
螺钉接线端
环境
储存温度:
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
工作温度:
0 ~ 55°C (32 ~ 131°F)
工作湿度:
90%,无冷凝
前面板设计:
若使用所提供的垫圈安装,外壳可达到IP65防护标准
尺寸
尺寸:
40(高)x 75(宽)x 32 mm
(厚)(1.57 x 2.95 x 1.25")
面板开孔:
33(高)x 68(宽)
(1.3 x 2.7")
操作
累加器和正交:
型号DPC10-TL、
DPC10-CS、DPC10-CC、
DPC10-QT、DPC10-RT
十进制数:
向上计数8个,所有型号;
向下计数7个,带有负号,型号
DPC10-RM、DPC10-CC、DPC10-QT
小数点:
4位或无显示;型号DPC10-TL没有小数点
定标器范围:
0.0001 ~ 99.9999。
输入0.0000标度/100.0000
计数模式:
高 = 10 kHz,低 = 20 Hz
可选高或低:
DPC10-TL、DPC10-RM、DPC10-RT
仅限高:
DPC10-CS、DPC10-QT
仅限低:
DPC10-CC
流速指示器(型号DPC10-RM、
DPC10-RT)
十进制数:
4个计算数;5个显示数,
最低位有效数字固定为0
小数点:
4位或无显示
定标器范围:
0.001 ~ 9999
计算方法:
1/Tau
精度:
±0.2%
更新时间:
最少0.7秒
归零时间:
固定10秒
工作电源:
用户可更换型3V锂电池
(内含)
电池寿命:
约5年(取决于应用情况)
重量:
198 g (7 oz)
输入
触点:
型号DPC10-TL、DPC10-CC、
DPC10-RM、DPC10-RT
所需输入:
灌电流,用于触点闭合接地
反跳电路:
标配
最大输入速度:
20 Hz
最小低电平时间:
10 msec
最小高电平时间:
40 msec
所需信号:
低<0.4 Vdc,高>2.0 Vdc
输入阻抗:
当输入电压到+3Vdc时为
100 kΩ
固态:
DPC10-TL、DPC10-CS、
DPC10-QT、DPC10-RM、
DPC10‑RT型号
所需输入:
具有集电极开路/晶体管输出的设备需要外部电源
最大输入速度:
10 kHz
最小低电平时间:
80 µsec
最小高电平时间:
20 µsec
最高输入电压:
28 Vdc
所需信号:
低<1.2 Vdc;
高2.0 Vdc ~ 28 Vdc
输入阻抗:
5 Vdc以上时为 2 kΩ
复位——干触点闭合
最小低电平时间(闭合触点):
0.25 ~ 1.0秒
所需固态信号:
低<0.4 V,高>2.0 Vdc
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
DPC10-TL
咨询
货期:
数量
累加器,8位数字,无标度,无小数点
DPC10-CS
¥
1,428.66
货期: 2 周
数量
上/下计数器(固态输入)
DPC10-CC
咨询
货期:
数量
上/下计数器(触点输入)
DPC10-QT
咨询
货期:
数量
正交累加器
DPC10-RM
咨询
货期:
数量
速率计(1/tau)
DPC10-RT
¥
1,234.10
货期: 2 周
数量
速率计/累加器
DPC10-BATT
咨询
货期:
数量
备用电池
†
所有金额以RMB显示
注:
配备3V锂电池和操作手册。
产品手册:
下载
DPC10-CS/CC - Add/Subtract Totalizer
下载
DPC10-QT - Quadrature Indicator/Totalizer
下载
DPC10-RM - Ratemeter
下载
DPC10-RT - Rate Meter Totalizer
下载
DPC10-TL - Totalizer
相关产品:
DPF700 Series
立即购买 →
1⁄8 DIN 6位数字速率计/累加器
DPF70 Series
立即购买 →
1⁄8 速率计、累加器和批量控制器 频率输入
400-820-0559