omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高性能应变片仪表
带高分辨率6位数字显示屏

DP41-S系列

高性能应变片仪表 | DP41-S系列

高性能应变片仪表

查看下面所有型号

  • 兼容应变片电桥传感器或比例电压传感器
  • 可调过滤,最高可达13 Hz
  • 最多显示999,999 个计数
  • NEMA 4 (IP65)前面板
  • 远程设置去皮重、最小值、最大值、重置和保持功能
  • 最小值/最大值(波峰/波谷)检测
应变计, 配件和测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

该高性能DP41-S应变片显示器具有用于应变片电桥和比率电压传感器的输入。标配内置激励。输入范围通过内部跳线选择,用户可在前键盘对工程单位进行标定。通过可选的RS232或RS485,操作员可远程对显示进行编程。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥7,457.11
货期: 8 周
 
应变片指示器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
¥7,457.11
货期: 8 周
 
应变片指示器 表示230 Vac 电源
Quick Ship
  
DP41-S-DC
¥9,343.53
货期: 8 周
 
应变片指示器 表示10 ~ 32 Vdc隔离电源
模拟信号输出/计算机通讯
Quick Ship
  
DP40-A3
¥1,660.76
货期: 8 周
 
模拟信号输出
Quick Ship
  
DP40-S24
¥1,754.09
货期: 8 周
 
隔离RS232/RS485通讯
控制/BCD输出
Quick Ship
  
DP40-B
咨询  
货期: 
 
 
隔离BCD输出板*
Quick Ship
  
DP40-R
咨询  
货期: 
 
 
双7 A机械继电器*
Quick Ship
  
DP40-R4
¥2,808.92
货期: 8 周
 
双7 A和双1A继电器*
所有金额以RMB显示
注: * 订购 DP40-B、DP40-R或DP40-R4, 每台设备仅使用1个选件。对于 带DP40-R4 的型号, 不提供直流电源选件。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 功率 选项:
for 115 Vac电源
-230 for 230 VAC电源
-DC for 10至32 VDC电源,需加$ 110

(2) 选项 选项:
for 没有选项留空
-A for 可变比的模拟输出
-R for 双继电器输出
-R4 for 4个继电器输出
-S2 for 隔离的RS232通信
-S4 for 隔离的RS485通信
-B for 隔离的BCD输出
-GN for 绿色显示
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559