omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

DP26系列

差分测温仪 | DP26系列

差分测温仪

查看下面所有型号

  • 温度显示为T1-T2、T1或T2
  • J、K、T或J DIN热电偶输入,用户可选
  • 可选可编程模拟输出
  • 可选2个"C"型5 A继电器—每个继电器可单独指定为 T1、T2或T1-T2
  • 比例模式下一键整定
  • 一键调用记忆的峰值
温度和过程仪表, 计时器, 计数器 - 查看相关产品

产品描述

DP26差分测温仪是一款多功能双输入指示器/控制器。触摸按键即可在T1、T2和T1-T2之间切换显示。使用3个可用值中的任何一个,可选择模拟输出。用于报警或开/关控制的可选控制继电器可连接到T1、T2或T1-T2。用户可以从前面板选择J、K、T或J DIN热电偶输入。通过前面板按键,可以在°F与°C之间切换测量单位。可选的模拟输出可用作温度重新传输(可分配给T1、T2或T1-T2)或分配给1号设定值并用作比例控制输出。1号设定值仍将继续作为设定值运行,而4 ~ 20 mA或0 ~ 10V的模拟输出可用于比例控制外部过程。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
DP26-RTD
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电阻输入
Quick Ship
DP26-RTD-230
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电阻输入,230 VAC
Quick Ship
DP26-RTD-A
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电阻输入,模拟输出
Quick Ship
DP26-RTD-AI-R
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电阻输入,隔离模拟量输出,继电器输出
Quick Ship
DP26-RTD-AI-R-230
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电阻输入,隔离模拟量输出,继电器输出,2​​30 VAC
Quick Ship
DP26-RTD-AI-R-DC10/32
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电阻输入,隔离模拟量输出,继电器输出,10至32 VDC
Quick Ship
DP26-RTD-GN-R
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电阻输入,绿色显示,继电器输出
Quick Ship
DP26-RTD-GN-AR
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电阻输入,绿色显示,模拟量输出,继电器输出
Quick Ship
DP26-RTD-R
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电阻输入,继电器输出
Quick Ship
DP26-TC
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电偶输入
Quick Ship
DP26-TC-230
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电偶输入,230 VAC
Quick Ship
DP26-TC-230-GN
咨询  
货期: 
 
 
的差分温度仪表,热电偶输入,230 VAC,绿色显示
Quick Ship
DP26-TC-A
咨询  
货期: 
 
 
的差分温度仪表,热电偶输入,模拟输出
Quick Ship
DP26-TC-AI-R
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电偶输入,隔离模拟量输出,继电器输出
Quick Ship
DP26-TC-AI-R-230
咨询  
货期: 
 
 
的差分温度仪表,热电偶输入,隔离模拟量输出,继电器输出,2​​30 VAC
Quick Ship
DP26-TC-AI-R-DC10/32
咨询  
货期: 
 
 
的差分温度仪表,热电偶输入,隔离模拟量输出,继电器输出,10至32 VDC
Quick Ship
DP26-TC-AR
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电偶输入,模拟量输出,继电器输出
Quick Ship
DP26-TC-DC10/32
咨询  
货期: 
 
 
的差分温度仪表,热电偶输入,10至32 VDC
Quick Ship
DP26-TC-DC10/32-AR
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电偶输入,10至32 VDC,模拟量输出,继电器输出
Quick Ship
DP26-TC-DC10/32-R
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电偶输入,10至32 VDC,继电器输出
Quick Ship
DP26-TC-DC26/56
咨询  
货期: 
 
 
的差分温度仪表,热电偶输入,26至56 VDC
Quick Ship
DP26-TC-GN
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电偶输入,绿色显示
Quick Ship
DP26-TC-GN-A
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电偶输入,绿色显示,模拟输出
Quick Ship
DP26-TC-GN-AR
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电偶输入,绿色显示,模拟量输出,继电器输出
Quick Ship
DP26-TC-GN-R
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电偶输入,绿色显示,继电器输出
Quick Ship
DP26-TC-R
咨询  
货期: 
 
 
差分温度仪表,热电偶输入,继电器输出
所有金额以RMB显示

产品手册:

下载 DP26-RTD - Differential Temperature Meter with RTD
下载 DP26-RTD - Differential Temp Meter - RTD FULL Manual
下载 DP26-TC - Differential Temp Meter - Thermoocuple Quick Start Manual
下载 DP26-TC - Differential Temp Meter - Thermoocuple FULL Manual
400-820-0559