omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

⅛ DIN应变、过程和温度仪表
配备可选继电器和模拟信号输出

DP25B系列

⅛ DIN应变、过程和温度仪表 | DP25B系列

⅛ DIN应变、过程和温度仪表

查看下面所有型号

  • 输入
  • - 热电偶
  • - RTD
  • - 过程输入信号(DC电压和电流)
  • - 应变计
  • 选项
  • - 死区可调节的继电器输出
  • - 隔离或非隔离的模拟信号输出
  • - 获得专利的可编程彩色显示屏
  • - 低电压电源选项
  • - NEMA 4 前盖
测试仪表 - 温度测量 - 查看相关产品

产品描述

面板式安装仪表
OMEGA™ DP25B系列拥有所有⅛ DIN面板式安装仪表中最大、亮度最高的显示屏。用户可以选择显示颜色:红色、琥珀色或绿色。
本系列经济型面板式安装仪表/控制器提供了前所未有的信号调节精度。该系列拥有4位数字、9段式显示屏、两个可选5 A、SPDT继电器("C"型)及多 种隔离或非隔离模拟信号输出。根据需要,可调节 0 ~ 10 Vdc、0 ~ 20 mA或4 ~ 20 mA模拟信号输出,用于重传显示值或者用作比例控制输出。基于微处理器的DP25B系列包括过程仪器(DC电压和 电流)、应变计、热电偶和RTD。

规格:
显示屏: 4位数字、9段式、21 mm (0.83")红色、琥珀色或绿色LED(可编程)
模数转换技术: 双斜率
内部分辨率: 15位
极性: 自动
读取速率: 每秒3次
阶跃响应: 2秒
继电器输出(可选): 2个额定电流为5 A 250 Vac的"C"型(SPDT)继电器,可针对活动上限/下限报警编程,
带锁定/非锁定继电器
模拟信号输出(可选): 0 ~ 10V、4 ~ 20 mA 或 0 ~ 20 mA;可以指定给显示量程(可标定),或者在用作控制输出时可以指定给带设定值1的比例控制输出
工作电源: 115 Vac或230 Vac ±10%、10 ~ 32 Vdc、26 ~ 56 Vdc;最大功率8 W(DP25B-TC或-RTD)、最大功率11 W(DP25B-E或-S);240 Vrms过电压保护
隔离: 对于260 Vrms或Vdc,根据EN 61010每3米间距的介电强度达到2500V瞬时电压
NMR: 60 dB
CMR: 120 dB
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
存放温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度: 90% @ 40°C (104°F),无冷凝
外形尺寸: 48(高) x 96(宽) x 152 mm(厚)(1.89 x 3.78 x 6.0")
面板开孔: 45(高) x 92 mm(宽)(1.772 x 3.622")
重量: 36 g (1.27 lb)
输入: 热电偶类型:J、K、T和J DIN
继电器滞后值: 0 ~ 9999(可编程)
精度: 30分钟暖机后达到±0.5°C (0.9°F)
温度系数: ±50 PPM/°C
输入阻抗: 100 MΩ
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
DP25B-TC
¥3,695.96
货期: 8 周
 
热电偶输入型号
Quick Ship
  
DP25B-TC-230
¥3,695.96
货期: 8 周
 
热电偶输入型号,230 Vac
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-TC-A
DP25B-TC-A
¥4,778.15
货期: 8 周
 
热电偶输入型号,模拟信号输出
Quick Ship
  
DP25B-TC-AR
¥5,801.20
货期: 8 周
 
热电偶输入型号,模拟信号和双5A继电器输出
Quick Ship
  
DP25B-RTD
咨询  
货期: 
 
 
RTD输入型号
Quick Ship
  
DP25B-RTD-230
咨询  
货期: 
 
 
RTD输入型号,230 Vac
Quick Ship
  
DP25B-RTD-A
咨询  
货期: 
 
 
RTD输入型号,模拟信号输出
Quick Ship
  
DP25B-RTD-AR
咨询  
货期: 
 
 
RTD输入型号,模拟信号和双5A继电器输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
¥3,678.23
货期: 8 周
 
过程输入(DC电压和电流)型号
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,482.50
货期: 3 周
 
应变输入型号
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-5
DPP-5
¥8,910.00
货期: 4 周
 
⅛ 面板开孔工具
所有金额以RMB显示
注: 工作电源和选件输出选项不可现场安装。要获得"-AI"选项,必须选配"-R"选项。配备操作手册。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 类型 选项:
TC for J,K,T, J型DIN热电偶输入
RTD for 铂电阻100欧姆385曲线2, 3, 4线

(2) 电源选项 选项:
for 115 Vac电源 空白
-230 for 230 VAC电源
-DC10/32 for 10到32 VDC电源
-DC26/56 for 26到56 VDC电源

(3) 输出选项 选项:
for 没有选项留空
-A for 可变比的模拟输出
-R for 双报警继电器
-AR for 模拟和继电器输出的选择
-AI-R for 隔离模拟输出和继电器选项
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。

产品手册:

下载 DP25-TC and DP25B-TC - Quick Start Manual for DP25-TC Temperature Meter
下载 Programmable Digital Thermocouple Meter
400-820-0559