omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

1/8 DIN应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟信号输出

DP25B系列

1/8 DIN应变、过程和温度仪表 | DP25B系列

1/8 DIN应变、过程和温度仪表

查看下面所有型号

  • 输入
  • 热电偶
  • RTD
  • 过程(直流电压和电流)
  • 应变片
  • 选项
  • 继电器输出,带可调死区
  • 隔离或非隔离模拟信号输出
  • 完全可编程彩色显示屏
  • 低电压电源选件
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

面板式安装仪表/控制器
OMEGA™ DP25B系列仪表具有1/8 DIN面板式安装仪 表中最大、最明亮的显示屏。用户可选择显示屏颜色:红色、黄色或绿色。
除了这个4位数字、9段式显示屏外,这些低成本面板式安装仪表/控制器还可提供无与伦比的信号调节精确度。额外的功能包括基于微处理器的操作、双5 A SPDT继电器(可选),以及隔离或非隔离模拟信号输出(范围为0 ~ 10 Vdc、0 ~ 20 mA或4 ~ 20 mA,可用于显示值的再传输或用作比例控制输出)。DP25系列包括带有用于过程(直流电压和电流)、应变片、热电偶和RTD输入的型号。
热电偶和RTD 型号
这些型号将多功能与轻松编程完美结合。DP25B-TC 可选择用于J、K、T或J DIN热电偶。DP25B-RTD接受Pt 100(0.00385曲线)RTD。

规格:
显示屏: 4位数字、9段式、21 mm (0.83")高亮度红色、黄色或绿色LED(可编程)
模数技术: 双斜率
内部分辨率: 15位
极性: 自动
读取速度: 3次/秒
阶跃响应: 2秒
继电器输出(可选): 2 个"C"型(SPDT)继电器,额定值为5 A 250 Vac,可编程实现自锁继电器/非自锁继电器的高/低报警
模拟信号输出(可选): 0 ~ 10 V、 4 ~ 20 mA或0 ~ 20 mA;可分配到显示范围(可调节)或通过1号设定值分配到比例控制输出(当用作控制输出时)
工作电源: 115 Vac或230 Vac ±10%,10 ~ 32 Vdc,
26 ~ 56 Vdc;最大8 W(DP25B-TC 或 –RTD),
最大11 W (DP25B-E或-S);240 Vrms过电压保护
隔离: 基于EN61010的设计,适用于260 Vrms或Vdc,
在3 mm间距的条件下,绝缘强度可抵御2500 V瞬变
NMR: 60 dB
CMR: 120 dB
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度: 90% @ 40°C (104°F), 无冷凝
外形尺寸:48(高)x 96(宽)x 152 mm(厚)
(1.89 x 3.78 x 6.0")
面板开孔: 45(高)x 92mm(宽)(1.772 x 3.622")
重量: 36 g (1.27 lb)
热电偶仪表规格
输入: 热电偶类型:J、K、T和J DIN
继电器滞后值: 0 ~ 9999(可编程)
精度: 30分钟暖机后达到±0.5°C (0.9°F)
温度系数: ±50 ppm/°C
输入阻抗: 100 MΩ
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-TC
DP25B-TC
¥3,695.96
货期: 8 周
 
热电偶
Quick Ship
  
DP25B-RTD
咨询  
货期: 
 
 
RTD
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
¥3,678.23
货期: 2 周
 
过程(直流电压和电流)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,482.50
货期: 8 周
 
应变输入
Quick Ship
  
DP25B-TC-230
¥3,695.96
货期: 8 周
 
热电偶 230 Vac
Quick Ship
  
DP25B-E-230
¥3,678.23
货期: 2 周
 
过程(直流电压和电流)230 Vac
Quick Ship
  
DP25B-RTD-DC10/32
咨询  
货期: 
 
 
热电偶 RTD, 10 ~ 32 Vdc
所有金额以RMB显示
注: * 非现场可安装。对于"-AI"选项,需要"-R"选项。
配备操作手册。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 类型 选项:
E for 过程中的电压和电流输入
S for 应变计桥或过程的投入

(2) 电源选项 选项:
for 115 Vac电源 空白
-230 for 230 VAC电源
-DC10/32 for 10到32 VDC电源
-DC26/56 for 26到56 VDC电源

(3) 输出选项 选项:
for 没有选项留空
-A for 可变比的模拟输出
-R for 双报警继电器
-AR for 模拟和继电器输出的选择
-AI-R for 隔离模拟输出和继电器选项
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。

产品手册:

下载 DP25-E and DP25B-E - 1/8 DIN Process Panel Meter
下载 DP25-E and DP25B-E - Quick Start Manual for DP25-E Process Meter
400-820-0559