omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

1/8 DIN,基于微处理器的pH计

DP24-PH系列

1/8 DIN,基于微处理器的pH计 | DP24-PH系列

1/8 DIN,基于微处理器的pH计

查看下面所有型号

  • 前面板显示最小值或最大值
  • 外部读数显示保持功能
  • 紧凑型¹⁄₈ DIN尺寸
  • 4位数字显示
工业pH仪表和电极 - 查看相关产品

产品描述

DP24-PH是一款用于测量pH值的经济型、用户易于使用的面板式安装仪表。该仪表外形小巧,易于安装,能适配所有带有BNC接头的pH电极。可手动进行温度补偿,或者使用任何1000Ω铂RTD自动进行温度补偿。 DP24-PH的厚度仅为104 mm (4.10"),可在面板厚度有限的区域安装。

规格:
精度: ±0.02 pH
分辨率: 0.01 pH
输入: 阻抗 > 1012
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
储存温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度: 95% @ 40°C,无冷凝
温度补偿: 手动固定电阻器;自动1000 Ω Pt RTD
显示屏: 4位数字,红色LED,高14.2 mm (0.56")
显示量程: 0 ~ 14 pH
连接口: BNC
电源要求
电压:
标准115 Vac ±15%(可选230 Vac或10 ~ 32 Vdc)
频率:
能耗: 最大6瓦
尺寸: 96(宽)x 48(高)x 104 mm(厚)
(3.78 x 1.89 x 4.10")
面板开孔: 92(宽)X 45 mm(高)
(1⁄8 DIN, 3.622 x 1.772")
面板后方厚度: 100 mm (3.94")
重量: 312 g (11 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
DP24-PH-230
咨询  
货期: 
 
 
pH值显示器,红色LED,230 Vac电源
Quick Ship
  
DP24-PH-DC10/32
咨询  
货期: 
 
 
pH值显示器,红色LED,10 ~ 32 Vdc电源
pH传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-5460
PHE-5460
¥1,962.33
货期: 9 周
 
pH电极可安装于3/4管中(需安装附件)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10
PHEH-54-10
¥1,111.80
货期: 2 周
 
PHE-5460所需的安装附件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10-PT1K
PHEH-54-10-PT1K
¥2,812.85
货期: 9 周
 
PHE-5460所需的安装附件,和自动温度补偿电阻1K欧姆
配件
Quick Ship
  
SPC4
¥597.34
货期: 8 周
 
NEMA-4防溅式外壳,翼形螺钉固定
Quick Ship
  
SPC18
咨询  
货期: 
 
 
NEMA-4防溅式外壳,弹条形扣件固定
Quick Ship
  
PHA-4710
咨询  
货期: 
 
 
缓冲液包配件 - 4,7,10 pH值胶囊(各2粒)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-85
PHA-85
咨询  
货期: 
 
 
2瓶,每瓶共10粒的pH值胶囊,4粒的4.0pH值(红色),4粒的7.0的pH值(绿色),和2粒的10.0 pH值(蓝色)。 5年的保质期
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品手册:

下载 DP24-pH - PH Meter Quick Start Manual
下载 DP24-E - Process Meter Manual
400-820-0559