omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

⅛ DIN热电偶仪表

DP24-T

⅛ DIN热电偶仪表 | DP24-T

⅛ DIN热电偶仪表

查看下面所有型号

  • 简单易用
  • 单键°C/°F选择
  • 最小值或最大值调用
  • 显示保持和擦除
控制器, 仪表和开关装置 - 查看相关产品

产品描述

DP24-T是一款准确、可靠、经济的数字面板仪表,它可与 J, K, T, E, R, S, N或J DIN热电偶配合使用。简单的前面板编程可以选择最高和最低(峰值或谷值)温度。DP24-T具有插入型螺钉接线端连接,用于热电偶输入和电源以及外部读数显示保持开关。其仅104 mm (4.10")的紧凑型厚度使得面板能够在狭小的区域中安装。在标定后,可将前面板锁定以防止未经授权的更改,此外还可以卡装一个不带"按键孔"的可选前盖。

规格:
精度: 25°C (77°F)时±0.5°C (0.9°F)
分辨率: 1.0或0.1° (-100 ~ 1000)
热电偶输入: J, K, T, E, R, S, N, J DIN
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
储存温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
显示屏: 红色或绿色LED,4位数字,14.2 mm (0.56")高
相对湿度: 40°C (104°F)时95%,无冷凝
连接口: 插入型螺钉接线端

电源要求
电压:
标准115 V交流±15%  (可选230 V直流或10 ~ 32 V直流隔离)
频率: 50或60 Hz
功耗: 最大2 W

机械规格
外形尺寸:
96(宽)x 48(高)x 104 mm(厚)(3.78 x 1.89 x 4.10")
面板开孔: 92(宽)x 45 mm(高)(3.62 x 1.77"),⅛ DIN
面板后方厚度: 100 mm (3.94")
重量: 312 g (11 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-T
DP24-T
¥1,206.15
货期: 3 周
 
温度仪表,红色的LED显示,115 V交流电源
Quick Ship
  
DP24-T-DC
咨询  
货期: 
 
 
温度仪表,红色的LED显示,10-32 V直流电源
Quick Ship
  
DP24-T-230
咨询  
货期: 
 
 
温度仪表,红色的LED显示,230 V交流电源
Quick Ship
  
DP24-T-GN
¥2,472.90
货期: 2 周
 
温度仪表,绿色的LED显示,115 V交流电源
Quick Ship
  
DP24-T-GN-DC
咨询  
货期: 
 
 
温度仪表,红色的LED显示,10-32 V直流电源
Quick Ship
  
DP24-T-GN-230
咨询  
货期: 
 
 
温度仪表,绿色的LED显示,230 V交流电源
配件
Quick Ship
  
SPC4
¥597.34
货期: 8 周
 
1⁄8 DIN NEMA 4 (IP65)级防溅透明窗,带螺旋夹
Quick Ship
  
SPC18
咨询  
货期: 
 
 
1⁄8 DIN NEMA 4 (IP65)级防溅透明窗,带弹簧夹
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBBZL-T
BBZL-T
咨询  
货期: 
 
 
可拆卸式无按键前盖
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
400-820-0559