omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

DP24-E

⅛ DIN过程仪表 | DP24-E

⅛ DIN过程仪表

查看下面所有型号

  • 用户易于使用
  • 24或10Vdc传感器激励电压
  • 方便地在-1999 ~ 9999 范围内标定(任意工程单位)
  • 前面板最小值/最大值以及皮重功能
  • 外置显示保持和皮重
  • 全尺寸14.2 mm (0.56") LED显示屏
  • 超出抗干扰和辐射高标准
温度和过程仪表, 计时器, 计数器 - 查看相关产品

产品描述

DP24系列由经济实惠、用户易于使用的面板式安装仪表构成,不必使用校准器就可以加以标定。DP24-E接受电压(0~、1~5和0~10V DC)或电流(4~20mA)传感器。在标定后,可将前面板锁定以防止未经授权的更改,此外还可以卡装一个不带“按键孔”的可选前盖。

规格:
精度: 读数的±0.05+1个LSD@ 25°C (77°F)
输入: 0 ~ 5 Vdc、1 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc 或4 ~ 20 mA(双向)
工作温度: 0 ~ 50°C(32 ~ 122°F)
储存温度: -40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
温度系数: 50 ppm/°C
显示屏: 4位数字,红色或绿色LED,14.2 mm (0.56")高
显示量程: -1999 ~ 9999
相对湿度: 95% @ 40°C (104°F),无冷凝
接线方式: 螺钉接线端
外部功能: 皮重、重置皮重、显示保持

电源要求
电压:
标准115Vac ±15%(可选230Vac或10 ~ 32Vdc)
频率: 50或60 Hz
功耗: 最大2.5 W

外形尺寸: 96(宽)x 48(高)x 104 mm(厚)(3.78 x 1.89 x 4.10")
面板开孔: ⅛ DIN,92(宽) x 45 mm(高)(3.62 x 1.77")
面板后方厚度: 100 mm (3.94")
重量: 312 g (11 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-E
DP24-E
咨询  
货期: 
 
 
1/8 DIN过程面板式仪表,红色LED显示,115V AC电源
Quick Ship
  
DP24-E-230
咨询  
货期: 
 
 
1/8 DIN过程面板式仪表,红色LED显示,230V AC电源
Quick Ship
  
DP24-E-DC
咨询  
货期: 
 
 
1/8 DIN过程面板式仪表,红色LED显示,10~32V DC电源
Quick Ship
  
DP24-E-GN
咨询  
货期: 
 
 
1/8 DIN过程面板式仪表,绿色LED显示,115V AC电源
Quick Ship
  
DP24-E-GN-230
咨询  
货期: 
 
 
1/8 DIN过程面板式仪表,绿色LED显示,230V AC电源
Quick Ship
  
DP24-E-GN-DC
咨询  
货期: 
 
 
1/8 DIN过程面板式仪表,绿色LED显示,10~32V DC电源
配件
Quick Ship
  
SPC4
¥597.34
货期: 8 周
 
NEMA-4防溅透明窗,带螺旋夹
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPC18
SPC18
咨询  
货期: 
 
 
NEMA-4防溅透明窗,带弹簧夹
Quick Ship
  
BBZL-P
咨询  
货期: 
 
 
DP24-E系列专用可拆卸式无按键前盖
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品手册:

下载 DP24-E
下载 DP24-E - Process Meter Manual
下载 DP24-T - 1/8 DIN Temperature Panel Meter
400-820-0559