请来电查询
购物车
|
联系
|
info@omegaengineering.cn
|
400-820-0559
|
OMEGA微信公众号
咨询热线
400-820-0559
search term
产品编号
所有内容
Menu
产品编号
所有内容
快速订购
产品
产品按手册分类
温度产品
数据采集
压力,应力,重力传感器
流量与液位
pH和传导
自动化
产品按类别分类
测试与测量
实验室设备
环境
过程控制
电源监控
产品查询
产品搜索器
热电偶
红外测量
温度控制器
称重传感器
压力传感器及仪表
转子流量计
手持式仪表
更多...
支持
联系我们
产品手册
软件
技术学习
关于OMEGA
选择地区
美洲
巴西
加拿大
加拿大(法语)
智利
墨西哥
美国
欧洲/中东/非洲
捷克共和国
丹麦
法国
德国
意大利
荷兰
西班牙
英国
同时服务于中东和非洲
亚太地区
澳大利亚
中国
日本
韩国
马来西亚
菲律宾
新加坡
文莱,柬埔寨,印度尼西亚,
老挝,缅甸,越南
中国台湾
泰国
相关产品
IIoT & Wireless Systems
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统
信号调节器
可编程逻辑控制器(PLC)
技术参考
插卡
数据记录仪
数据采集及分析软件
新产品
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器
自动拨号器和报警监控系统
通讯产品及转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
数据采集
»
信号调节器
»
模块式/独立式信号调节器
» DMD4380系列
直流到直流隔离信号调节器
现场可调输入和输出
DMD4380系列
直流到直流隔离信号调节器
查看下面所有型号
下单
标准DIN导轨安装
在100 I/O范围内快速设置
可拆卸型连接器
全3路隔离
输出测试按键
内置回路电源用于灌/拉电流和I/O
80 ~ 265 Vac或9 ~ 30 Vdc 输入电源选项
应用
放大、转换或标定过程信号
隔离单端(公用接地)PLC 输入
将过程信号传输至面板仪表、PLC、记录仪、数据采集、DCS和SCADA系统
信号调节器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
输入:0-10 mV至0-130 Vdc, ±5 Vdc,±10 Vdc,或0-200 uA至0-50 mAdc
输出: 0-1V至0-10 Vdc, ±5Vdc, ±10 Vdc,或0-2 mA至0-20 mAdc或4-20 mA
规格:
输入范围:
通过开关设置现场可选择范围
电压:
0-10 mVdc 至 0-50 Vdc
双极性电压:
±50 mVdc 至±10 Vdc
电流:
0-200 uAdc至0-50 mAdc
输入阻抗(电压):
电压:
1 MΩ(最小)
电流:
50 Ω(典型)
电压负荷:
20 mA时为1 Vdc
输入回路电源:
15 Vdc ±10%,稳压,25 mAdc;最大波纹,小于10 mV RMS,可选择连接至灌电流或拉电流
输出范围:
开关可选,现场可调节
电压(最大10 mA):
0-1 至 0-10 Vdc
双极性电压(最大10 mA):
±5 ~ ±10 Vdc
电流:
0-2 mA至0-25 mA
顺从、驱动 @ 20 mA:
20V,1000 Ω驱动
输出补偿:
±100%量程,增量为15%
输出线性度:
优于量程的 ±0.1%
输出归零和跨距校正:
使用多圈电位计补偿负载和导线变化,±15%量程调整范围(典型)
输出回路电源:
20 Vdc标称,稳压,25 mAdc;最大波纹,小于10 mV RMS,可选择连接至灌电流或拉电流
输出波纹:
<10 mV rms
功能测试按键:
按下后将输出设为测试水平;可通过多圈电位计调整为 0 ~ 100% 量程。出厂默认值为约为量程的50%
响应时间:
70 ms(典型)
共模抑制:
120 db(最小)
隔离:
1200 Vrms(最小),3路隔离,电源至输入、电源至输出及输入至输出
工作温度范围:
-10 ~ 60°C(14 ~ 140°F)
热稳定性:
每°C热稳定性优于量程的 ±0.02%
标准电源:
80 ~ 265 Vac;50/60 Hz 或 85 ~ 300 Vdc,2 W(最大)
低电压选项:
9 ~ 30 Vdc或10 ~ 32 Vac
安装:
安装到标准35 mm DIN导轨上。
环境保护:
IP40
接线方式:
四个4端子可拆卸型连接器,最大线缆尺寸为14 AWG
外形尺寸:
22.5(宽)x 117(高)x 122 mm(厚)(0.89 x 4.62 x 4.81"),高度包括连接器的高度
重量:
150 g (5.3 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
DMD4380
¥
3,810.21
货期: 2 周
数量
标准电压隔离直流到直流信号调节器
DMD4380-DC
¥
3,606.60
货期: 5 周
数量
低电压隔离直流到直流信号调节器
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
400-820-0559