通知:Dwyer Instruments和OMEGA Engineering已合并组成了DwyerOmega集团。在中国,DwyerOmega以“奥米佳测量技术(上海)有限公司”为实体,负责两个品牌产品的销售和售后事宜。
相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
配件
»
桥/称重传感器放大器
» DMD-460系列
应变放大器/信号调节器模块
用于应变片、称重传感器与传感器
DMD-460系列
应变放大器/信号调节器模块
查看下面所有型号
下单
电桥激励4 ~ 15 Vdc,最高可达120 mA
可用于120、350、500 Ω以及更大型电桥电路
可调增益与偏移
六线电桥连接
多个电压和电流输出版本
115和230 Vac,直流电源模块
配件 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
DMD-460系列电桥放大器是自给式、交流或直流电源信号调节模块,适用于应变片、称重传感器和电桥式传感器。DMD-465配备带有电压输出的精密差分测量放大器。类似的DMD-465WB具有高达2 kHz的频率响应,DMD-466则提供4 ~ 20 mA输出,而非电压输出。
规格:
普通
工作电源:
标配115 Vac或可选220 Vac ±10% 50/60 Hz或10 ~ 36 Vdc 0.7 A @ 10V,最大激励负载时为 0.17 A @ 36V
工作温度:
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
储存温度:
-25 ~ 85°C (-13 ~ 185°F)
重量:
510 g (18 oz)
尺寸:
96(长)x 51(宽)x 73 mm(高)(3.75 x 2 x 2.87")
电桥电源
激励电压范围:
4 ~ 15 Vdc
电流输出:
最大120 mA
线路和负载调节:
(0 ~ 100 mA)0.05%(最大)
输出噪声:
电压输出
DMD-465 和 DMD-465WB
增益范围:
40 ~ 250(仅限DMD-465,若使用外部电阻,最高可达1000)
动态响应:
DMD465:
DC至-3 dB = 3 Hz
DMD465WB:
DC至-3 dB = 2 kHz
最大输出(2 kΩ 负载):
±10 Vdc
输出阻抗:
0.01 ~ 1 Ω
输出偏移:
-5 ~ 2V (仅限DMD-465WB)
增益温度系数:
200 ppm/°C
输入偏置电流:
30 nA
输入阻抗:
3000 MΩ
输出噪声(RTO):
增益 = 100 时
DMD-465 :
120 µVrms
DMD-465WB :
1 Hz ~ 2 kHz = 2 mV
输入噪声线路频率:
15 µV p-p
共模抑制:
增益为40时达90dB,增益为250时达100dB
共模输入电压:
±15V
4 ~ 20 mA变送器DMD-466
输出:
4 ~ 20 mA,0 ~ 20 mA
20 mA输出的输入范围:
最小10 mV,最大50 mV
零点调整:
0 至 ±12 mA
线性度:
±0.05% FS
温度稳定性:
200 ppm/°C
输入阻抗:
1000 MΩ
共模抑制:
90 dB
共模输入电压:
±15V
顺从电压:
10 Vdc
输出噪声:
1 µA rms @增益0.2 mA/mV,1 ~ 100 Hz
动态响应:
DC 至 -3 dB = 3 Hz
响应时间:
200 ms可达最终值的99%(典型);300 ms可达最终值的99.9%(典型)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
DMD-465
¥
5,370.80
货期:
库存
数量
电压输出
DMD-465-220V
咨询
货期:
数量
20 Vac供电的DMD-465
DMD-465WB
¥
5,906.71
货期: 2 周
数量
高频电压输出
DMD-465WB-220V
咨询
货期:
数量
220 Vac供电的DMD-465WB
DMD-466
咨询
货期:
数量
电流输出(4 ~ 20 mA)
DMD-466-220V
咨询
货期:
数量
220 Vac供电的DMD-466
DMD-466-DC
咨询
货期:
数量
10 ~ 36 Vdc供电的DMD-466
???-SE
咨询
货期:
数量
祼露端端接的电源线
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
400-820-0559