相对密度和浓度测试仪
DCB80系列
相对密度和浓度测试仪
查看下面所有型号
下单
通过蜂鸣器设置上限值和下限值
样本的最小量为50cc
使用方便
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
DCB80系列相对密度和浓度测试仪基于阿基米德原理的浮力法。测试将按照GB/T13531、T5526、T5009、ASTM、JIS和ISO标准进行。这些标准在化学、食品、水产养殖和研究实验室中广泛应用。该仪器还可以根据测试溶液的比重直接显示溶液浓度。
规格:
电源:
9 Vdc适配器(随附)
外形尺寸:
18.5(宽) x 21(长) x 7.5 cm(高)(7.3 x 8.3 x 3")
重量:
1030 g (36.3 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
DCB81
咨询
货期:
数量
台式相对密度/浓度测试仪,0.001~120克 测量范围
DCB83
咨询
货期:
数量
台式相对密度/浓度测试仪,0.01~300克 测量范围
†
所有金额以RMB显示
注:
配备砝码、挂钩、2个烧杯、AC适配器、温度计和操作手册。
400-820-0559