omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert

DBCL-400

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert | DBCL-400

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert

¥27,236.28 DBCL-400-120

1年保修 CE
  • 最高温度为 450°C (850°F)
  • 最低温度为高出环境温度 5°C (9°F)
  • 一个独立的超温开孔,470°C (875°F)
  • 从 25° C 稳定加热至 400°C 的时间为 12 分钟
  • 便携式轻质设备,适用于现场、实验室或工业环境
  • 填入井 1/8”、3/16”、1/4”、5/16” 和 3/8” 直径井
  • 带有 CE 标志和 NIST 可溯源校准证书
精密校准设备和冰点参考 - 查看相关产品

产品描述

DBCL400 校准器提供安全、干燥且恒定的温度源,用于检查和校准各种温度传感器、系统、指示器和温度计。它是一种快速且经济的装置,可在台式机上使用或作为便携式装置在现场使用。该装置的重量仅为 11 磅/5 千克。该装置使用机加工的铝块作为热传递介质,所涵盖的温度范围为高出环境温度 5°C 至 450°C。该装置内置有温度控制电路,并包含超温限制保护。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Accessories
Quick Ship
DBCL-3052
¥4,036.18
货期: 5 周
 
Soft sided carrying case with pockets for inserts
Quick Ship
DBCL-400-120
¥27,236.28
货期: 7 周
 
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
Quick Ship
DBCL-400-240
¥28,731.36
货期: 2 周
 
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
Quick Ship
DBCL-400-3043
¥4,023.15
货期: 2 周
 
Insert to accept 5 x ¼” diameter probes
Quick Ship
DBCL-400-3044
¥4,023.15
货期: 5 周
 
Insert to accept 2 x ¼” and 2 x 3/8” diameter probes
Quick Ship
DBCL-400-3045
¥4,023.15
货期: 5 周
 
Insert to accept 2 x ¼” and 2 x ½” diameter probes
Quick Ship
DBCL-400-3046
¥4,023.15
货期: 4 周
 
Insert to accept 1 x ¼” diameter probes
Quick Ship
DBCL-400-3047
¥3,297.08
货期: 5 周
 
Insert blank
Quick Ship
DBCL-400-3048
¥4,023.15
货期: 2 周
 
Insert to accept 1 x 9/16” and 1 x ¼” diameter probes
Quick Ship
DBCL-400-3049
¥4,023.15
货期: 2 周
 
Insert to accept 1 x 5/8” and 1 x ¼” diameter probes
Quick Ship
DBCL-400-3050
¥4,023.15
货期: 2 周
 
Insert to accept 1 x 11/16” and 1 x ¼” diameter probes
Quick Ship
DBCL-400-3051
¥4,023.15
货期: 2 周
 
Insert to accept 1 x ¾” and 1 x ¼” diameter probes
所有金额以RMB显示
400-820-0559