相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
记录器
»
循环图表记录仪
» CT87P系列
压力记录仪
CT87P系列
压力记录仪-Omega工业测量
查看下面所有型号
下单
13 mm (0.5") LED显示屏
152 mm (6")图表
3个压力量程
4种记录速度
前面板可选控件
单圈或连续图表旋转
独立自支撑或墙壁安装
记录器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
CT87P压力记录仪是一款用于精确测量和记录压力的多功能仪表。 远程传感器具有1.8 m (6')长的线缆和带¼ NPT螺纹的17-4不锈钢压力端口。过载压力是2500 psi,该额定值适用于与17-4不锈钢兼容的任何气体或液体。备用电池确保电源中断时正常工作。该装置还可使用12 Vdc电源运行(汽车或船舶) 。
规格:
psi型号压力量程:
0 ~ 500 psi、0 ~ 150 psi、0 ~ 50 psi
bar型号压力量程:
0 ~ 35 bar、0 ~ 10 bar、0 ~ 3.5 bar
压力精度:
满量程的±1%
工作环境温度范围:
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
远程压力传感器:
1.8 m (6')长17-4不锈钢¼ NPT压力端口,2500 psi过载压力,该额定值适用于与17-4不锈钢兼容的任何气体或液体
工作环境相对湿度:
最大96%
可选图表速度:
6小时、24小时、7天、31天
图表旋转模式(可选):
单圈或连续
图表速度精度:
±1%
图表直径:
152 mm (6")
显示屏:
3位数字,13 mm (0.5") LED
主电源:
120 Vac,50/60 Hz或 220 ~ 240 Vac,50/60 Hz(含交流适配器)
电池寿命:
可连续工作48小时
备用电池:
8节"AA"碱性电池(内含)
记录笔:
墨水
外壳尺寸:
235(高)x 184(宽)x 70 mm(厚)(9¼ x 7¼ x 23⁄4")
重量:
2.13 kg (4.7 lb)
外壳材质:
聚碳酸酯
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
CT87P
¥
5,038.74
货期:
库存
数量
圆形压力记录仪,psi量程
CT87PB
¥
5,424.93
货期: 2 周
数量
圆形压力记录仪,bar量程
CT87P-230
¥
5,147.10
货期: 2 周
数量
圆形压力记录仪,psi,230 Vac
CT87PB-230
¥
5,115.92
货期: 2 周
数量
圆形压力记录仪,bar,230 Vac
CT87P-RP
¥
1,777.10
货期: 2 周
数量
备用压力传感器
CT87-PEN-BLACK
¥
149.82
货期: 2 周
数量
备用笔
CT87P-C-6H150 psi
¥
316.98
货期: 2 周
数量
60张压力图表,0 to 150 psi量程,图表可记录6小时
CT87P-C-24H10 bar
¥
334.88
货期: 11 周
数量
60张压力图表,0 to 10 bar量程,图表可记录24小时
CT87P-C-7D50 psi
¥
334.88
货期: 2 周
数量
60张压力图表,0 to 50 psi量程,图表可记录7天
CT87P-C-31D10 bar
咨询
货期:
数量
60张压力图表,0 to 10 bar量程,图表可记录31天
MN1500
¥
16.25
货期: 3 周
数量
"AA"电池(两组)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备交流适配器、60张混合图表、2支笔、8节"AA"电池和操作手册。
400-820-0559