omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

圆形图表记录仪

CT7000系列

圆形图表记录仪 | CT7000系列

圆形图表记录仪

查看下面所有型号

  • 提供单笔款或双笔款
  • 直径254 mm (10")圆形图表
  • 可接受热电偶、RTD、V、mV或mA信号
  • 输入、速度和报警均可编程
  • 每支记录笔对应一个4位数字显示屏
  • 接受隔离输入
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

基于微处理器的CT7000圆形图表记录仪可测量、显示、记录和控制来自多种输入的多达2个过程变量。通过前面板上的3个铵键,可以方便地配置记录和控制功能、报警设置及其它参数。CT7000提供254 mm (10")圆形图表和4位数字LED显示屏。用户可以配置显示分辨率和过滤器。
每支记录笔有2个报警设置。将报警配置为过程上限或下限、设定值偏差(高或低)或者偏差带(在偏差带内启动或关闭)。报警滞后值调整也可由用户配置。可选控制功能包括on/off控制和PID控制。可供选择的输出类型包括SPST继电器、SSR驱动器和4 ~ 20 mA DC(可由用户配置为0 ~ 20 mA DC)。此外,4 ~ 20 mA DC输出还可用于重传过程值。数字通讯为可选功能。

规格:
输入范围
热电偶

J: 0 ~ 760°C (0 ~ 1400°F)
K: 0 ~ 1360°C (0 ~ 2500°F)
T: -220 ~ 400°C (-330 ~ 750°F)
E: 0 ~ 750°C (0 ~ 1400°F)
N: 0 ~ 1300°C (0 ~ 2370°F)
R: 200 ~ 1650°C (400 ~ 3000°F)
S: 200 ~ 1650°C (400 ~ 3000°F)
B: 200 ~ 1800°C (400 ~ 3300°F)
C: 200 ~ 2300°C (390 ~ 4170°F)
RTD: 100 Ω(0.00385 Ω/Ω/°C),-140 ~ 400°C (-220 ~ 750°F)
DC电压: 0 ~ 25 mV、0 ~ 50 mV、10 ~ 50 mV、0 ~ 5 V、1 ~ 5 V
毫安: 4 ~ 20 mA DC(通过适当的外部分流电阻提供)
性能
测量误差极限
J、K、T、E、N型热电偶和RTD:
±读数的±0.25% + 1°@ 25°C (77°F)
R、S、B、C型热电偶: 量程的±0.25%@ 25°C (77°F)
mVdc和Vdc: 标定量程的±0.25%加上1个最低有效数位
环境温度误差极限: 从25°C (77°F)
每偏差1°C (1.8°F)为量程的0.01%
过程值输出误差极限 : 量程的±0.5%
记录误差极限: 图表量程的±0.5%或更小(常规);图表最大量程的±1.0%
显示/记录过滤器: 平均1 ~ 20次扫描
记录笔分辨率: 图表量程的0.15%
记录死区: 图表量程的0.3%
过程过滤器: 平均1 ~ 20次扫描
记录笔响应时间(满刻度
偏转):
20秒
显示屏分辨率
    热电偶和RTD:
0.1或1°
    mVdc和Vdc: 0.001、0.01、0.1或1
校准漂移: 环境温度自补偿;所有校准值都存储在存储器内
传感器故障检测: 显示"Hi"或"Lo"过程输入(比量程高或低10%)和传感器断路"SnSr";出现错误时的记录笔动作可由用户配置为图表量程的0或100%;开/关输出变为"关";比例输出变为0 ~ 100%范围内用户定义的值
记录图表: 254 mm (10")圆形图表
图表量程: -9999 ~ 9999
图表驱动机构: DC步进电机
图表转速: 用户可配置,范围为每圈0.1 ~ 999.9小时
记录笔类型: 一次性纤维笔头
记录笔颜色: 记录笔1,红色;
记录笔2,绿色
显示屏
数字显示:
可以是2个:每只安装好的记录笔对应1个显示屏;(4)位数字7段式、
14 mm (0.56")高、红色LED,自动(-)定位,小数点位置调整
报警显示: 每支记录笔可能有2个报警指示;
ALRM1和ALRM2;红色LED;为每个控制器记录笔提供一个报警指示
状态显示: 根据情况,LED指示Out 1(输出1)、
Out 2(输出2)、Man(手动)、
Ramp(斜坡)、Soak(恒值)、 Seg 1 ~ Seg 6以及过程单位
报警: 过程、偏差(带滞后值)、偏差带
输出(可选)
继电器:
SPST,115 Vac: 250 VA, 230 Vac:250 VA
SSR驱动器: O如果出现4 Vdc @ 20 mA或3 Vdc @ 40 mA,集电极开路输出,短路保护@ 100 mA(最大值)
电流: 0 ~ 20或4 ~ 20 mA DC转为650 Ω
(最大值)(控制值或过程值)
控制参数
比例带输出:
1 ~ 3000单位
手动复位(积分): -1500 ~ 1500单位
自动复位(积分): 每分钟重复0 ~ 100次
速率(微分): 0 ~ 10 min
周期输出: 1 ~ 240秒
外形尺寸: 335(高) x 384(宽) x 92 mm
(厚)(13.2 x 15.1 x 3.6")
面板开孔: 321(高) x 343 mm(宽)
(12.6 x 13.5")
重量: 最重9.1 kg (20 lb)
振动: 0.5 ~ 100 Hz @ 0.2 g
键盘: 位于前罩盖上,带触觉反馈的薄膜键
外壳: 罩盖带密封垫;黑色结构泡沫塑料
视窗: 有机玻璃(标配)
备用存储器: 电池,至少5年使用寿命
共模抑制: 最小90 dB;对于RTD输入,最大
24 Vac;对于其它输入,最大15 Vac
常模抑制: 最小85 dB@ 60 Hz或更高
线路电压: 115/230 Vac ±10%,50/60 Hz
功耗: 最大25 VA
工作温度: 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F)
存放温度: -40 ~ 65°C (-40 ~ 149°F)
湿度: 0 ~ 90%相对湿度,无冷凝
变送器电源: 在24 Vdc时提供高达40 mA的电流
ESD: 表面区域有5000 V静电荷时无影响
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7100
CT7100
¥21,999.27
货期: 4 周
 
记录仪,圆形图表,1支记录笔
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7110
CT7110
¥28,190.22
货期: 10 周
 
记录仪,圆形图表,2支记录笔
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7102
CT7102
¥23,486.89
货期: 18 周
 
记录仪,1支记录笔,2个继电器
Quick Ship
  
CT7102-XPS
咨询  
货期: 
 
 
记录仪,1支记录笔,2个继电器、变送器电源
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7114
CT7114
¥31,119.73
货期: 12 周
 
记录仪,2支记录笔,4个继电器
Quick Ship
  
CT7202
¥31,960.16
货期: 18 周
 
记录仪,控制装置,1支记录笔,2个继电器
Quick Ship
  
CT7224
¥34,752.74
货期: 18 周
 
记录仪,控制装置,2支记录笔,4个继电器
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000-GREEN
CT7000-GREEN
¥434.34
货期: 2 周
 
绿色记录笔,每包5只,仅通道2
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000-RED
CT7000-RED
¥411.13
货期: 2 周
 
红色记录笔,每包5只,仅通道1
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-100/24
CT7000C-0-100/24
¥423.01
货期: 2 周
 
圆形图表纸,100张
Quick Ship
  
CT7000C- (range/time*)
咨询  
货期: 
 
 
圆形图表纸,100张
所有金额以RMB显示
注: * 其它标准量程(range/time*,量程/时间*):0-600/24、0-400/24、0-200/24、30-230F/24、0-100/7、0-1000/24、 0-300/24、0-300/7、0-800/24、0-2000/24、-50-50/7、0-200/7、0-2500/24、0-1200/24、 60-180F/24、0-14PH/24、-50-50/24。    
注:还可为记录仪提供其它选项配置。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 图纸旋转时间和范围 选项:
-50-50/24 for -50到50 24小时旋转
0-100/24 for 0到100区 24小时循环
0-200/24 for 0到200区 24小时循环
0-300/24 for 0到300 24小时循环
0-400/24 for 0到400 24小时循环
0-600/24 for 0到600区 24小时循环
0-800/24 for 0到800区 24小时循环
0-1000/24 for 0到1000区 24小时循环
0-1200/24 for 0到1200区 24小时循环
0-2000/24 for 0到2000区 24小时循环
0-2500/24 for 0到2500 24小时循环
-50-50/7 for -50至50 7天旋转
0-100/7 for 0到100 7天循环
0-200/7 for 0到200 7天循环
0-300/7 for 0到300 7天循环
0-500/7 for 0到500 7天循环
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559