omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

台式数字控制器
带可选嵌入式以太网连接 - 停产

CSi8DH 系列

台式数字控制器 | CSi8DH 系列

台式数字控制器

查看下面所有型号

  • 可选嵌入式以太网连接
  • 坚固耐用的便携式金属台式外壳,带有倾斜手柄
  • 双内部5 A SSR控制输出
  • 围绕OMEGA获奖的控制器系列构建
  • 质量上乘
  • 5年保修期
  • 高精度
  • 标配双显示屏,同时指示设定值和实时过程状态
  • 易于配置和使用
  • 通用输入:热电偶、RTD、过程电压/电流和应变
  • 辅助输出用于驱动更高电流的SSR
  • 标配完全可编程彩色显示屏
  • 可选RS232/485通讯
  • 工作电压90 ~ 240 Vac @ 50/60 Hz
温度过程控制器和电源开关装置 - 查看相关产品

产品描述

CSi8D系列现已停产。 请点击新款铂金系列CS8DPT作为您的替代及升级产品。

OMEGA™ CSi8D是一款⅛ DIN尺寸(96 x 48 mm)的数字面板控制器,采用坚固耐用的台式金属外壳,并配备iSeries幻彩大显示屏。数字尺寸是典型⅛ DIN面板仪表的两倍。iSeries仪表具有可通过编程在任何设定值或报警点上将颜色更改为绿色、琥珀色和红色的LED显示屏。其他可选项包括串口通讯、Modbus®和以太网。
该通用型温度和过程仪表(型号"i") 可处理10种常见类型热电偶、多种RTD以及数种过程(DC)电压和电流范围。单位可在现场重新配置。

规格:
精度: 参见第P-92页上的表格
分辨率: 1°/0.1°;10 µV(过程)
温度稳定性:
    RTD:
0.04°C/°C
    热电偶: 25°C (77°F); 0.05°C/°C冷端补偿
    过程: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
模数转换: 双斜率
读取速率: 每秒3个采样
数字滤波器: 可编程
显示屏: 4位数字、9段式LED,10.2 mm (0.40"):i32、i16、i16D、i8DV;21 mm (0.83"):i8;10.2 mm (0.40")和21 mm (0.83"):i8DH;用于显示过程变量、设定值和温度单位的红色、绿色和琥珀色三种可编程颜色
输入类型: 热电偶、RTD、模拟电压、模拟电流
热电偶导线电阻: 最大 100 Ω
热电偶类型 (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
RTD 输入 (ITS 68):
100/500/1000 Ω铂传感器;2、3或4线;0.00385或0.00392曲线
电压输入: 0 ~ 100 mV, 0 ~ 1 Vdc, 0 ~ 10 Vdc
输入阻抗: 100 mV为10 MΩ,1或10 Vdc为1 MΩ
电流输入: 0 ~ 20 mA(5 Ω负载)
配置: 单端
极性: 单极性
阶跃响应: 99.9%处为0.7 s
小数点选择: 无,温度为0.1;无,过程为0.1、0.01或0.001
控制输出: 双5 A SSR(内部)
设定值调节: -1999 ~ 9999计数
量程调整: 0.001 ~ 9999计数
偏移量调节: -1999 ~ 9999
以太网: 符合标准IEEE 802.3 10 Base-T
支持的协议: TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS232/RS422/RS485: 可从菜单中选择;ASCII和Modbus协议均可从菜单中选择;编程范围为300~19.2 Kb;完整的可编程设置功能;发送电流显示、报警状态、
最小/最大、实际测得输入值和状态的程序
RS485: 寻址范围0~199
连接口: 后面板上的DB9连接器
电源: 90 ~ 240 Vac, 50 ~ 60 Hz
所有金额以RMB显示
400-820-0559