请来电查询
购物车
|
联系
|
info@omegaengineering.cn
|
400-820-0559
|
OMEGA微信公众号
咨询热线
400-820-0559
search term
产品编号
所有内容
Menu
产品编号
所有内容
快速订购
产品
产品按手册分类
温度产品
数据采集
压力,应力,重力传感器
流量与液位
pH和传导
自动化
产品按类别分类
测试与测量
实验室设备
环境
过程控制
电源监控
产品查询
产品搜索器
热电偶
红外测量
温度控制器
称重传感器
压力传感器及仪表
转子流量计
手持式仪表
更多...
支持
联系我们
产品手册
软件
技术学习
关于OMEGA
选择地区
美洲
巴西
加拿大
加拿大(法语)
智利
墨西哥
美国
欧洲/中东/非洲
捷克共和国
丹麦
法国
德国
意大利
荷兰
西班牙
英国
同时服务于中东和非洲
亚太地区
澳大利亚
中国
日本
韩国
马来西亚
菲律宾
新加坡
文莱,柬埔寨,印度尼西亚,
老挝,缅甸,越南
中国台湾
泰国
通知:Dwyer Instruments和OMEGA Engineering已合并组成了DwyerOmega集团。在中国,DwyerOmega以“奥米佳测量技术(上海)有限公司”为实体,负责两个品牌产品的销售和售后事宜。
相关产品
一般测试测量仪器
加热器连接线,热电偶导线和连接器
外壳加热器,风扇和配件
实验室设备
带状加热器
技术参考
控制器, 仪表和开关装置
新产品
柔形加热器
浸没式加热器
温度传感器和仪器
环带状加热器
电力加热电缆系统
筒形加热器
管式加热器
舒适型加热器
辐射式加热器
过程空气和管道加热器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
加热器
»
控制器, 仪表和开关装置
»
台式控制器
» CSi32系列
小型台式控制器
- 停产
CSi32系列
小型台式控制器
查看下面所有型号
下单
坚固耐用的台式金属外壳
4位数字显示屏,1或0.1° 分辨率
基于OMEGA荣获奖项且取得专利的iSeries控制器
5年保修期
配置和使用都很简便
完全自动调谐PID加热— 冷却控制
单斜坡和恒值控制功能
精度高达±0.5°C (±0.9°F)
各型号均接受专用热电偶、RTD、过程电压或电流输入
标配两个5 Amp 120 Vac SSR输出
第二个输出可作为控制输出或报警
可选串口通讯功能
内含串口转USB配套电缆
控制器, 仪表和开关装置 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
软件
打印
页首
产品描述
CNi32 系列现已停产。 请点击新款
铂金系列台式控制器CS8DPT
作为您的替代及升级产品。
CSi32系列是Omega台式控制器产品线中的产品。它们由1⁄32 DIN尺寸(96 x 48 mm)数字式盘装控制器搭配坚固耐用的金属台式外壳组成。所采用的控制器是Omega荣获奖项并且取得专利的iSeries控制器,这些控制器配备幻彩显示屏。iSeries仪表具有可通过编程在任何设定值或报警点上将颜色更改为绿色、琥珀色和红色的LED显示屏。其它可选功能包括串行通讯接口。这些控制器在供货时可以经过厂家配置,以便接受10种常见类型热电偶中的一种、多种RTD类型或者过程(DC)电压和电流。它们非常适合实验室使用以及需要便携式温度和过程控制装置的应用。预接线输入和输出插口位于外壳后部,通过这些插口,可以快捷地连接到电源、输入信号、电源输出和数字通讯接口。
iSeries是具备自动调谐功能的全功能PID控制器,还可以通过使用前面板或者使用PC和免费配置软件针对开/关控制对其进行编程。iSeries配置软件专门用于与任何iSeries控制器和带可选通讯硬件的CSi32系列台式控制器接口。
规格:
精度:
参见下一页的表格
分辨率:
1°/0.1°;10 µV过程
温度稳定性:
RTD:
0.04°C/°C
热电偶:
25°C (77°F);0.05°C/°C冷端补偿
过程:
50 ppm/°C
NMRR:
60 dB
CMRR:
120 dB
模数转换:
双斜率
读取速率:
每秒3次采样
数字滤波器:
可编程
显示屏:
4位数字9段式LED;
10.2 mm (0.40");用于显示过程变量、设定值和温度单位的红色、绿色和琥珀色三种可编程颜色
输入类型:
热电偶、RTD、模拟电压、模拟电流
热电偶导线电阻:
最大100 Ω
热电偶类型(ITS 90):
J、K、T、E、R、S、B、C、N、L
RTD输入(ITS 68):
100/500/1000 Ω Pt传感器,两线、三线或四线;0.00385或0.00392曲线
电压输入:
0 ~ 100 mV、0 ~ 1 Vdc、0 ~ 10 Vdc
输入阻抗:
100 mV为10 MΩ,1或10 Vdc为1 MΩ
电流输入:
0 ~ 20 mA(5 Ω负载)
配置:
单端
极性:
单极性
阶跃响应:
99.9%处为0.7 s
小数点选择:
对于温度输入信号为无或0.1;对过程输入信号为无、0.1、0.01或0.001
控制输出:
两个5 A SSR(内部)
设定值调节:
-1999 ~ 9999计数
量程调整:
0.001 ~ 9999计数
偏移量调节:
-1999 ~ 9999
控制模式:
PID自动调谐、开/关、直接作用/反作用
报警模式:
绝对值或偏差报警;上限、下限、上限/下限和比例带报警
输入接口:
热电偶:
可使用小型和标准热电偶公连接器
RTD、mA或mV:
5个位置接线条
环境工作温度范围:
0 ~ 50°C (32 ~ 130°F)
台式外壳材质:
铝
电源接口:
标准三芯电源线(已提供)
输出接口:
两个标准120 Vac端口
重量:
0.9 kg (2 lbs)
可选通讯功能
RS232/RS485:
RS232/RS485:可从菜单中选择;ASCII和MODBUS®协议均可从菜单中选择;编程范围为300 ~ 19.2 K波特;完整的可编程设置功能;发送电流显示、报警状态、最小/最大、实际测得输入值和状态的程序
RS485:
寻址范围0 ~ 199
连接口:
后面板上的RJ12连接器
工作电源:
100 ~ 120 Vac,± 10%,50 ~ 60 Hz
†
所有金额以RMB显示
软件:
下载
iSeries ActiveX Control
下载
iSeries Configuration Software
400-820-0559