购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

增强型模块化控制器系列主模块

csmstrle

增强型模块化控制器系列主模块 | csmstrle

增强型模块化控制器系列主模块

查看下面所有型号

RoHS
  • 在数据采集或多区PID控制应用中添加多协议转换功能
  • 对模块化控制器系列中的其他模块执行分级控制
  • 存储模块配置信息,为更换的模块自动重新编程
  • 广泛的内置驱动列表,便于将数据映射至各种PLC、PC和SCADA系统
  • 独立串行端口,提供几乎无限的集成方法
  • 10 Base-T/100 Base-TX以太网连接,提供网络连接功能
  • 支持多达16个模块化控制器系列模块
  • 同步支持多达9个协议(配备扩展卡)
自动化控制器和人机界面HMI - 查看相关产品

产品描述

CSMSTRLE型主模块是一种通信和控制平台,用来与模块化控制器系列从模块搭配使用。CSMSTR采用专有的高速串行协议,通过背板连接口可与多达16个从模块进行通信。通过相同的连接,主模块还可为各模块供电。
通电后,CSMSTR对已连接的从模块自动识别寻址。通过储存所有模块的配置信息,CSMSTR能够自动配置更换的模块。
主模块提供多个高速RS232/422/485通信端口和一个以太网端口,用来连接PC、PLC和SCADA(数据采集与监控)系统。利用广泛的主从协议驱动程序列表,允许CSMSTR与外部设备共享和交换变化数据。10 Base-T/100 Base-TX以太网端口也可以用来与其它设备高速连接,共享数据。模块化控制器系列的高密度组装和DIN导轨安装设计节省了安装时间和面板空间。控制器可以轻松地卡装在标准顶帽(T)型DIN导轨上。
CSMSTR在Windows®2000或更高版本平台系统下使用Crimson 2.0软件进行配置。Crimson软件操作简单方便, 采用图形化界面进行新系统的通信配置,以及试运行和校准。

规格:
工作电源: 24 Vdc ± 10%,最小电流400mA (1个模块);最大电流3.5A(16个模块+扩展卡); 必须使用2级或SELV等级电源
通信方式:
USB/PG端口:
符合USB 1.1规范(设备仅使用B型连接)
串行端口: 每个端口的格式和波特率都可以单独通过软件编程,最高可达115,200波特率
RS232/PG端口: RJ12型RS232端口
通信端口: RJ45型RS422/485端口,以及RJ12型RS232端口
DH485 TXEN: 传输启用;开路集电极,VOH=15 VDC,VOL=0.5 V @ 25 mA(最大值)
以太网端口: 连接10 BASE-T / 100 BASE-TX RJ45插口作为NIC(网络接口卡)
LED指示器:
STS:
状态LED指示器显示主模块状态
TX/RX: 发送/接收LED指示器显示串口活动
Ethernet: 显示以太网连接和活动
CF: Compactflash LED指示器显示CF卡状态和读/写活动
存储器:
板载用户存储器:
4MB非易失性闪存
板载SDRAM: 2 MB
存储卡: Compactflash Type II型插槽,适合Type I型和Type II型CF卡(仅用于可选数据库存储)
实时时钟: 标准精确度为每月误差小于1分钟
电池: 钮扣锂电池(内含)。在25°C (77°F)温度下,标准使用寿命10年。
环境条件:
工作温度范围:
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
储存温度范围: -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°C)
工作和储存湿度: 在0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)范围内,最大相对湿度80%,无冷凝
IEC 68-2-6标准抗震性: 2 g,5 ~ 150 Hz,X、Y、Z三个方向,1.5小时
IEC 68-2-27标准抗冲击性: 工作时25 g,3个方向,11毫秒
海拔: 最高2000m
结构: 壳体为酒红色高耐冲塑料和不锈钢。安装类别I,污染等级2
电源接口:可插拔线夹螺钉式接线端子
导线规格: 24 AWG ~ 12 AWG
扭矩: 4.45 ~ 5.34 in/lb (0.5 ~ 0.6 N-m)
安装方式: 卡装在标准顶帽(T)型DIN安装导轨上,符合EN50022 -35 x 7.5和-35 x 15标准
认证和合规性:
安全:
UL列名:档案编号 E302106,UL508、CSA 22.2 No. 14-M05;根据美国和加拿大安全标准通过Und. Lab. Inc.的列名认证。IEC 61010-1,EN 61010-1:测量、控制和实验室用电气设备的安全要求——第1部分。
电磁兼容性:
辐射和抗扰度符合EN 61326标准:
测量、控制和实验室用电气设备
工业场所抗扰度*: 静电放电EN 61000-4-2判据A2;4kV接触放电 8kV空气放电射频电磁场EN 61000-4-3 判据A 10V/m ;电快速瞬变脉冲群EN 61000-4-4 判据A; 2kV电源; 2kV信号 ;电涌EN 61000-4-5判据A; 1kV L-L、2kV L&N-E电源;射频感应传导干扰EN 61000-4-6 判据A; 3V/rms
辐射: EN 55011标准A类辐射
重量: 456.4 g (15.1 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
RoHS
产品描述
CSMSTRLE Star
¥4,395.00
货期: 4 周
符合RoHS标准
模块化控制器主模块,仅配有多协议转换程序
配件
SFCRM200 Star
¥490.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
模块化控制器crimson编程软件,操作手册和下载电缆
G3CF002G Star
¥1,305.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
2 GB CF卡 (工业级200万次读写次数)
CBLPROG0 Star
¥342.00
货期: 4 周
符合RoHS标准
用于CS、G3和paradigm的编程电缆
CBLUSB00 Star
¥230.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
用于G3、DSP和模块化控制器的USB编程电缆, A-B型
PSDR0100 Star
¥1,095.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
小型电源1A
PSDR0200 Star
¥1,345.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
小型电源2A
PSDR0400 Star
¥1,710.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
小型电源4A
RSRSTP00 Star
¥39.50
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
导轨封头(数量2个)
CSTERM00 Star
¥88.00
货期: 4 周
符合RoHS标准
备用终端插头
CSBASE00 Star
¥261.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
备用基座
CSTERM00 Star
¥88.00
货期: 4 周
符合RoHS标准
备用终端插头
CSDIO14R Star
¥2,100.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
8个输入,6个继电器输出
CSDIO14S Star
¥2,060.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
8个输入,6个固态输出
CSINV800 Star
¥4,475.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
8通道±10 V输入模块
CSINI800 Star
¥4,475.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
8通道0(4) ~ 20 mA输入模块
CSOUT400 Star
¥2,375.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
4通道模拟输出
CSPID1R0 Star
¥1,905.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
单回路模块,继电器输出
CSPID1RA Star
¥2,100.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
单回路模块,继电器输出,模拟输出
CSPID1RM Star
¥2,060.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
单回路模块,继电器输出,加热器电流输入
CSPID1S0 Star
¥1,905.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
单回路模块,固态输出
CSPID1SA Star
¥2,060.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
单回路模块,固态输出,模拟输出
CSPID1SM Star
¥2,060.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
单回路模块,固态输出,加热器电流输入
CSPID1TA Star
¥2,060.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
单回路模块,可控硅输出,模拟输出
CSPID2R0 Star
¥2,840.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
双回路模块,继电器输出
CSPID2RM Star
¥3,110.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
双回路模块,继电器输出,加热器电流输入
CSPID2S0 Star
¥2,840.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
双回路模块,固态输出
CSPID2SM Star
¥3,110.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
双回路模块,固态输出,加热器电流输入
CSPID2T0 Star
¥2,840.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
双回路模块,可控硅输出
CSPID2TM Star
¥3,110.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
双回路模块,可控硅输出,加热器电流输入
CSRTD600 Star
¥3,345.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
6通道输入,RTD
CSSG10RA Star
¥2,685.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
单回路,1个应变计输入,继电器输出,模拟输出
CSSG10SA Star
¥2,685.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
单回路,1个应变计输入,固态输出,模拟输出
CSSG11RA Star
¥3,345.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
单回路,2个应变计输入,继电器输出,模拟输出
CSSG11SA Star
¥3,345.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
单回路,2个应变计输入,固态输出,模拟输出
CSTC8000 Star
¥4,475.00
货期: 4 周
未确定是否符合RoHS标准
8通道热电偶模块
所有金额以RMB显示
注: 控制器配备终端插头、接线端子、锂电池和操作手册。