omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

⅛ DIN温度、过程和应变 PID控制器

CNi8系列

⅛ DIN温度、过程和应变 PID控制器 | CNi8系列

⅛ DIN温度、过程和应变 PID控制器

查看下面所有型号

  • 质量上乘
  • 5年保修期
  • 精度高:0.5°C (±0.9°F),读数的0.03%
  • 用户易于使用,易于配置
  • 提供免费软件
  • 完全自动调谐PID控制
  • 通用输入:RTD、热电偶、过程电压/电流、应变
  • 标配完全可编程彩色显示屏
  • 标配内置激励电压
  • 两个控制或报警输出: DC脉冲、机械式继电器、模拟电压和电流可选
  • 可提供嵌入式互联网联接功能
控制器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ CNi8是一款1⁄8 DIN尺寸[96 x 48 mm (3.7 x 1.9")]的数字面板式安 装仪表,它拥有iSeries幻彩显示屏。 数字尺寸是典型1⁄8 DIN面板式安装仪 表的两倍。iSeries仪表具有可通 过编程在任意设定值或报警点上将颜 色更改为绿色琥珀色红色的LED 显示屏。“CNi8”型号是一款极其精确 的可编程数字面板式安装仪表,它可 以不提供输出,也可以提供两种输出 用于控制或报警功能。其他选项包括 隔离的可编程模拟信号输出、串行通 讯功能和以太网。通过选 择C型SPDT继电器输出、固态继电器 输出、DC脉冲输出以及模拟(电压 和电流)输出,用户可以根据任何控 制或报警要求(从简单的开/关控制 到完全自动调谐PID控制)方便地对 CNi8编程。


除了控制和报警继电器输出外,还提供 了完全隔离的模拟信号输出用于过程变 量重传(请指定CNi8A33型号)。


CNi8可接受具有两种输入模式的各种 传感器和变送器输入。


通用型温度和过程仪表(CNi型号) 可处理10种常见类型热电偶、多种 RTD以及数种过程(DC)电压和电流 范围。这种型号还具有内置24 Vdc@ 25 mA激励电压。这种型号可接受 多种信号输入,与热电偶、RTD、 或4 ~ 20 mA变送器配合使用时, 是测量或控制温度的绝佳选择。


应变和过程仪器(CNiS型号)测量 来自称重传感器、压力传感器和大 部分应变片传感器的输入,它还测量过程电压和电流范围。CNiS具有 用来驱动桥式传感器的内置5或10 Vdc激励电压,5 Vdc @ 40 mA或 10 Vdc @ 60 mA(通过专门订购可 以获得5 ~ 24 Vdc之间的任意激励 电压)。CNiS型号支持四线和六线 制桥式配置、比率测量或非比率测 量。CNiS能够快速方便地对信号输 入进行“动态”校准/标定,将其转为 任何工程单位。此型号还具有10点线 性化,使用户能够线性化来自各种极 端非线性化传感器的信号输入。


订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
CNi822
¥3,842.80
货期: 8 周
 
1/8 DIN控制器withTwo的SSR输出
Quick Ship
  
CNi823-C24
¥4,726.39
货期: 8 周
 
1/8 DIN控制器,SSR输出,一个继电器输出,加上RS-232和RS-485
Quick Ship
  
CNi852-C24
¥4,726.39
货期: 8 周
 
1/8 DIN控制器与一个模拟与SSR输出,加上RS-232和RS-485
Quick Ship
  
CNi833
¥3,842.80
货期: 8 周
 
DIN控制器withTwo的1/8继电器输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi844
CNi844
¥3,842.80
货期: 8 周
 
一个继电器和一个直流脉冲输出的1/8 DIN控制器
Quick Ship
  
CNi852-C24
¥4,726.39
货期: 8 周
 
1/8 DIN控制器与一个模拟与SSR输出,加上RS-232和RS-485
Quick Ship
  
CNi853-DC
¥4,157.10
货期: 8 周
 
1/8 DIN控制器与一个模拟和一个继电器输出加90到240 VAC / DC
Quick Ship
  
CNi854-DC
¥4,157.10
货期: 8 周
 
1/8 DIN控制器,模拟和脉冲直流输出加10至34 VAC / DC
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPi8
DPi8
¥2,917.36
货期: 8 周
 
没有控制输出1/8 DIN面板仪表
Quick Ship
  
DPi8-DC
¥3,407.86
货期: 8 周
 
没有控制输出和10个1/8 DIN面板仪表 - 34 VAC / DC电源
Quick Ship
  
DPi8-C24
¥3,971.88
货期: 8 周
 
没有控制输出和RS-232和RS-485的1/8 DIN面板仪表
工厂设置
Quick Ship
  
-FS
咨询  
货期: 
 
 
工厂安装和配置,酌收手续费
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 温度/过程控制器 选项:
CNi8 for 两个控制输出1/8 DIN
CNi8A for 两个控制输出/隔离模拟量输出

(2) 控制输出#1 选项:
2 for 固态继电器/ 1A
120/240 VAC连续
3 for SPDT继电器
4 for 脉冲10伏,20毫安
5 for 模拟输出0到10 VDC

(3) 控制输出#2 选项:
2 for 固态继电器/ 1A
120/240 VAC连续
3 for 3A单刀双掷继电器,120/3A
240 VAC
4 for 脉冲驱动10伏,20毫安/用于使用外部的SSR

(4) 串行通信 选项:
无(选项为空白) for 标准单位
-C24 for 隔离的RS-232和RS-485, 300~19.2k波特率

(5) 电源供应 选项:
无(选项为空白) for 电力标准(90至240 VAC / DC @ 50至400 Hz)
-DC for 低压配电网(10至34 VAC / DC)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。

产品手册:

下载 CNi8 - i Series Controller Quick Start Manual
下载 CNi8 - i Series Controller Manual
下载 CNi8 - i Series Communications Manual

软件:

下载 iSeries Configuration Software
下载 iSeries ActiveX Control
下载 iServer Software-Mail Notifier and Utilities
下载 iSeries ActiveX Control
下载 iSeries Configuration Software