omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

⅛ DIN双显示屏温度、过程和 应变PID控制器

CNi8D系列

⅛ DIN双显示屏温度、过程和 应变PID控制器 | CNi8D系列

⅛ DIN双显示屏温度、过程和 应变PID控制器

查看下面所有型号

  • 具有嵌入式以太网连接(可选)
  • 具备锐丽幻彩功能的双显示屏
  • 可编程数字滤波器
  • 2个控制或报警输出(可选择DC脉冲、固态继电器、机械式继电器、模拟电压和电流)
  • 完全自动调谐PID控制
  • 内置激励电压
  • 正面可拆卸
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

The OMEGA™CNi8DH和CNi8DV是品质一流、精度极高的单回路自动调谐PID温度和过程控制器,可安装于⅛ DIN (92 x 45 mm)卧式或立式面板开孔。这两种仪器都采用同一种先进技术,具有毫不逊色的精度和品质,并且有延长的5年保修期作为质量保证。

CNi8DH和CNi8DV的配置和使用都很简便,但它们具备出色的多功能性,可提供大量强大的功能。

CNi8DH和CNi8DV标配几乎可任意搭配的2个控制或报警输出:额定电流为0.5 A @ 120/240 Vac的固态继电器;额定电流为3 A @ 120/240 Vac的"C"型SPDT继电器;用于外部SSR的10 Vdc脉冲输出;或者可选择作为控制输出或过程值重传的(0 ~ 10 Vdc或0 ~20 mA)模拟信号输出。

通用温度和过程仪器(型号CNi8)提供10种热电偶类型以及两线、三线或四线RTD、过程电压和电流以供选择。CNi8DH和CNi8DV控制器是与变送器和扩增传感器配套使用的理想之选。内置激励电压(24 Vdc @ 25 mA)是标配。仪器可处理以下三个量程内的0 ~ 20 mA过程电流和过程电压:0 ~ 100 mV、0 ~ 1V和0 ~ 10V。

与所有iSeries仪表一样,过程值显示屏可进行编程,能够针对任何设定值或报警值在绿色、琥珀色和红色之间更改颜色。在CNi8DH(卧式⅛ DIN)上显示过程值的LED拥有所有⅛ DIN控制器中最大的数字。

应变/过程仪表和控制器(型号iS)测量来自负载传感器、压力传感器和大部分应变片传感器的输入。输入范围包括0 ~ 100 mVdc、-100 mVdc ~ 1 Vdc、0 ~ 10 Vdc,还包括0 ~ 20 mA。驱动传感器的5 V和10 V激励电压是标配。

强力推荐的网络和通讯选件包括以太网LAN直接连接功能(带嵌入式Web服务器)和串口通讯。C24串口通讯选件包括可从菜单中选择的RS232和RS485接口,还包括简易的ASCII协议或MODBUS®协议。C4EI选项将以太网和RS485 ASCII/MODBUS集中在一个仪器中。

通过网络选件,iSeries旨在实现与热门工业自动化和控制程序以及Microsoft Visual Basic和Excel之间实现简单方便的集成。OMEGA™提供的免费配置软件让正常运行许多应用程序更加方便快捷。可从互联网下下载。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
CNi8DH33
¥4,240.11
货期: 库存
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 继电器和继电器 卧式
Quick Ship
CNi8DH34
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 继电器和DC脉冲 卧式
Quick Ship
CNi8DH44
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和DC脉冲 卧式
Quick Ship
CNi8DH43
¥4,240.11
货期: 8 周
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和继电器 卧式
Quick Ship
CNi8DH42
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和0.5 A SSR 卧式
Quick Ship
CNi8DH22
¥4,240.11
货期: 8 周
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和0.5 A SSR 卧式
Quick Ship
CNi8DH23
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和继电器 卧式
Quick Ship
CNi8DH24
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和DC脉冲 卧式
Quick Ship
CNi8DH53
¥4,240.11
货期: 8 周
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 模拟和继电器 卧式
Quick Ship
CNi8DH54
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 模拟和DC脉冲 卧式
Quick Ship
CNi8DH52
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 模拟和0.5 A SSR 卧式
Quick Ship
CNi8DV33
¥4,809.42
货期: 8 周
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 继电器和继电器 立式
Quick Ship
CNi8DV34
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 继电器和DC脉冲 立式
Quick Ship
CNi8DV44
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和DC脉冲 立式
Quick Ship
CNi8DV43
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和继电器 立式
Quick Ship
CNi8DV42
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和0.5 A SSR 立式
Quick Ship
CNi8DV22
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和0.5 A SSR 立式
Quick Ship
CNi8DV23
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和继电器 立式
Quick Ship
CNi8DV24
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和DC脉冲 立式
Quick Ship
CNi8DV53
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 模拟和继电器 立式
Quick Ship
CNi8DV54
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 模拟和DC脉冲 立式
Quick Ship
CNi8DV52
咨询  
货期: 
 
 
温度/过程控制器 带2个控制输出 模拟和0.5 A SSR 立式
Quick Ship
CNiS8DH33
¥4,833.15
货期: 8 周
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 继电器和继电器 卧式
Quick Ship
CNiS8DH44
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和DC脉冲 卧式
Quick Ship
CNiS8DH43
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和DC脉冲 卧式
Quick Ship
CNiS8DH42
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和0.5 A SSR 卧式
Quick Ship
CNiS8DH22
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和0.5 A SSR 卧式
Quick Ship
CNiS8DH23
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和继电器 卧式
Quick Ship
CNiS8DH24
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和DC脉冲 卧式
Quick Ship
CNiS8DH53
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 模拟和继电器 卧式
Quick Ship
CNiS8DH54
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 模拟和DC脉冲 卧式
Quick Ship
CNiS8DH52
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 模拟和0.5 A SSR 卧式
Quick Ship
CNiS8DV33
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 继电器和继电器 立式
Quick Ship
CNiS8DV44
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和DC脉冲 立式
Quick Ship
CNiS8DV43
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和DC脉冲 立式
Quick Ship
CNiS8DV42
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 DC脉冲和0.5 A SSR 立式
Quick Ship
CNiS8DV22
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和0.5 A SSR 立式
Quick Ship
CNiS8DV23
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和继电器 立式
Quick Ship
CNiS8DV24
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 0.5 A SSR和DC脉冲 立式
Quick Ship
CNiS8DV53
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 模拟和继电器 立式
Quick Ship
CNiS8DV54
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 模拟和DC脉冲 立式
Quick Ship
CNiS8DV52
咨询  
货期: 
 
 
应变/过程控制器 带2个控制输出 模拟和0.5 A SSR 立式
软件(需要网络选件)
Quick Ship
OPC-SERVER LICENSE
咨询  
货期: 
 
 
OPC服务器/驱动程序软件许可证
出厂设置
Quick Ship
-FS
咨询  
货期: 
 
 
出厂设置和配置
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品手册:

下载 CNi16, CNi16D Series - -SM Version (Simplified Menu)
下载 CNi16, CNi16D - i Series Controller Manual
下载 CNi8, CNi8DH, CNi8DV Series - i Series Controller Quick Start Manual
下载 CNi8, CNi8DH, CNi8DV - i Series Controller Manual
下载 CNi8, CNi8DH, CNi8DV - -SM Version (Simplified Menu)
400-820-0559