omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

1⁄32温度、过程和应变PID控制器

CNi32系列

1⁄32温度、过程和应变PID控制器 | CNi32系列

1⁄32温度、过程和应变PID控制器

查看下面所有型号

  • 高精度:读数的±0.03%,0.5°C (±0.9°F)
  • 完全可编程彩色显示屏
  • 用户易于使用,易于配置
  • 提供软件
  • 完全自动调谐PID控制
  • 通用输入:热电偶、RTD、过程电压/电流、应变
  • RS232和RS485串口通讯(可选)
控制器, 仪表和开关装置 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™属于小巧玲珑的iSeries 控制器,它采用普及程度不断扩大的 1⁄32 DIN尺寸(22.5 x 45 mm开孔)。 CNi32是拥有纤巧1⁄32 DIN外形的最精确的仪器,但其配置仍然很容易。

与其它任何1⁄32 DIN控制器相比,CNi32能够处理更多热电偶、RTD、过程电压和电流输入。

CNi32是一款可提供24 Vdc @ 25 mA内置激励电压的1⁄32 DIN的仪器。

CNiS32可为桥式传感器提供5 Vdc @ 40 mA或10 Vdc @ 60 mA内置激励电压。安装通讯选件后,可以通过将外部激励连接到传感器引线来使用外部激励并且保持比率计量操作。内部与外部激励均支持4线制或6线制桥式配置。非比率计量操作受电压和电流传感器的支持,并且在制造和校准过程中非比率计量在测量偏差和毫伏输出时也很有用。此型号还具有10点线性化,这让用户能够线性化来自各种极端非线性化传感器的信号输入。

CNi32推出了许多其它任何1⁄32 DIN仪器至今仍然不能提供的独有功能。CNi32是一款配备完全可编程显示屏的1⁄32 DIN控制器,其显示屏可针对任何设定值或报警值在绿色、琥珀色和红色之间更改颜色。独有的9段式LED字符显著改善了字母数字的显示效果。

CNi32是首款提供2个C型继电器的1⁄32 DIN控制器,而普通1⁄32 DIN控制器使用的是单掷继电器。

CNi32是首款同时提供RS232和RS422/485串口通讯功能的1⁄32 DIN控制器(C24选件)。ASCII协议可从菜单中选择。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3222-C24
CNi3222-C24
¥3,842.80
货期: 8 周
 
1/32 DIN控制器,带两个SSR输出,加RS-232和RS-485串口
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3233
CNi3233
¥2,935.47
货期: 库存
 
1/32 DIN控制器,带两个继电器输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3252-C24
CNi3252-C24
¥3,842.80
货期: 8 周
 
1/32 DIN控制器,带有一个模拟和一个SSR输出,加RS-232和RS-485串口
Quick Ship
  
CNi3253-DC
¥3,104.16
货期: 2 周
 
1/32 DIN控制器,带有一个模拟和一个继电器输出,加90-240V AC/DC电源
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3222
CNi3222
¥2,935.47
货期: 8 周
 
1/32 DIN控制器,带有两个SSR输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3224-C24
CNi3224-C24
¥3,842.80
货期: 8 周
 
1/32 DIN控制器,带一个SSR输出和一个单脉冲输出,加RS-232和RS-485串口
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3244-C24
CNi3244-C24
¥3,842.80
货期: 8 周
 
1/32 DIN控制器,带有两个直流脉冲输出,加RS-232和RS-485串口
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi3253
CNi3253
¥2,935.47
货期: 2 周
 
1/32 DIN控制器,带有一个模拟和一个继电器输出
Quick Ship
  
CNi3254-C24
¥3,842.80
货期: 8 周
 
1/32 DIN控制器,模拟和脉冲直流输出,加RS-232和RS-485串口
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPi32
DPi32
¥2,040.47
货期: 库存
 
1/32 DIN面板仪表,无控制输出
Quick Ship
  
DPi32-DC
¥2,499.50
货期: 8 周
 
1/32 DIN面板仪表,无控制输出,10-34V AC/DC电源
Quick Ship
  
DPi32-C24
¥3,081.32
货期: 8 周
 
1/32 DIN面板仪表,无控制输出,RS-232和RS-485通讯
Quick Ship
  
DPi32-C24-DC
¥3,407.86
货期: 8 周
 
1/32 DIN面板仪表,无控制输出,RS-232和RS-485通讯,10-34 V AC/DC电源
出厂设置(需要网络选项)
Quick Ship
  
-FS
咨询  
货期: 
 
 
出厂设置和配置
Quick Ship
  
-FS(RTD-1N)
咨询  
货期: 
 
 
针对MIL-T- 7990B镍RTD输入定制CNiS型号,0 ~ 200°C (32~ 392°F)
Quick Ship
  
-FS(RTD-2N)
咨询  
货期: 
 
 
针对MIL-T- 7990B镍RTD输入定制CNiS型号,-40 ~ 300°C(-40 ~ 572°F)
软件(需要网络选件)
Quick Ship
  
OPC-SERVER LICENSE
咨询  
货期: 
 
 
OPC服务器/驱动程序软件许可证
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-1
DPP-1
¥6,025.79
货期: 2 周
 
1⁄32 DIN面板开孔工具
Quick Ship
  
EIT-W-485
咨询  
货期: 
 
 
工业级iServer Microserver™,可支持32个设备
所有金额以RMB显示
注: 配备DPi32-B-COVER和操作手册。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 温度/过程控制器 选项:
CNi32 for 两个控制输出1/32DIN

(2) 控制输出#1 选项:
2 for 固态继电器/ 1A
120/240 VAC连续
3 for SPDT继电器
4 for 脉冲10伏,20毫安
5 for 模拟输出0到10 VDC

(3) 控制输出#2 选项:
2 for 固态继电器/ 1A
120/240 VAC连续
3 for 3A单刀双掷继电器,120/3A
240 VAC
4 for 脉冲驱动10伏,20毫安/用于使用外部的SSR

(4) 串行通信 选项:
无(选项为空白) for 标准单位
-C24 for 隔离的RS-232和RS-485, 300~19.2k波特率

(5) 电源供应 选项:
无(选项为空白) for 电力标准(90至240 VAC / DC @ 50至400 Hz)
-DC for 低压配电网(10至34 VAC / DC)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。

产品手册:

下载 CNi32 - i Series Controller Manual
下载 CNi32 - i Series Controller Quick Start Manual
下载 CNi32 - i Series Communications Manual

软件:

下载 iSeries ActiveX Control
下载 iSeries Configuration Software
下载 iSeries ActiveX Control
下载 iSeries Configuration Software