购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

1⁄16 DIN温度、过程和应变PID控制器

CNi16系列

1⁄16 DIN温度、过程和应变PID控制器 | CNi16系列

1⁄16 DIN温度、过程和应变PID控制器

查看下面所有型号

  • 通用输入
  • 精度高:0.5°C (±0.9°F),读数的0.03%
  • 完全可编程彩色显示屏(可视报警)
  • 用户友好型,易于配置
  • 免费软件下载
  • 完全自动调谐PID控制
  • 具有嵌入式以太网连接选项
  • 可选RS232和RS485串口通讯
  • 内置激励电压
  • 可选两个控制或报警输出:DC脉冲、固态继电器、机械式继电器、模拟量电压和电流
  • 输出3:可选隔离模拟电压和电流
  • NEMA 4 (IP65)等级前盖
  • 温度稳定性:±0.04°C/°C RTD和±0.05°C/°C热电偶@ 25°C (77°F)
  • 正面可拆卸和插接的连接器
  • AC或DC供电装置
  • 用于应变计的比率模式
  • 可编程数字滤波器
控制器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA® CNi16是常用的1⁄16 DIN (48 mm2)尺寸的控制器。它配备单显示屏(CNi16型号)或双显示屏(CNi16D型号),可显示设定值和过程值。CNi16显示屏可进行编程,能够针对任何设定值或报警值在绿色、琥珀色和红色之间更改颜色。CNi16是首款将RS232和RS485通讯选件集于一身的1⁄16 DIN控制器,具备简单的OMEGA® ASCII协议。当然,CNi16还是第一款能够直接连接以太网并且具备嵌入式Web服务器的1⁄16 DIN 控制器。OMEGA®提供免费配置和数据采集软件,可从网上下载。

CNi16壳体具有NEMA 4 (IP65)防护等级前盖。电子元件可通过前面板拆卸。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括17%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi1633
CNi1633 Star
¥2,025.00
货期: 库存
 
继电器    继电器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi1644
CNi1644 Star
¥2,025.00
货期: 2 周
 
DC脉冲    DC脉冲
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi1643
CNi1643 Star
¥2,025.00
货期: 2 周
 
DC脉冲    继电器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi1642
CNi1642 Star
¥2,025.00
货期: 库存
 
DC脉冲    0.5 A SSR
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi1622
CNi1622 Star
¥2,025.00
货期: 2 周
 
0.5 A SSR    0.5 A SSR
  
CNi1623 Star
¥2,025.00
货期: 2 周
 
0.5 A SSR    继电器
  
CNi1624 Star
¥2,025.00
货期: 2 周
 
0.5 A SSR    DC脉冲
  
CNi1653 Star
¥2,025.00
货期: 2 周
 
模拟    继电器
  
CNi1654 Star
¥2,025.00
货期: 2 周
 
模拟    DC脉冲
  
CNi1652 Star
¥2,025.00
货期: 库存
 
模拟    0.5 A SSR
  
CNi16D33 Star
¥2,180.00
货期: 库存
 
继电器    继电器
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi16D44
CNi16D44 Star
¥2,180.00
货期: 库存
 
DC脉冲    DC脉冲
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi16D43
CNi16D43 Star
¥2,180.00
货期: 2 周
 
DC脉冲    继电器
  
CNi16D42 Star
¥2,180.00
货期: 2 周
 
DC脉冲    0.5 A SSR
  
CNi16D22 Star
¥2,180.00
货期: 库存
 
0.5 A SSR    0.5 A SSR
  
CNi16D23 Star
¥2,180.00
货期: 2 周
 
0.5 A SSR    继电器
  
CNi16D24 Star
¥2,180.00
货期: 2 周
 
0.5 A SSR    DC脉冲
  
CNi16D53 Star
¥2,180.00
货期: 库存
 
模拟    继电器
  
CNi16D54 Star
¥2,180.00
货期: 库存
 
模拟    DC脉冲
  
CNi16D52 Star
¥2,180.00
货期: 2 周
 
模拟    0.5 A SSR
  
CNiS1633 Star
¥2,335.00
货期: 2 周
 
继电器    继电器
  
CNiS1644 Star
¥2,335.00
货期: 2 周
 
DC脉冲    DC脉冲
  
CNiS1643 Star
¥2,335.00
货期: 2 周
 
DC脉冲    继电器
  
CNiS1642 Star
¥2,335.00
货期: 2 周
 
DC脉冲    0.5 A SSR
  
CNiS1622 Star
¥2,335.00
货期: 2 周
 
0.5 A SSR    0.5 A SSR
  
CNiS1623 Star
¥2,335.00
货期: 2 周
 
0.5 A SSR    继电器
  
CNiS1624 Star
¥2,335.00
货期: 2 周
 
0.5 A SSR    DC脉冲
  
CNiS1653 Star
¥2,335.00
货期: 2 周
 
模拟    继电器
  
CNiS1654 Star
¥2,335.00
货期: 2 周
 
模拟    DC脉冲
  
CNiS1652 Star
¥2,335.00
货期: 2 周
 
模拟    0.5 A SSR
  
CNiS16D33 Star
¥2,490.00
货期: 2 周
 
继电器    继电器
  
CNiS16D44 Star
¥2,490.00
货期: 2 周
 
DC脉冲    DC脉冲
  
CNiS16D43 Star
¥2,490.00
货期: 2 周
 
DC脉冲    继电器
  
CNiS16D42 Star
¥2,565.00
货期: 2 周
 
DC脉冲    0.5 A SSR
  
CNiS16D22 Star
¥2,490.00
货期: 2 周
 
0.5 A SSR    0.5 A SSR
  
CNiS16D23 Star
¥2,490.00
货期: 2 周
 
0.5 A SSR    继电器
  
CNiS16D24 Star
¥2,490.00
货期: 2 周
 
0.5 A SSR    DC脉冲
  
CNiS16D53 Star
¥2,490.00
货期: 2 周
 
模拟    继电器
  
CNiS16D54 Star
¥2,490.00
货期: 2 周
 
模拟    DC脉冲
  
CNiS16D52 Star
¥2,490.00
货期: 2 周
 
模拟    0.5 A SSR
出厂设置
  
-FS Star
咨询  
货期: 
 
 
出厂设置和配置
  
-FS(RTD-1N) Star
咨询  
货期: 
 
 
针对MIL-T-7990B镍RTD输入定制CNiS型号,0 ~ 200°C(32 ~ 392°F)
  
-FS(RTD-2N) Star
咨询  
货期: 
 
 
针对MIL-T-7990B镍RTD输入定制CNiS型号,-40 ~ 300°C(-40 ~ 572°F)
软件(需要网络选项)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOPC-SERVER LICENSE
OPC-SERVER LICENSE Star
¥2,450.00
货期: 2 周
 
OPC服务器/驱动程序软件许可证
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 温度/过程控制器 选项:
CNi16 for 两个控制输出1/16 DIN

(2) 控制输出#1 选项:
2 for 固态继电器/ 1A
120/240 VAC连续
3 for SPDT继电器
4 for 脉冲10伏,20毫安
5 for 模拟输出0到10 VDC

(3) 控制输出#2 选项:
2 for 固态继电器/ 1A
120/240 VAC连续
3 for 3A单刀双掷继电器,120/3A
240 VAC
4 for 脉冲驱动10伏,20毫安/用于使用外部的SSR

(4) 串行通信 选项:
无(选项为空白) for 标准单位
-C24 for 隔离的RS-232和RS-485, 300~19.2k波特率

(5) 电源供应 选项:
无(选项为空白) for 电力标准(90至240 VAC / DC @ 50至400 Hz)
-DC for 低压配电网(10至34 VAC / DC)

(6) 工厂设置 选项:
无(选项为空白) for 标准单位
-FS for 工厂安装和配置
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。

产品手册:

下载 CNi16 - i Series Controller Quick Start Manual
下载 CNi16 - i Series Controller Manual
下载 CNi16 - i Series Communications Manual

软件:

下载 iSeries Configuration Software
下载 iSeries ActiveX Control
下载 iSeries ActiveX Control
下载 iSeries Configuration Software