omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

1⁄16 DIN自动调谐温度控制器  - Discontinued

CN9000A系列

1⁄16 DIN自动调谐温度控制器 | CN9000A系列

1⁄16 DIN自动调谐温度控制器

查看下面所有型号

  • 用户可选输入—— 9种热电偶或RTD
  • 清晰的3½位半高亮度绿色 LED显示屏
  • 0.1°分辨率至200°
  • 常数设定值 偏差指示
  • 自动/手动输出控制
  • 用户可选择 自动调谐PID、PI、PD、P 或开/关控制
  • 独立的第二设定值 和输出模式
  • 全面的报警功能—— 偏差、满量程及带锁定选项的回路断路保护
  • 传感器断路、传感器短路、 加热器断路故障指示以及过程诊断
  • 具备最小/最大数据存储容量和自动调谐诊断,不再需要图表记录器
  • 可选24 Vac电源
  • 输出模块可在现场更换

产品描述

This product series is no longer available. For potential replacements please see CNI-Series or CN400-Series or CN-4000-Series Please consult an application engineer for a more specific recommendation.


CN9000A数字温度控制器精度高、可靠性强,并且其复杂的PID具有接近控制功能,可在启动及稳态运行过程中实现最优控制。这些控制器用途广泛,安装和操作都很方便。独有的复杂自动调谐算法将计算最佳PID值,而且还将推荐周期的最佳值。
对于大多数应用,用户只需使用前面的按钮选择需要的输入类型。操作人员可以随时更改自动调谐参数,这样就能够根据各个过程微调控制器。
微处理器将所有数据都保存在非易失性存储器内,即便没有电源,也能够把数据保留10年之久。CN9000A拥有3位半数字绿色大LED显示屏,每个输出都有辅助指示器,还有3个LED指示设定值偏差。
所有操作控制的选择均通过前面板上的按键完成,并且显示屏会指导用户完成每个步骤。在参数设定以后,可以将参数锁定,只要把位于前外框后的跳线拆下即可锁定它们。用户可以选择控制模式和参数、显示分辨率(1或0.1°)以及单位(°F/°C)。操作人员还可以利用范围调节功能,该功能可以限制设定值的可选范围;还可以锁定某个用户,使其无法更改设定值。这种新型单设定值控制器采用后部端接。CN9000A型号的可选第二设定值和输出可以针对比例控制、开-关控制或锁定限制控制进行设置,并且可以设置成跟踪性或非跟踪性设定值。周期、比例带和开-关死区都是独立于主设定值设置的。

规格:
精度: 满量程的±0.25% FS ±1°C(0.1°分辨率模式下为0.5°C);
30分钟加热;另请参见范围表中的线性化容差
控制稳定性: 满量程的±0.15%(常规)
采样率: 每秒3次
自动校准: 每5秒进行一次,并且冷端补偿重新归零
温度系数: 小于150 ppm/°C(最大值)
外部电阻: 最大100Ω
冷端补偿: 每环境温度0.05度(常规)    
断路保护: 故障显示,可选高标度/低标度
显示屏: 3位半绿色LED;10 mm (0.4") 高;分辨率为1或0.1°;误差指示,3个设定值偏差指示器
设定值1: 可在自动调谐PID、PDPI、
PD或开-关之间选择
设定值2(可选): 上限或下限报警偏差、"超限"或未使用;比例控制或开-关控制;最大可设置为与设定值1或满量程相差±127°偏差(独立PV);上限或下限过程报警;冷却报警的控制输出可锁定以进行限值控制
周期: 0.3、1、2、3、5、7、10、14、
20、30、45或60秒;设定值1或2
自动调谐: 控制器确定比例带、积分和微分值并且建议最佳周期(仅限设定值1)
比例带: 0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、
5、6、7、8、10、14、20或100%量程
(设定值1或2)
微分(速率): 关闭、1、2、3、5、10、
15、20、25、35、50、75、100或
200 s;AT值
积分(自动复位): 关闭、0.2、0.5、1、
2、3、5、7、10、13、18、25、33、
43或600分
接近控制: 关闭、0.5、1、1.5、2、2.5、
3、4或5倍比例带
手动复位: PD、比例和on-off控制;设置为相对于设定值1的度数偏差
开-关死区: 0.25、0.5、0.75、1、1.25、
1.5、2、2.5、3、4、5、7、10或50%满量程(设定值1或2)
工作电源: 24 Vac、115 Vac、230 Vac,±15%,50 ~ 60 Hz
功耗: 6 VA
输出1继电器: SPDT继电器,5 A @ 250 Vac
输出2继电器: SPDT继电器,3 A @ 250 Vac
Dc脉冲信号输出: 非隔离5 Vdc脉冲,用于驱动外部DC固态继电器
共模噪声抑制: 140 dB,240 Vac,50/60 Hz
常模噪声抑制: 60 dB,50 Hz
工作环境温度范围: 4 ~ 50°C (40 ~ 122°F)
外形尺寸: 48(高)x 48(宽)x 13 mm(深)仪表前盖(1.89 x 1.89 x 0.5");面板后方厚度115 mm (4.5");154 mm(6.1"),带三端双向可控硅开关元件电压或电流输出
面板开孔: 45 mm (1.772")方孔;1⁄16 DIN
重量: 0.38 kg (0.84 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
CN9220A
咨询  
货期: 
 
 
脉冲    –
Quick Ship
  
CN9251A
咨询  
货期: 
 
 
0 ~ 10 Vdc    继电器
配件
Quick Ship
  
BD9010A
咨询  
货期: 
 
 
继电器输出板
Quick Ship
  
BD9012A
咨询  
货期: 
 
 
继电器/脉冲,可现场安装模块
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-4
DPP-4
¥8,490.00
货期: 2 周
 
1⁄16 DIN面板开孔工具
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
115 Vac型号获得UL认证。230 Vac型号不带UL认证。
如需230 Vac电源,请将后缀"-230VAC"添加到型号中(无额外费用)。如需24 Vac电源, 请将后缀"-24VAC"添加到型号中(无额外费用)。电源选项不适用于不含模拟输出的型号(CNx4A,CNx5xA)。
400-820-0559