omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

1⁄16 DIN斜坡/恒值 控制器

CN7800系列

1⁄16 DIN斜坡/恒值 控制器 | CN7800系列

1⁄16 DIN斜坡/恒值 控制器

查看下面所有型号

  • 双显示屏
  • 自动调谐
  • 通用输入
  • 8个斜坡/恒值程序,每个程序8段
  • 可编程重复和链路功能
  • RS485通讯功能
  • 提供免费软件
  • 标配2个报警输出
温度过程控制器和电源开关装置 - 查看相关产品

产品描述

利用CN7800系列控制器,可对温度或过程应用进行精密的监测和控制。CN7800系列拥有两个LED显示屏,可在本地显示过程值和设定值。控制方法有开/关、PID、自动调谐和手动调谐。64种斜坡/恒值控制措施为PID控制提供支持。两种额外的报警输出在CN7800系列控制器上是标配。通过使用13种内置报警功能,可以快速配置报警输出。控制器可通过内置RS485接口方便地通讯。

规格:
输入: 热电偶、RTD、DC电压或DC电流
显示屏: 两个4位数字、7段式6.35 mm (0.25")高 LED(PV:红色,SV:绿色)
分辨率: 1.0,热电偶为输入时,精度为0.1(R、S和B型热电偶除外)
精度: 量程的±0.25%,±1最低有效数位
电源电压: 100 ~ 240 Vac,50/60 Hz
功耗: 最大5 VA
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
备用存储器: 非易失性存储器
额定控制输出:
    继电器: SPST,5 A @ 250(电阻性)
    电压脉冲: 14V,10 ~ -20%(最大40 mA)
    电流: 4 ~ 20 mA
报警: SPST,3 A @ 250 Vac(电阻性)
通讯: RS485 MODBUS® A-5-11/RTU通讯协议
重量: 114 g (4 oz)
前盖: 48 mm2 (1.89 in2)
面板开孔: 45 mm2 (1.77 in2)
最大面板厚度: 9.50 mm (0.375")
面板厚度: 80 mm (3.15")
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7833
CN7833
¥1,413.46
货期: 8 周
 
双输出,继电器/继电器, 2个报警输出,RS485*
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7823
CN7823
¥1,413.46
货期: 库存
 
双输出,DC脉冲/继电器, 2个报警输出,RS485*
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7853
CN7853
¥1,337.92
货期: 2 周
 
双输出,4 ~ 20 mA/继电器, 2个报警输出,RS485*
配件
Quick Ship
  
CNQUENCHARC
¥389.02
货期: 2 周
 
噪声抑制RC缓冲电路(2条引线),110 ~ 230 Vac
Quick Ship
  
OMX-R250
¥28.96
货期: 2 周
 
250 Ω精密电阻
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
咨询  
货期: 
 
 
RS485到USB小型节点转换器
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品手册:

下载 CN7200/CN7500/CN7600/CN7800 - Controller Instruction Sheet
下载 CN7200, CN7500, CN7600, CN7800 Series - Manual

软件:

下载 CN7-A Software
下载 CN7500 and CN7800 Software
400-820-0559