omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

1⁄16 DIN温度控制器

CN740 系列

1⁄16 DIN温度控制器 | CN740 系列

1⁄16 DIN温度控制器

查看下面所有型号

  • 配备双显示屏
  • 自整定
  • RS485通讯
  • 提供免费软件
  • 具备报警功能
  • 热电偶/RTD输入
  • 显示输出状态
控制器, 仪表和开关装置 - 查看相关产品

产品描述

CN740系列温度控制器能在1⁄16 DIN封装内提供精确的温度测量和控制。CN740系列专门用于进行直接作用控制或反作用控制(冷却或加热),可针对简单的ON/OFF控制功能或者更复杂的PID控制功能进行编程。通过手动调谐或自动调谐,支持PID控制。可选择继电器、DC脉冲或电流输出作为控制方法。CN740系列接受各种热电偶和RTD输入。过程值和设定值同时在两个大LED显示屏上显示。前面板上还指示自动调谐、工程单位(°F或°C)和报警状态。该控制器配备两种报警输出,并且具有12个已编程的报警功能。

规格:
输入: 热电偶和RTD
显示屏: 两个4位数字、7段显示 6.35 mm (0.25")高LED
PV: 红色
SV: 绿色
精度: 量程的±0.25%,±1最低有效数位
电源电压: 100 ~ 240 Vac,50/60 Hz
功耗: 最大5 VA
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
备用存储器: 非易失性存储器
额定控制输出:
继电器: SPST, 5A @ 250 Vac(电阻性)
电压脉冲: 14 Vdc, 10 ~ -20%(最大40 mA)
电流: 4 ~ 20 Ma
通讯: RS485 Modbus® 通讯协议
面板开孔: 45 mm2 (1.77 in2)
仪表前盖: 48 mm2 (1.89 in2)
最大面板厚度: 9.50 mm (0.375")
面板厚度: 80 mm (3.15")
重量: 114 g (4 oz)
前面板防护等级: IP66
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN743
CN743
¥1,153.75
货期: 14 周
 
继电器输出,带RS485通讯接口*
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN742
CN742
¥1,153.75
货期: 2 周
 
DC脉冲输出,带RS485通讯接口*
Quick Ship
  
CN745
¥1,153.75
货期: 2 周
 
4 ~ 20 mA输出,带RS485通讯接口*
配件
Quick Ship
  
CNQUENCHARC
¥389.02
货期: 2 周
 
噪声抑制RC缓冲电路(2线),110 ~ 230 Vac
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
咨询  
货期: 
 
 
RS485到USB小型节点转换器
所有金额以RMB显示
注: * 可从 omega.com/cn740_series 下载免费CN7-A软件
配备操作手册。

产品手册:

下载 CN710, CN730, CN740 - Temperature Controllers
下载 CN710, CN730, CN740 - Temperature Controller Instruction Sheet
400-820-0559