omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

1/8 DIN立式温度控制器

CN710系列

1/8 DIN立式温度控制器
 | CN710系列

1/8 DIN立式温度控制器

查看下面所有型号

1年保修 CE
  • 双显示
  • 自整定
  • RS-485通信
  • 免费软件
  • 报警功能
  • 热电偶/RTD输入
  • 输出状态
过程测量和控制仪器 - 查看相关产品

产品描述

CN710系列温度控制器提供了易于使用的编程菜单,用于快速安装。这些装置设计用于直接作用或反向作用(冷却或加热)控制。CN710系列可编程,以实现简单的开/关或更复杂的PID控制功能。PID控制支持手动或自整定。选择继电器、直流脉冲或电流输出控制方法。控制器还包括两个附加报警输出。报警输出可通过12种不同的预编程设置进行配置。温度控制器接受各种热电偶和RTD输入。过程值和设定点值同时显示在双LED的大显示器上。另外,面板上还显示自整定、工程单位(°F或°C)和报警状态。

规格
输入: 热电偶和RTD(见图表)
显示器: 两个4位7段9.53mm(0.38in)高LED
    当前值:红色
    设定值: 绿色
精确度: ±(量程的0.25%), ±1最低有效位
分辨率: 1度
供电电压: 100~240 Vac,50/60 Hz
功耗: 最高5VA
工作温度: 0°C~50°C(32°F~122°F)
内存备份: 非易失性存储器
控制输出额定值:
    继电器: 单刀双掷,250 Vac时5A,电阻性
电压脉冲: 14V,10至-20%(最大40mA)
电流: 4mA~20mA
通信: RS-485 MODBUS® 通信协议
重量: 425g(15oz)
面板开孔: 92mm x 46mm(3.60in x 1.8in)
最大面板厚度: 9.50mm (0.375in)
面板深度: 79.2mm(3.125in)
前面板额定值: IP66
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN713
CN713
¥1,327.62
货期: 2 周
 
带RS-485通信的继电器输出*
Quick Ship
  
CN712
¥1,327.62
货期: 10 周
 
带RS-485通信的直流脉冲输出*
Quick Ship
  
CN715
¥1,327.62
货期: 2 周
 
带RS-485通信的4mA~20mA输出*
配件
Quick Ship
  
CNQUENCHARC
¥389.02
货期: 2 周
 
噪声抑制阻容性缓冲器(2根引线),110~230Vac
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
咨询  
货期: 
 
 
RS-485至USB微型节点转换器
所有金额以RMB显示
注: 配有操作手册。
* CN7-A软件免费下载
订购示例: (1) CN713 单输出控制器、机械继电器、RS-485通信, ¥1,327.62

产品手册:

下载 CN710, CN730, CN740 - Temperature Controllers
下载 CN710, CN730, CN740 - Temperature Controllers

软件:

下载 CN7-A Software
下载 CN7-A Software
400-820-0559