omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

经济型¼ DIN 6区PID温度控制器

CN616系列

经济型¼ DIN 6区PID温度控制器 | CN616系列

经济型¼ DIN 6区PID温度控制器

查看下面所有型号

  • 6回路PID控制器
  • 自动调谐或手动调谐
  • 加热或冷却控制
  • 每个温区都有20段斜坡/恒值曲线参数
  • 密码保护
  • 用户可编程
  • 标配RS232数字通讯接口
  • 前面板校准
  • 上限、下限或上限/下限报警,锁定或非锁定
  • 可编程热电偶类型J、K、T、R、S、E、B或C
  • ¼ DIN铝质外壳
  • 免费软件(兼容至Windows XP操作系统)
温度过程控制器和电源开关装置 - 查看相关产品

产品描述

CN616系列是一类多功能6回路、基于微处理器的控制器,它旨在实现简便的前面板或远程设置和操作。每个温区按照先后顺序进行扫描,并显示活动温区。可锁定单个温区,以便进行监测。每种仪器都可编程,以满足操作人员的以下需求:热电偶类型、温度单位、配置为锁定或非锁定的上限、下限或者上限/下限报警;带手动调整的自动调谐或手动PID设置。操作人员可以设置温区显示扫描时间和斜坡/恒值。断电时,参数和设定值都会保留。提供密码保护,可防止对校准、PID设置和斜坡/恒值曲线参数的意外更改。如果断电,控制器将保留全部最新参数并回到"RUN" (运行)模式。
所有CN616控制器都有RS232三线制串行通讯接口。RS232程序能够监测多达10台通过菊花链连接在一起的仪器。
线路电压是120 Vac或240 Vac,可通过外部跳线组件选择。通过使用方便的螺钉接线端插头,可在仪器背部进行电气连接。
CN616系列采用安全密码来保护设置。 可以在前面板上启用或者禁用该密码,并且可通过RS232接口更改密码。校准通过前面板进行,并单独受密码保护。可提供更高级别的密码。
这种仪器封装在¼ DIN铝质外壳中,安装时不用将外壳拆下。它安装在¼ DIN面板开孔中,并用滑动托架固定。通过6个DC脉冲输出(每个温区1个)来控制该设备。
提供一个单输出继电器,以指示任何温区中的报警条件。该仪器通过闪烁主温度显示屏,同时闪烁报警温区编号来指示报警条件。如果设置为非锁定,当条件发生变化时,报警将自动复位。在锁定设置中,报警必须手动复位。
控制器在2种模式下工作—— "RUN"(运行),基本工作模式; "FUNCTION SELECT"(功能选择),受密码保护的设置选择和控制模式。


规格:
回路数: 6
精度: ±0.2%的量程,±2°C
分辨率: ±1°C或°F
温度单位: °C或°F
热电偶输入 可选J、K、E、T、S、R、B或C型
PID: 自整定或手动整定
密码保护: 校准和改变PID设置
曲线参数: 斜坡/恒值,20段/回路
回路配置: 加热或冷却
控制输出: 6个DC脉冲输出(每个温区1个);用于驱动3 ~ 32 Vdc输入固态继电器
控制输出电压: 每个回路为5 Vdc @ 10 mA
额定报警: 5 A @ 120 Vac
可选报警: 上限、下限或上限/下限;6个回路的锁定或非锁定单继电器
报警温区: 闪烁
锁定复位: 手动
RS232通讯接口: 单点 最多包含10个控制器的菊花链
波特率: 4800
数据位: 8
奇偶校验: N
停止位: 1
协议: ASCII行,计算机接口
通信软件 通讯软件: Windows 操作系统兼容至Windows XP,Visual Basic编写
端子:用于插接线的插座
外壳: 用于插接线的插座
断电: ¼ DIN铝质152 mm (6")长
储存温度: 0至85°C(32至185°F)
工作温度: 0至55°C(32至131°F)
显示屏: 控制器保留上一次的设置
前外框: 14 mm (0.56") LED,4位数字
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN616TC1
CN616TC1
咨询  
货期: 
 
 
6温区热电偶输入控制器
Quick Ship
  
CN616TC2
咨询  
货期: 
 
 
带扩展量程的6区热电偶输入控制器
Quick Ship
  
CNQUENCHARC
¥389.02
货期: 2 周
 
噪声抑制RC缓冲电路(2条引线),110 ~ 230 Vac
所有金额以RMB显示
注: 配备软件和操作手册。
400-820-0559