omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

经济型6温区或12温区¼ DIN温度监测器

CN606系列

温度监测器 | CN606系列

温度监测器

查看下面所有型号

  • 用户可编程
  • 上限、下限或者上限/下限报警
  • 密码保护
  • 可调节扫描时间
  • 可编程°C或°F显示
  • 温区激活
  • 热电偶类型(J、K、E、T、S、R、B、C)
  • RTD(2线或3线)
  • 前面板校准
  • 锁定或非锁定报警
  • RS232通讯接口和软件
  • 免费软件(兼容至Windows XP操作系统)
温度过程控制器和电源开关装置 - 查看相关产品

产品描述



规格:
温区数: 6个(标配)/12个(扩展)
显示时间调整: 1 ~ 40秒
扫描时间: 6温区型,约¼ s;12温区型,约½ s
输入范围: 参见下表
精度: ±4°C
分辨率: 1°C或°F
热电偶类型: J、K、E、T、S、R、B、C
冷端补偿: 自动
线性度: ±1°C
可选温标: °C或°F
热电偶开路警告: 显示屏闪烁
RTD(2线或3线): 100 Ω Pt、120 Ω Ni、10 Ω Cu
面板开孔:")¼ DIN 92 x 92 mm (3.62 x 3.62
尺寸:
正面: 95.3 x 95.3 mm (3.75 x 3.75")
重量: 1.36 kg (3 lb)
外壳: ¼ DIN铝质,152.4 mm L (6")
复位: 手动
输入之间的最大电压: 6 Vdc或RMS
断电响应: 仪器恢复“运行模式”
主显示屏: 4位数字;15 mm(0.6")高
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN606TC1
CN606TC1
咨询  
货期: 
 
 
6温区热电偶输入扫描器
Quick Ship
  
CN606TC1-DC
咨询  
货期: 
 
 
6温区热电偶输入扫描器带9至36伏直流电源输入选项(无UL / CE认证评级)
Quick Ship
  
CN606TC2
咨询  
货期: 
 
 
6温区带扩展量程热电偶输入扫描器
Quick Ship
  
CN606RTD2
咨询  
货期: 
 
 
6温区 RTD(2线)输入扫描器
Quick Ship
  
CN612RTD2
咨询  
货期: 
 
 
12温区RTD(2线)输入扫描器
Quick Ship
  
CN606RTD3
咨询  
货期: 
 
 
6温区RTD(3线)输入扫描器
Quick Ship
  
CN606RTD3-DC
¥10,256.16
货期: 2 周
 
6温区RTD(3线)输入扫描器带9至36伏直流电源输入选项(无评级UL / CE认证)的扫描仪
Quick Ship
  
CN612TC1
咨询  
货期: 
 
 
12 温区热电偶输入扫描器
Quick Ship
  
CN612TC1-DC
咨询  
货期: 
 
 
12 温区热电偶输入扫描器带9至36伏直流电源输入选项(无UL / CE认证评级)
Quick Ship
  
CN612TC2
咨询  
货期: 
 
 
12 温区带扩展量程的热电偶输入扫描器
Quick Ship
  
CN606TC1-OC
咨询  
货期: 
 
 
6温区热电偶输入扫描器
所有金额以RMB显示
注: 配备软件和操作手册。
欲购9 ~ 36 Vdc输入电源,请将后缀"-DC"添加到型号中(无额外费用)。
注:dc电源选件上未提供CE和UL等级

产品手册:

下载 CN612
下载 CN606
400-820-0559