omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

采用模糊逻辑的1⁄16、⅛和¼ DIN温度/过程控制器

CN4000系列

1⁄16、⅛和¼ DIN温度/过程控制器 | CN4000系列

1⁄16、⅛和¼ DIN温度/过程控制器

查看下面所有型号

  • 双显示屏
  • 单一控制输出
  • 模糊逻辑
  • 自动调谐
  • 两个4位数字LED显示屏和指示器,用于显示输出和报警状态
  • 单一报警输出
  • 通用电源
  • 隔离模拟控制输出(某些型号)
  • 10段斜坡/恒值(某些型号)
过程测量和控制仪器 - 查看相关产品

产品描述

CN4000系列温度/过程控制器为易用性和价值设立了新标准。这些设备包括专用输入型号,以热电偶和RTD为输入;还包括通用输入型号,可接受温度和过程输入。标准功能包括自动调谐、模糊逻辑、完全可调节PID或开/关单一控制输出(带一个报警继电器)。一些热电偶和RTD输入型号可以全分辨率或十分之一分辨率显示。输出类型包括继电器、dc脉冲或者隔离的0 ~ 20 mA模拟信号输出。

规格:
可选输入: 热电偶、RTD、DC电压、DC电流、电阻(取决于型号)
显示屏: 两个4位数字、7段式LED(红色PV,绿色SV)
分辨率: 1.0、0.1(取决于型号)
采样率: 每秒8次
精度: 满量程的±0.3%(热电偶和RTD专用型号,满量程的±0.2%(通用输入型号)
电源电压: 100 ~ 240 Vac(-15%,+10%);50 ~ 60 Hz或者可选24 Vdc
功耗: 3 W(热电偶和RTD专用型号)、6 W(通用输入型号)
工作温度: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
湿度: 相对湿度0 ~ 90%
额定控制输出:
继电器:
SPDT,30 Vdc/1A,250 Vac/1A(⅛和¼ DIN型号)
继电器: SPST,30 Vdc/1A,250 Vac/1A(1⁄16 DIN型号)
比例电流(隔离): 0 ~ 20 mA DC
DC脉冲: 12 Vdc/30 mA
额定报警输出:
继电器:
SPDT,30 Vdc/1A,250 Vac/1A
DC脉冲: 12 Vdc/30 mA
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN4116-R1-R2
CN4116-R1-R2
咨询  
货期: 
 
 
继电器/继电器,热电偶、RTD/1.0
Quick Ship
  
CN4116-R1-R2-LV
咨询  
货期: 
 
 
继电器/继电器,低电压热电偶、RTD/1.0
Quick Ship
  
CN4116-DC1-R2
咨询  
货期: 
 
 
DC脉冲/继电器,热电偶、RTD/1.0
Quick Ship
  
CN4116-DC1-DC2
咨询  
货期: 
 
 
DC脉冲/DC脉冲,热电偶、RTD/1.0
Quick Ship
  
CN4216-R1-R2
咨询  
货期: 
 
 
继电器/继电器,热电偶、RTD/0.1
Quick Ship
  
CN4216-R1-R2-LV
咨询  
货期: 
 
 
继电器/继电器,低电压热电偶、RTD/0.1
Quick Ship
  
CN4216-DC1-R2
咨询  
货期: 
 
 
DC脉冲/继电器,热电偶、RTD/0.1
Quick Ship
  
CN4216-DC1-DC2
咨询  
货期: 
 
 
DC脉冲/DC脉冲,热电偶、RTD/0.1
Quick Ship
  
CN4316-R1-R2
咨询  
货期: 
 
 
继电器/继电器 、通用/0.1
Quick Ship
  
CN4316-R1-R2-LV
咨询  
货期: 
 
 
继电器/继电器,低电压、通用/0.1
Quick Ship
  
CN4316-DC1-R2
咨询  
货期: 
 
 
DC脉冲/继电器、通用/0.1
Quick Ship
  
CN4316-DC1-DC2
咨询  
货期: 
 
 
DC脉冲/DC脉冲、通用/0.1
Quick Ship
  
CN4316-F1-R2
咨询  
货期: 
 
 
0 ~ 20 mA/继电器、通用/0.1
Quick Ship
  
CN4416-R1-R2
咨询  
货期: 
 
 
斜坡和恒值,继电器/继电器、通用/0.1
Quick Ship
  
CN4416-R1-R2-LV
咨询  
货期: 
 
 
斜坡和恒值,继电器/继电器,低电压、通用/0.1
Quick Ship
  
CN4416-DC1-R2
咨询  
货期: 
 
 
斜坡和恒值,DC脉冲/继电器、通用/0.1
Quick Ship
  
CN4416-DC1-DC2
咨询  
货期: 
 
 
斜坡和恒值,DC脉冲/DC脉冲、通用/0.1
Quick Ship
  
CN4416-F1-R2
咨询  
货期: 
 
 
斜坡和恒值,0 ~ 20 mA/继电器、通用/0.1
Quick Ship
  
CN418H-R1-R2
咨询  
货期: 
 
 
继电器/继电器,热电偶,RTD/1.0
Quick Ship
  
CN418H-R1-R2-LV
¥1,390.57
货期: 2 周
 
继电器/继电器,低电压热电偶,RTD/1.0
Quick Ship
  
CN418H-DC1-R2
¥1,321.90
货期: 2 周
 
DC脉冲/继电器,热电偶,RTD/1.0
Quick Ship
  
CN418H-DC1-DC2
咨询  
货期: 
 
 
DC脉冲/DC脉冲,热电偶,RTD/1.0
Quick Ship
  
CN428H-R1-R2
¥1,321.90
货期: 2 周
 
继电器/继电器,热电偶,RTD/0.1
Quick Ship
  
CN428H-R1-R2-LV
咨询  
货期: 
 
 
继电器/继电器,低电压热电偶,RTD/0.1
Quick Ship
  
CN428H-DC1-R2
¥1,321.90
货期: 2 周
 
DC脉冲/继电器,热电偶,RTD/0.1
Quick Ship
  
CN428H-DC1-DC2
¥1,321.90
货期: 2 周
 
DC脉冲/DC脉冲,热电偶,RTD/0.1
Quick Ship
  
CN438H-R1-R2
咨询  
货期: 
 
 
继电器/继电器、通用/0.1
Quick Ship
  
CN438H-R1-R2-LV
咨询  
货期: 
 
 
继电器/继电器,低电压、通用/0.1
Quick Ship
  
CN438H-DC1-R2
¥1,321.90
货期: 2 周
 
DC脉冲/继电器、通用/0.1
Quick Ship
  
CN438H-DC1-DC2
¥1,321.90
货期: 2 周
 
DC脉冲/DC脉冲、通用/0.1
Quick Ship
  
CN438H-F1-R2
咨询  
货期: 
 
 
0 ~ 20 mA/继电器、通用/0.1
Quick Ship
  
CN448H-R1-R2
¥1,882.70
货期: 2 周
 
斜坡和恒值,继电器/继电器、通用/0.1
Quick Ship
  
CN448H-R1-R2-LV
咨询  
货期: 
 
 
斜坡和恒值,继电器/继电器,低电压、通用/0.1
Quick Ship
  
CN448H-DC1-R2
¥1,871.26
货期: 2 周
 
斜坡和恒值,DC脉冲/继电器、通用/0.1
Quick Ship
  
CN448H-DC1-DC2
咨询  
货期: 
 
 
斜坡和恒值,DC脉冲/DC脉冲、通用/0.1
Quick Ship
  
CN448H-F1-R2
咨询  
货期: 
 
 
斜坡和恒值,0 ~ 20 mA/继电器、通用/0.1
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。

产品手册:

下载 CN4300 and CN4400 Series - Programmable Temperature Controllers
下载 CN4100 and CN4200 Series - Temperature Controllers
400-820-0559