omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

CL3001

实验室校准器 | CL3001

实验室校准器

查看下面所有型号

  • 校准精度达到0.0025%
  • 发生/读取热电偶、RTD、 电压、电流和压力
  • 定制RTD和SPRT特性
  • 具备RS232、USB和IEEE-488远程控制
  • 隔离测量通道
  • 随附NIST证书(含校准数据)
精密校准设备和冰点参考 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ CL3001是一款精确的全功能温度、DC和压 力校准器,专门用于研发、生产和校准实验室等领域。该装置设计简洁、操作方便,用户能够迅速熟悉其操 作和功能。CL3001提供的一些关键功能包括省时功能(如保存、调用和自动遍历每个输出范围内的设定值的功能、输入用户可定义的RTD曲线的能力等)和一个 完整的远程接口。
CL3001包括一个隔离的测量通道,该通道包括两个电压范围:10V和100V DC、电流范围为0-52mA。隔离测量通道有一个24 Vdc电源,在电压量程内其精度为读数的0.005%。通过PCL-PM压力模块适配器,CL3001可与所有OMEGA PCL-PM压力模块配合使用来测量压力。有关这些压力模块的信息,参见PCL1200下的规格,请访问omega.com/pcl1200

规格:
精度: 通过1年时间的绝对误差来说明。热电偶值包括冷端补偿。值在给定的范围和功能中上佳。有关每个范围的概要,参阅手册omega.com/cl3001
显示屏: 主输入/输出显示屏和隔离测量通道显示屏都有2行,16个字符字段
温度单位: 用户可选,°F/°C
通讯: RS232、IEE-488(31个可用地址)
工作环境: 相对湿度低于80%,0 ~ 50°C
(32 ~ 122°F),温度校准18 ~ 28°C (64 ~ 82°F)
工作电源: 100V/120V或220V/240V,±10%,市电频率47 ~ 63 Hz
外形尺寸: 13.3 cm(高)(5.25")加上2.9 cm (1.15")伸出
的支撑脚宽度,标准支架宽度48.3 cm (19"),总厚度
30.0 cm (11.81")
重量:
输入/输出功能: 包括保存、调用和自动遍历每个输出范围的设定值的功能,输入用户可定义RTD曲线的能力以及远程接口命令集。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
CL3001
咨询  
货期: 
 
 
精密实验室校准
配件
Quick Ship
PCL-PMA
咨询  
货期: 
 
 
压力模块适配器
Quick Ship
CL-300-CABLE-J-2
¥152.36
货期: 6 周
 
J型热电偶延长线,
Quick Ship
TAC-CAB
咨询  
货期: 
 
 
0.9米(3)测试引线
Quick Ship
PCL422-TL
咨询  
货期: 
 
 
堆叠测试引线
所有金额以RMB显示
400-820-0559