omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高功率密度筒式加热器
带直径 ⅜" 的 Incoloy® 护套

CIR 系列

高功率密度筒式加热器 | CIR 系列

高功率密度筒式加热器

查看下面所有型号

  • 一流品质
  • 坚固耐用的结构
  • 提供120和240V交流型号
  • 长度从 1 1⁄4 到 24英寸(3 ~ 61公分)
筒形加热器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGALUX™ CIR 系列高功率密度筒式加热器特别适合包含铸模、模具、压板、热板及密封作业的应用。 它们提供的长度范围从 1¼ 到 24" (3 ~ 61 cm)。

规格:
护套: Incoloy材质;黑色氧化处理,提高热传递效率;最高温度 816°C (1500°F) 焊接、密封式尖端
导线:  "F"型;标准、柔性锰镍合金线,玻璃纤维绝缘层,最高温度450°C (842°F),14"标准长度;可选更长的导线
加热线: 优质镍铬电阻线,提供更长的使用寿命和稳定的性能
绝缘层: 专门定制耐火绝缘层,严格控制,高度压实,以提高热导率和介电强度
内部连接: 高可靠性和长使用寿命的连接器;抗振动和冲击结构
电压: 120或240V交流,订购时必须指定
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
例如部分号码如下所示。对于额外的配置,看到下面这个表的零件号码生成器。
3/8英寸直径筒式加热器,120V交流
Quick Ship
CIR-2012/120V
¥578.88
货期: 7 周
 
1 1/4英寸护套长度,150瓦
Quick Ship
CIR-2013/120V
¥600.76
货期: 7 周
 
1 1/4英寸护套长度,100瓦
Quick Ship
CIR-20141/120V
¥600.76
货期: 6 周
 
1 1/4英寸护套长度,30瓦
Quick Ship
CIR-2015/120V/16C/RTV
¥963.59
货期: 7 周
 
筒式加热器,直径3/8英寸,120V交流,200瓦
Quick Ship
CIR-2015/120V/STYLE I/K/3/4"
咨询  
货期: 
 
 
自定义 - 请参阅产品规格书
Quick Ship
CIR-2018/120V
¥604.62
货期: 库存
 
1 1/2英寸的护套长度,50瓦
Quick Ship
CIR-2017/120V
¥624.56
货期: 8 周
 
1 3/4英寸的护套长度,125瓦
Quick Ship
CIR-2019/120V
¥638.67
货期: 库存
 
1 1/2英寸的护套长度,150瓦
Quick Ship
CIR-20191/120V/9C-BR/32"
咨询  
货期: 
 
 
自定义 - 请参阅产品规格书
Quick Ship
CIR-20204/120V
¥636.45
货期: 8 周
 
2英寸的护套长度,300瓦
Quick Ship
CIR-2029/120V
¥695.93
货期: 7 周
 
2 1/2英寸的护套长度,300瓦
Quick Ship
CIR-2029/240V/I/K1"
咨询  
货期: 
 
 
2 1/2英寸护套长度,300瓦 - 自定义
Quick Ship
CIR-2025/120V
¥695.93
货期: 2 周
 
2 3/8英寸的护套长度,75瓦
Quick Ship
CIR-2047/120V
¥1,023.07
货期: 7 周
 
4英寸护套长度,400瓦
Quick Ship
CIR-2043/120V
¥838.69
货期: 7 周
 
4英寸护套长度,500瓦
Quick Ship
CIR-2051/120V
¥773.12
货期: 2 周
 
5英寸护套长度,200瓦
Quick Ship
CIR-2065/120V
¥977.37
货期: 7 周
 
6英寸护套长度,400瓦
Quick Ship
CIR-2070/120V
¥975.50
货期: 7 周
 
7英寸护套长度,250瓦
Quick Ship
CIR-2100/120V
¥1,302.64
货期: 8 周
 
10英寸护套长度,600瓦
3/8英寸直径筒式加热器,240V交流
Quick Ship
CIR-20207/240V
¥663.27
货期: 7 周
 
2英寸护套长度,500瓦
Quick Ship
CIR-20302/240V
¥755.41
货期: 8 周
 
3英寸护套长度,400瓦
Quick Ship
CIR-2031/240V
¥743.52
货期: 8 周
 
3英寸护套长度,200瓦
Quick Ship
CIR-2037/240V
¥779.21
货期: 7 周
 
3 1/2英寸护套长度,250瓦
Quick Ship
CIR-2061/240V
¥886.27
货期: 2 周
 
6英寸护套长度,250瓦
所有金额以RMB显示
注: *指定电压,120V交流请填入"120",240V交流请填入"240"。包含120或240的型号仅在该电压下可用。
注: ⅜" (1 cm) 直径CIR系列筒式加热器使用17 AWG绞合导线。
400-820-0559