omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

四量程便携式数字电导率仪

CDH-80MS

四量程便携式数字电导率仪 | CDH-80MS

四量程便携式数字电导率仪

查看下面所有型号

  • 四量程,200 ~ 200,000 μS
  • 自动温度补偿
  • 内含可拆卸式电极
  • 内含电池
电导率仪表 - 查看相关产品

产品描述

CDH-80MS是一款手持式四量程电导率仪,可用于测量从纯净水到海水等各种样品。数字显示屏可显示采样的电导率;使用仪器手柄上的按钮,可轻松在四个量程之间切换。为了提高测量精度,该仪器使用一个1000 Ω Pt RTD,提供0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)的自动温度补偿。

规格:
温度补偿: 自动,0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
工作电源: 9V碱性电池(内含)
尺寸: 158.8 x 31.8 x 57.2 mm
(6.25 x 1.25 x 2.25")
重量: 241 g (8.5 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDH-80MS
CDH-80MS
咨询  
货期: 
 
 
电导率仪,量程为200、2000、20,000和200,000 µS
Quick Ship
  
PHH-60BMS
咨询  
货期: 
 
 
pH计/电导率仪,pH值为0 ~ 14;0 ~ 19,999 µmho
Quick Ship
  
PHH-60BTDS
咨询  
货期: 
 
 
pH计/电导率仪,pH值为0 ~ 14;0 ~ 19,999 ppm
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-80BMS
PHH-80BMS
咨询  
货期: 
 
 
pH计/电导率仪,pH值为0 ~ 14;0 ~ 199,999 µmho
Quick Ship
  
PHH-80BTDS
咨询  
货期: 
 
 
pH计/电导率仪,pH值为0 ~ 14;0 ~ 199,999 ppm
配件
电导率传感器
Quick Ship
  
CDE-8002A
咨询  
货期: 
 
 
CDH-80MS的更换杆式电导率传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDE-8036A
CDE-8036A
咨询  
货期: 
 
 
CDH-80MS电导率传感器,带有长为1 m (3')的延长电缆
Quick Ship
  
CDE-60
咨询  
货期: 
 
 
用于CDE-8002A传感器的1 m (3')延长电缆
pH传感器
Quick Ship
  
PHE-8200B
咨询  
货期: 
 
 
PHH-60/80BMS/TDS更换棒pH电极,带自动温度补偿功能
Quick Ship
  
PHE-8200D-BNC
咨询  
货期: 
 
 
双结电极带自动温度补偿功能,带BNC连接器
Quick Ship
  
PHE-8236B
咨询  
货期: 
 
 
PHH-60/80BMS/TDS的更换pH电极,带有长为1 m (3')的延长电缆,有自动温度补偿功能
所有金额以RMB显示
注: *注:购买时可提供合格证书。 请将后缀"-NIST"添加到型号中(需付额外费用)
400-820-0559