omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

不可逆型 OMEGALABEL™ 温度监测标签

BE系列

不可逆型温度监测标签 | BE系列

不可逆型温度监测标签

查看下面所有型号

  • 可包10或30片
  • 许多可选择温度的范围
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆 - 查看相关产品

产品描述

Bulls-Eye 系列温度监测标签
(型号为额定温度前加上字母 “BE”), 即 BE-(*)
外径: 8 mm (0.315")
指示窗口: 3 mm (0.13")

Micro-Dot 系列温度监测标签
(型号为°F 额定温度前加上字母 “MD”), 即 MD-(*)
外径: 5 mm (0.2")
指示窗口: 1.3 mm (0.05")

4A, 4B, 4C 温度监测标签
每个标签上有四个额定温度
4A: 5 ~ 6°C (10°F) 每个额定值之间
4B: 14°C (25°F) 每个额定值之间
4C: 28°C (50°F) 每个额定值之间



规格:
精度: 99°C(210°F)或以下为±1°C(1.8°F);
100°C(212°F) ~ 154°C(309°F)为±1.5°C(2.7°F);
160°C(320°F) ~ 280°C(536°F)为±1%和±1°C(1.8°F)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the4A-100
4A-100
咨询  
货期: 
 
 
38,43,49,54°C(100,110,120,130°F),10件装
Quick Ship
  
4A-100-30
咨询  
货期: 
 
 
38,43,49,54°C(100,110,120,130°F),30件装
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the4A-120
4A-120
咨询  
货期: 
 
 
49,54,60,66°C(120,130,140,150°F),10件装
Quick Ship
  
4A-120-30
咨询  
货期: 
 
 
49,54,60,66°C(120,130,140,150°F),30件装
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the4A-140
4A-140
咨询  
货期: 
 
 
60,66,71,77°C(140,150,160,170°F),10件装
Quick Ship
  
4A-140-30
咨询  
货期: 
 
 
60,66,71,77°C(140,150,160,170°F),30件装
Quick Ship
  
BE-100F
咨询  
货期: 
 
 
“Bulls-Eye” 温度标签,100°F (38°C),10件装
Quick Ship
  
BE-100F-30
咨询  
货期: 
 
 
“Bulls-Eye”温度标签,100°F (38°C),30件装
Quick Ship
  
BE-120F-30
咨询  
货期: 
 
 
“Bulls-Eye”温度标签,120°F (49°C),30件装
Quick Ship
  
MD-100F
咨询  
货期: 
 
 
”Micro-Dot“温度标签, 100°F(38°C),10件装
Quick Ship
  
MD-100F-30
咨询  
货期: 
 
 
”Micro-Dot“温度标签,100°F(38°C),30件装
Quick Ship
  
MD-120F-30
咨询  
货期: 
 
 
”Micro-Dot“温度标签,120°F(49°C),30件装
所有金额以RMB显示
注: 如欲订购30件装,请将后缀"-30" 添加到型号中。
400-820-0559