omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

BCM-1

电桥完成模块 | BCM-1

电桥完成模块

查看下面所有型号

  • This product is no longer available. Please refer to our BCM-2 Series.

  • 可调整内部电桥平衡,对未经应变的状况调零
  • 用于120或350 Ω应变片 的¼电桥完成
  • 用于任何电阻的½电桥完成
  • 高温稳定性强,电阻的温度系数达5ppm
应变计, 配件和测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

BCM-1电桥模块可完成惠斯通电桥电路。该模块可用于与120或350 Ω应变片的¼电桥测量或任何电阻仪的½电桥测量。电桥平衡调整电位器可将电桥输出归零。应变片、激励和输出信号通过螺丝接线端连接。可容纳带两线或三线连接装置的¼电桥。

规格:
最大激励:
120 Ω电桥: 10 Vdc
350 Ω电桥: 16 Vdc
温度限制: -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
温度效应: ±1.5 µV/V/°C
零点调整: ±6 mV/V
电阻容差: ±0.1%
电阻温度系数: 5 ppm/°C
外形尺寸: 50.8 W x 31.8 H x 25.4 mm D (3 x 1.25 x 1")
安装孔: 63.5 mm (2.5")中心上4.4 mm (0.175")的孔
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBCM-1
BCM-1
咨询  
货期: 
 
 
应变片电桥完成模块
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。
400-820-0559