omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

热电偶元件

BARE_SH_DH_OV_ELEMENTS

热电偶元件,高温陶瓷绝缘子 | BARE_SH_DH_OV_ELEMENTS

热电偶元件,高温陶瓷绝缘子

查看下面所有型号

  • 适用于J,K,T和E型热电偶
  • 高温陶瓷绝缘子承受超过2000华氏度的温度
  • 标准的12“与现有的其他长度的长度
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ 热电偶是精密的温度测量元件,采用最高等级的材质制成。它们全部按照行业设定的最高标准精心装配。OMEGA热电偶均对照温度—毫伏曲线经过检查以确保校准精度,它们均由达到或者超过ANSI误差特殊限制和EN 60584-2: 1级容差的材质制成。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
BARE-20-K-12
¥156.89
货期: 5 周
 
12英寸20 AWG导线,K型热电偶裸线
Quick Ship
  
BARE-20-J-12
¥156.89
货期: 5 周
 
12英寸,20 AWG导线J型热电偶裸线
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSH-1-20-K-12
SH-1-20-K-12
¥325.01
货期: 5 周
 
12英寸的单孔圆绝缘子,K型热电偶和20 AWG导线的裸线
Quick Ship
  
SH-1-20-J-12
¥325.01
货期: 5 周
 
12英寸的单孔圆绝缘子,J型热电偶和20 AWG导线的裸线
Quick Ship
  
DH-1-20-J-12
¥326.25
货期: 5 周
 
12英寸双孔圆形绝缘子,J型热电偶和20 AWG导线的裸线
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDH-1-24-K-12
DH-1-24-K-12
¥326.25
货期: 库存
 
12英寸双孔圆形绝缘子,K型热电偶和24 AWG电线裸线
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFS-110-20-K-12
FS-110-20-K-12
¥326.25
货期: 5 周
 
12英寸单孔鱼脊柱绝缘子,K型热电偶和20 AWG电线裸线
Quick Ship
  
FS-110-20-J-12
¥326.25
货期: 5 周
 
12英寸单孔鱼脊柱绝缘子,J型热电偶和20 AWG电线裸线
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOV-1-20-K-12
OV-1-20-K-12
¥325.01
货期: 5 周
 
12英寸双孔椭圆形绝缘子,K型热电偶和20 AWG的裸线
Quick Ship
  
OV-1-20-J-12
¥325.01
货期: 5 周
 
12英寸双孔椭圆形绝缘子,J型热电偶和20 AWG的裸线

按产品编号购买

产品编号
数量
产品编号
数量


所有金额以RMB显示
注: * 建议的最小孔内径、管内径或孔眼内径
注:欲了解所有珠的尺寸,请访问www.omegaengineering.cn/sh_dh_fs_ov。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 陶瓷绝缘体 选项:
BARE for 没有绝缘体(裸线)
DH-1 for 双孔圆形绝缘体
SH-1 for 单洞圆形绝缘体
FS-260 for 单孔鱼脊柱式式绝缘体(只适用于8号线规线)
FS-200 for 单孔鱼脊柱式绝缘体(只适用于14号线规电线)
FS-110 for 单孔鱼脊柱式绝缘体(只适用于20号线规电线)
OV-1 for 双孔椭圆形绝缘体

(2) 线径 选项:
8 for 8号线规
14 for 14号线规
20 for 20号线规
24 for 24号线规(只可选裸线,SH和DH绝缘体)

(3) 热电偶分度号 选项:
J for J型热电偶
K for K型热电偶
T for T型热电偶
E for E热电偶

(4) 长度 选项:
12 for 12英寸(其它长度见下面订购表)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559