omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

特殊热电偶探头

88313(*) & 88312 坚固耐用的插入式探头

热电偶探头 | 88313(*) & 88312 坚固耐用的插入式探头

热电偶探头

查看下面所有型号

  • 88312K 型号
  • 坚固耐用的304不锈钢制
  • 可选择的K或E型 热电偶
  • 新式T型手柄助插入
  • 快速温度响应
  • 微型连接器适合大多数手持式仪表
  • 伸缩的引线可拉伸5英尺长
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

该"T型棒结构"式热电偶探头由304不锈钢制成,确保长期性能。可能的用途包括冷冻食品行业或需要插入式测量的任何工业应用。标准RSC盘绕式电 缆可伸长至1.5 m (5')。传感元件外径为¼", 长度为203 mm (8")。E型温度范围从零下到425°C (800°F),K型可达480°C
* 指定热电偶类型: J、K、T、E型
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88311K
88311K
¥1,375.85
货期: 2 周
 
插入式探头,K型
Quick Ship
  
88311E
¥1,375.85
货期: 7 周
 
插入式探头,E型
Quick Ship
  
88312K
¥1,375.85
货期: 2 周
 
螺纹尖端探头,K型
Quick Ship
  
88312E
¥1,375.85
货期: 7 周
 
螺纹尖端探头,E型
所有金额以RMB显示
注: * 填入分度号: J、K、T或E ** 指定护套:SS(304不锈钢)或INC (Inconel 600) 316不锈钢护套请咨询销售部门

400-820-0559