omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

不可逆型OMEGALABEL™ 温度监测片

温度监测片 |

温度监测片

查看下面所有型号

产品描述

按钮系列 每张监测片上4个温度等级。 从"V"形标记开始,顺时针方向读 取温度值:
外径:8 mm (0.3") 指示窗:1.2 mm (0.05")
如欲订购30件装,请将后缀"-30"添加到型号中。
订购示例:BUA2-180/82-30, 按钮系列温度监测片,温度范围 82 ~ 99°C (180 ~ 210°F),30件装。

规格:
精度: 最高温度为99°C (210°F),精度为±2°C (1.8°F);温度范围为100°C (212°F) ~ 154°C (309°F)时,精度为±2°C (2.7°F);温度范围为160°C (320°F) ~ 280°C (536°F)时,精度为±2%和±2°C (1.8°F)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
6MA-A-160/71
¥265.44
货期: 2 周
 
6 Point, 71°C (160°F) to 99°C (210°F), 10 Pack
Quick Ship
  
6MA-A-160/71-30
¥737.97
货期: 2 周
 
6 Point, 71°C (160°F) to 99°C (210°F), 30 Pack
Quick Ship
  
6MB-A-100/38
¥252.34
货期: 3 周
 
6 Point, 37°C (100°F) to 107°C (225°F), 10 Pack
Quick Ship
  
6MB-A-100/38-30
¥702.27
货期: 2 周
 
6 Point, 37°C (100°F) to 107°C (225°F), 30 Pack
Quick Ship
  
6MA-A-130/54
¥265.44
货期: 8 周
 
6 Point, 54°C (130°F) to 82°C (180°F), 10 Pack
Quick Ship
  
6MA-A-130/54-30
¥737.97
货期: 2 周
 
6 Point, 54°C (130°F) to 82°C (180°F), 30 Pack
Quick Ship
  
6MA-A-160/71
¥265.44
货期: 2 周
 
6 Point, 71°C (160°F) to 99°C (210°F), 10 Pack
Quick Ship
  
6MA-A-160/71-30
¥737.97
货期: 2 周
 
6 Point, 71°C (160°F) to 99°C (210°F), 30 Pack
Quick Ship
  
6MA-A-160/71-100
¥1,761.61
货期: 5 周
 
6 Point, 71°C (160°F) to 99°C (210°F), 100 Pack
Quick Ship
  
6MA-A-190/88
¥265.44
货期: 15 周
 
6 Point, 88°C (190°F) to 116°C (240°F), 10 Pack
Quick Ship
  
6MA-A-190/88-30
¥737.97
货期: 2 周
 
6 Point, 88°C (190°F) to 116°C (240°F), 30 Pack
Quick Ship
  
6MA-A-220/104
¥265.44
货期: 13 周
 
6 Point, 104°C (220°F) to 132°C (270°F), 10 Pack
Quick Ship
  
6MA-A-220/104-30
¥737.97
货期: 15 周
 
6 Point, 104°C (220°F) to 132°C (270°F), 30 Pack
Quick Ship
  
6MA-A-250/121
¥265.44
货期: 15 周
 
6 Point, 121°C (250°F) to 149°C (300°F), 10 Pack
Quick Ship
  
6MA-A-250/121-30
¥737.97
货期: 2 周
 
6 Point, 121°C (250°F) to 149°C (300°F), 30 Pack
Quick Ship
  
6MB-A-100/38
¥252.34
货期: 3 周
 
6 Point, 37°C (100°F) to 107°C (225°F), 10 Pack
Quick Ship
  
6MB-A-100/38-30
¥702.27
货期: 2 周
 
6 Point, 37°C (100°F) to 107°C (225°F), 30 Pack
Quick Ship
  
6MB-A-175/79
¥252.34
货期: 3 周
 
6 Point, 79°C (175°F) to 149°C (300°F), 10 Pack
Quick Ship
  
6MB-A-175/79-30
¥702.27
货期: 2 周
 
6 Point, 79°C (175°F) to 149°C (300°F), 30 Pack
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 不可逆的温度标签 选项:
6MA for 每级相隔10华氏度
6MB for 每级相隔25°F

(2) 温度等级 选项:
-A-100/38 for 38到66°C(100到150°F)
-A-130/54 for 54至82°C(130到180°F),仅6MA
-A-160/71 for 71至99°C(160到210°F),仅6MA
-A-190/88 for 88至116°C(190到240°F),仅6MA
-A-220/104 for 104到132°C(220到270°F)- 仅 6MA
-A-250/121 for 121 到 149°C (250 到 300°F) - 仅 6MA
-A-175/79 for 79至149°C(175到300°F)-仅6MB

(3) 封装数量 选项:
无(选项为空白) for 每包10
-30 for 每包30
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559