omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

成品绝缘热电偶
配备裸线头

5TC系列

绝缘热电偶 | 5TC系列

绝缘热电偶

查看下面所有型号

  • 5件装,方便使用,现货供应
  • 有PFA、Kapton®或玻璃编织带绝缘层可供选择
  • 20、24、30、36和40 AWG电线
  • 标准长度1m和2 m(40和80")
  • 可提供NIST校准
  • 可提供OEM数量
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

5TC系列绝缘热电偶还可另外选购配件TAP胶贴片!
热电偶胶粘片把电线探头固定到表面上。TAP胶粘片厚度为0.064 mm (0.0022"),可承受最高温度180°C (356°F)。它们由聚酰胺薄膜制成,带压敏型硅粘合剂。
请访问 www.omegaengineering.cn/5tc,了解更多详情和订购信息。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-GG-J-20-36
5TC-GG-J-20-36
¥574.60
货期: 5 周
 
编织玻璃绝缘热电偶,5件装,J型长度40“,20号线规,裸线端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-GG-K-20-36
5TC-GG-K-20-36
¥574.60
货期: 2 周
 
编织玻璃绝缘热电偶,5件装,K型长度40“,20号线规,裸线端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-GG-K-36-36
5TC-GG-K-36-36
¥977.93
货期: 库存
 
编织玻璃绝缘热电偶,5件装,K型长度40“,36号线规,裸线端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-J-30-36
5TC-TT-J-30-36
¥657.48
货期: 5 周
 
PFA绝缘热电偶,5件装,J型长度40“,30号线规,裸线端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-K-30-36
5TC-TT-K-30-36
¥657.48
货期: 库存
 
PFA绝缘热电偶,5件装,K型长度40“,30号线规,裸线端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-J-36-36
5TC-TT-J-36-36
¥771.06
货期: 2 周
 
PFA绝缘热电偶,5件装,J型长度40“,36号线规,裸线端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-K-36-36
5TC-TT-K-36-36
¥756.93
货期: 5 周
 
PFA绝缘热电偶,5件装,K型长度40“,36号线规,裸线端
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTAP
TAP
¥317.79
货期: 库存
 
热电偶黏贴片,连接热电偶至被测物表面。100片装。尺寸:15.9毫米x 12.7毫米(5/8“×1/2“),额定:175℃(350°F)
所有金额以RMB显示
注: * 填入分度号J、K、T或E。** 指定长度,如需1m,填入"36",或者如需2m,填入"72"。
注:对于配备GG或TT电线的热电偶,每5件包电线长度增加300 mm (12"),费用相应增加。 对于配备KK电线的热电偶,每5件包电线长度增加300 mm (12"),费用相应增加。 欲购直型 M8公插头,请将"M8-S-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直型 M12公插头,请将"M12-S-M"添加到型号中(需付额外费用)。 欲购直角M8公插头,请将"M8-R-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直角M12公插头,请将"M12-R-M"添加到型号中(需付额外费用)。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶绝缘 选项:
GG for 玻纤编织
TT for PFA
KK for 聚酰亚胺

(2) 热电偶类型 选项:
J for J型热电偶
K for K型热电偶
T for T型热电偶
E for E热电偶

(3) 线规 选项:
20 for 20号线规
24 for 24号线规
30 for 30号线规
36 for 36号线规 (仅适用于TT和KK绝缘)
40 for 40号线规(仅适用于TT和KK绝缘)

(4) 热电偶长度 选项:
36 for 40英寸
72 for 80英寸
定制 for 定制长度英寸(从12至600英寸,只整数)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559