相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
手持式温度测量仪器
»
手持式热电偶温度计
» 450系列
高精度手持式温度计
450系列
高精度手持式温度计
查看下面所有型号
下单
仪器可读热电偶、RTD和热敏电阻
在较低范围内分辨率为0.1°
自动调量程
手持式温度测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
450系列手持式温度计系列是由高精度,手持温度测量仪组成。机型适用于大多数类型的热电偶以及热电阻和热敏电阻温度传感器。
规格:
显示屏:
7.62 mm (0.3") LCD
指示:
°F/°C 可选
工作温度范围:
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 环境温度
精度:
90 天: 增加±0.05%读数;1年:增加0.1%读数
温度漂移:
零点:+2 µV/°C; 跨距:±0.02%/°C
输入连接方式:
标准 OMEGA™ 超小型连接器(热电偶); ¼" 听筒插头(热敏电阻);TA3F (RTD),RTD和热敏电阻装置随附的对接连接器
存放温度:
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
常模抑制:
50或60 Hz时50 dB
共模抑制:
50或60 Hz时140 dB
最大共模电压:
1000 Vac, +2000V 峰值
测量技术:
双斜率模数转换
线性化:
100%数字;通常100段,取决于所选量程
参比端温度稳定性:
5 ~ 45°C时±0.7°C;(41°F ~ 113°F时±1.3°F)(热电偶)
输入电阻:
热电偶:13 MΩ; 热敏电阻:698; RTD:21.2 kΩ
更新速度:
通常2个读数/秒
电池:
9V碱性电池(内含)
电池寿命:
2000小时(热电偶);1200小时(热敏电阻);500小时(RTD)
外形尺寸:
178(高)x 84(宽)x 46 mm(厚)(7.0 x 3.3 x 1.8")
重量:255 g (9 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
450-AJT
咨询
货期:
数量
手持式温度计,J型热电偶输入
450-AKT
¥
2,920.00
货期: 2 周
数量
手持式温度计,K型热电偶输入
450-AET
咨询
货期:
数量
手持式温度计,E型热电偶输入
450-ATT
咨询
货期:
数量
手持式温度计,T型热电偶输入
450-APT
¥
4,148.81
货期:
库存
数量
手持式温度计,RTD输入
450-ATH
咨询
货期:
数量
手持式温度计,热敏电阻输入
配件
SC-450S
咨询
货期:
数量
小型软质手提箱——用于型号450的保护性软质手提箱; 外形尺寸: 51(高)x 89(宽)x 152 mm(厚) (2.0 x 3.5 x 6.9")
SC-450L
咨询
货期:
数量
大型软质手提箱——容纳型号450、最长200 mm (9")的探头及其他配件的保护性软质手提箱; 外形尺寸: 51(高) x 102(宽) x 254 mm(厚) (2.0 x 4.0 x 10")
CAL-3-HH
咨询
货期:
数量
包含数据点的可溯源NIST校准
HH-NIST
咨询
货期:
数量
不包含数据点的可溯源NIST校准
PPM-2
¥
48.21
货期: 5 周
数量
用于450-ATH的其他听筒插头对接连接器(每个装置随附1个)
TA3F
¥
128.53
货期: 2 周
数量
450-APT的其他T系列对接连接器(每个装置随附1个)
SMPW-J-M
¥
30.68
货期:
库存
数量
热电偶连接器,J型
SMPW-K-M
¥
30.68
货期:
库存
数量
热电偶连接器,K型
SMPW-T-M
¥
30.68
货期:
库存
数量
热电偶连接器,T型
SMPW-E-M
¥
30.68
货期:
库存
数量
热电偶连接器,E型
EXPP-J-20-50
¥
330.72
货期: 2 周
数量
热电偶延长线, 20号线规聚乙烯绝缘层,15 m (50')线轴,J型
EXPP-K-20-50
¥
666.19
货期: 5 周
数量
热电偶延长线, 20号线规聚乙烯绝缘层,15 m (50')线轴,K型
EXPP-T-20-50
¥
347.37
货期: 4 周
数量
热电偶延长线, 20号线规聚乙烯绝缘层,15 m (50')线轴,T型
EXPP-E-20-50
¥
505.60
货期: 4 周
数量
热电偶延长线, 20号线规聚乙烯绝缘层,15 m (50')线轴,E型
OT-201-2
咨询
货期:
数量
57 g (2 oz)罐装高热导电胶, 用于快速表面测量
†
所有金额以RMB显示
注:
订购示例:
450-AJT
, 手持式温度计,带J型热电偶输入,
SC-450S
, 手提箱。
OCW-3
, OMEGACARE
SM
可将标准的2年保修期延长至5年。
400-820-0559