相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
热敏电阻元件, 探头和装配
»
热敏电阻元件
» 44000系列
热敏电阻元件
44000系列
热敏电阻元件
查看下面所有型号
下单
精确度 符合5条标准化电阻曲线
最高工作温度75°C (165°F)或150°C (300°F)(参见下表)
可互换性误差为±0.1或±0.2°C (参见下表)
热敏电阻元件, 探头和装配 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
电阻和温度特征
Steinhart-Hart方程是一种普遍认可的用于指定热敏电阻的电阻和温度特征的方法。下面是温度作为电阻的函数的Steinhart-Hart方程:
1⁄T = A + B [Ln(R)] + C [Ln(R)]3
其中:A、B和C是从3个温度测试点得到的常数。
R = 热敏电阻的电阻值,单位Ω
T = 温度,单位开氏度
要计算在具体某一温度值热敏电阻的电阻值,请使用以下方程:
R = e (beta-(alpha/2))1/3 – ((beta+(alpha/2))1/3
其中: alpha = ((A-(1/T))/C)
beta = SQRT(((B/(3C))3)+(alpha2/4))
T = 开氏温度 (°C + 273.15)
可在表1中找到每个所选热敏电阻的常数A、B和C。 利用这些常数和上面的方程,可根据热敏电阻的电阻值得出其温度,或者得出热敏电阻在某一特定温度时的电阻值。
容差曲线
热敏电阻传感器的精度容差用温度的百分数表示。它也称为互换性。我们列出了我们的热敏电阻的两个基本精度/互换性规格:0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)范围内 为±0.10°C和±0.20°C。
可在Z-236和Z-237页上找到我们的热敏电阻产品的温度和电阻表。精度规格±0.1%或0.2%表示,在0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)范围内每个热敏电阻的电阻值都在该限值范围内。表2列出了在多个温度下型号44004 (±0.2°C)和44033 (±0.1°C)的互换性值。
稳定性和漂移
尽管普遍认为热敏电阻是一种非常精确且十分稳定的 器件,但是,接触超限温度、湿度、机械损坏或腐蚀等条件会导致这种器件的电阻和温度特征出现不可控制的变化。这种特征一旦发生改变,就无法再重新建立。这正是大多数互换性规格为±0.1°C的热敏电阻的使用温度会比互换性规格为±0.2°C的热敏电阻低一些的原因之一。
工作电流
对于珠状热敏电阻,建议工作电流约为10 ~ 15 µA。 如果热敏电阻的工作电流足够高,所产生的热量多于热电偶在工作条件下能够散发的热量,这时热电偶就会有自热效应。如果使用工作电流较高,建议进行自热测试,以便保证测量精度。
耗散常数
耗散常数指将热电阻的电阻值升高超出其周围温度1°C (1.8°F)的功率,单位为毫瓦。典型值包括8 mW/°C (在油浴中搅动),或1 mW/°C(在静止空气中)。
时间常数
时间常数指热敏电阻对温度阶跃变化做出响应所需的时间。例如,如果出现0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)的温度变化,63%时间常数将是热敏电阻指示63°C (145°F)时的电阻值所需的时间。通常,裸露热敏电阻如果用其导线悬挂浸入充分搅动的油浴中,则63%响应时间为最长为1秒。对于出现空气温度变化的PFA封装热敏电阻,通常其63%响应时间最长为2.5秒。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
44004
咨询
货期:
数量
0.2C互换性,2,252欧姆@ 25C
44005
¥
203.54
货期: 2 周
数量
0.2C互换性,3000欧姆@ 25C
44007
¥
203.54
货期: 2 周
数量
0.2C互换性5000欧姆@ 25C
44006
¥
203.54
货期:
库存
数量
0.2C互换性,10,000欧姆@ 25C
44008
¥
203.54
货期:
库存
数量
0.2C互换性30,000欧姆@ 25C
44033
咨询
货期:
数量
0.1C互换性,2,252欧姆@ 25C
44030
咨询
货期:
数量
0.1C互换性,3000欧姆@ 25C
44034
¥
292.81
货期:
库存
数量
0.1C互换性5000欧姆@ 25C
44031
¥
292.81
货期: 9 周
数量
0.1C互换性,10,000欧姆@ 25C
44032
¥
292.81
货期: 2 周
数量
0.1C互换性30,000欧姆@ 25C
†
所有金额以RMB显示
注:
注: 热敏电阻元件在供货时有一条导线覆有PFA护套,同时整体也覆有PFA护套;因此对于±0.2°C的热敏电阻和± 0.1°C的热敏电阻,请将型号中间的数字改为"1"(需付额外费用)。
400-820-0559