omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

OMEGACLAD™
热电偶线
氧化镁绝缘层金属护套

304-(*) and INC-(*) Series

热电偶线 | 304-(*) and INC-(*) Series

热电偶线

查看下面所有型号

  • 提供304、310、316和321不锈钢、Inconel® 600以及Super OMEGACLAD™ XL材质
  • 抗振、耐高温和高压
  • 可轻松成形、结实耐用
  • 最高品质
  • 可焊接
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品

产品描述

典型应用 OMEGACLAD™ 用作与压合接头馈通的延长线。
OMEGACLAD™热电偶线带有金属护套且覆有非瓷化惰性绝缘层,可用于制造热电偶探头。还可以用作延长线。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
英制OMEGACLAD™热电偶线 - 直径范围0.010 ~ 0.312英寸
Quick Ship
316-E-MO-250
¥72.60
货期: 11 周
 
E型热电偶,316不锈钢护套,护套直径6.4毫米(0.250英寸)。所显示的价格为每英尺价格。在“数量”框中输入所需的长度(英尺)。最小订购长度为5英尺。
Quick Ship
304-J-MO-125
¥42.26
货期: 3 周
 
J型热电偶,304不锈钢护套,护套直径3.2毫米(0.125英寸)。所显示的价格为每英尺价格。在“数量”框中输入所需的长度(英尺)。最小订购长度为5英尺。
Quick Ship
310-K-MO-188
¥63.09
货期: 5 周
 
K型热电偶,310不锈钢护套,护套直径(0.188英寸)。所显示的价格为每英尺价格。在“数量”框中输入所需的长度(英尺)。最小订购长度为5英尺。
Quick Ship
304-K-MO-125
¥42.85
货期: 3 周
 
K型热电偶,304不锈钢护套,护套直径3.2毫米(0.125英寸)。所显示的价格为每英尺价格。在“数量”框中输入所需的长度(英尺)。最小订购长度为5英尺。
Quick Ship
INC-K-MO-125
¥48.80
货期: 6 周
 
K型热电偶,铁合金600套,护套直径3.2毫米(0.125英寸)。所显示的价格为每英尺价格。在“数量”框中输入所需的长度(英尺)。最小订购长度为5英尺。
Quick Ship
304-T-MO-250
¥65.47
货期: 3 周
 
T型热电偶,304不锈钢护套,护套直径6.4毫米(0.250英寸)。所显示的价格为每英尺价格。在“数量”框中输入所需的长度(英尺)。最小订购长度为5英尺。
公制OMEGACLAD™热电偶线 - 直径为0.025 ~ 8.0 mm
Quick Ship
304-J-MO-0.25MM
咨询  
货期: 
 
 
J型热电偶,304不锈钢护套,护套直径0.25毫米。所显示的价格为每米价格。在“数量”框中输入所需的长度(米)。最小订购长度为5米。
Quick Ship
304-K-MO-1.0MM
¥97.60
货期: 3 周
 
K型热电偶,304不锈钢护套,护套直径1.0毫米。所显示的价格为每米价格。在“数量”框中输入所需的长度(米)。最小订购长度为5米。
Quick Ship
INC-K-MO-1.0MM
¥101.17
货期: 5 周
 
K型热电偶,Inconel® 600,护套直径1.0毫米。所显示的价格为每米价格。在“数量”框中输入所需的长度(米)。最小订购长度为5米。
所有金额以RMB显示
注:
英制OMEGACLAD™热电偶线
* 请以英尺为单位指定长度。起订量为5英尺。
†如欲订购N型热电偶线,请将型号中的“K”更改为“N”,无额外费用。
如欲订购310、316或321不锈钢护套,请将型号中的“304”更改为“310”、“316”或“321”;无额外费用。
如欲订购 SUPER OMEGACLAD™ XL护套,请将型号中的“304”更改为“XL”;请咨询销售部门了解价格。
如欲订购Hastelloy-X护套,请将型号中的“304”更改为“HASTX”;请咨询销售部门了解价格。
如需特殊限制误差的规格,将后缀“SLE”添加到型号中;价格增加20%。
订购示例:304-K-MO-062-125,Inconel 600护套,K型或N型热电偶线,CHROMEGA™-ALOMEGA™绝缘层,电缆外径0.125",长度25'。
INC-N-MO-125-25,Inconel 600护套,N型热电偶线,氧化镁绝缘层,电缆外径 0.125",长度25'。

公制OMEGACLAD™热电偶线
* 请以米为单位指定长度(起订量为5米)。
†如欲订购N型热电偶线,请将型号中的“K”更改为“N”,价格不变。
如欲订购 310、316或321不锈钢护套,请将型号中的“304”更改为“310”、“316”或“321”;无额外费用。
如欲订购Hastelloy-X护套,请将型号中的“304”更改为“HASTX”;请咨询销售部门了解价格。
如需特殊限制误差的规格,将后缀“SLE”添加到型号中;价格增加20%。
订购示例:304-K-MO-1.5MM-10,10 m长K型CHROMEGA™-ALOMEGA™热 电偶线,304不锈钢护套,直径 1.5 mm。
400-820-0559