omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

陶瓷绕线式铂RTD元件

1PT100KN 和 2PT100KN

陶瓷绕线式铂RTD元件A级(IEC751),α = 0.00385 | 1PT100KN 和 2PT100KN

陶瓷绕线式铂RTD元件A级(IEC751),α = 0.00385

查看下面所有型号

  • 有三种公差等级:
  • A类(符合IEC60751级W0.15)
  • 1/3B类(IEC60751级W0.1)
  • 1/10B类
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品

产品描述

玻璃绕线式铂RTD元件通过将铂线绕到玻璃芯上, 然后用玻璃熔合外部制成。它们适用于低温或极高温,并可耐热冲击。它们提供极佳的抗振性  (取决于安装方法)。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN1515CLA
1PT100KN1515CLA
¥155.16
货期: 3 周
 
100Ω,单元件,直径1.5毫米,长15mm
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN2515CLA
1PT100KN2515CLA
¥261.68
货期: 2 周
 
100Ω,单元件,直径1.5毫米,长25mm
Quick Ship
  
1PT100KN3045CLA
¥276.39
货期: 2 周
 
100Ω,单元件,直径4.5毫米,长30mm
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100KN3026CLA
1PT100KN3026CLA
¥366.89
货期: 2 周
 
100Ω,单元件,直径2.6毫米,长30mm
Quick Ship
  
2PT100KN3045CLA
¥715.44
货期: 8 周
 
100Ω,双元件,直径4.5毫米,长30mm
Quick Ship
  
2PT100KN3026CLA
咨询  
货期: 
 
 
100Ω,双元件,直径2.6毫米,长30mm
所有金额以RMB显示
400-820-0559