咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页 View a printer friendly page

技术数据部分

参照部分

 

术语

ACF = 实际立方英尺
A/D = 模数转换
ATM = 大气
BTU = 英制热量单位
cc/min = 立方厘米 /分钟
CFH = 标准立方英尺 每小时(SCFH)
CP = 比热
C.S. = 碳钢
D = 直径
Dia. = 直径
Diam. = 直径
D/A = 数模转换
EMI = 电磁干扰
EPR = 乙丙烯橡胶
FDA = 美国食品和药物管理局
FF = 平面
FNPT = 美国国家标准管母螺纹
FPM = 英尺/分钟
FPS = 英尺/秒
F.S. = 满量程
Ft = 英尺
gals = 加仑
gpm = 加仑/分钟
gph = 加仑/小时
HF = 熔化潜热
H/L = 高-低
HV = 蒸发潜热
I.D. = 内径
I/0 = 输入/输出
k = 热传导率
Ibs =
Ibs/in2 = 磅/平方英寸
lpm = 升/分钟
L/min = 升/分钟
mL/min = 毫升/分钟
MNPT = 美国国家标准管公螺纹
ms = 毫秒
m/s = 米/秒
MSEC = 毫秒
NiCad = 镍铬
NO/NC = 常开/ 常关
NPT = 美国国家标准管螺纹
O.D. = 外径
P-P = 峰到峰
PSIA =

磅/平方英寸

绝压

PSID =

磅/平方英寸

差压

PSIG =

磅/平方英寸

表压

PVC = 聚氯乙烯
PVDF = 聚偏氟乙烯(Kynaol)
RF = 凸面
RFI = 射频干扰
RMS = 均方根
SCCM = 标准立方厘米/分钟
SCHED. NO. = 管规号
SCFH = 标准立方英尺/小时
SCFM = 标准立方英尺/分钟
SLM = 标准升数/分钟
SLPM = 标准升数/分钟
sq.ft. = 平方英尺
SSU = 赛波特通用秒
ΔT = 温度上升
TTL = 晶体管-晶体管逻辑
W = 瓦特
W-hr = 瓦特-小时
W/in2 = 功率密度
WT = 材料重量
转换系数

转换系数

公制前缀
MEGA = 1,000,000
KILO = 1,000
HECTO = 100
DECA= 10
DECI= 0.1
CENTI = 0.01
MILLI= 0.001
MICRO = 0.000,001

 

美国标准管锥 螺纹尺寸
NPT尺寸
每英寸
螺纹数
尺寸"A"
(英寸)
尺寸"B"
(英寸)
1/16 27 0.312 0.261
1/8 27 0.405 0.264
1/4 18 0.540 0.402
3/8 18 0.675 0.408
1/2 14 0.840 0.534
3/4 14 1.050 0.546
1 11 1/2 1.315 0.683
1 1/4 11 1/2 1.660 0.707

 

回到温度检测技术参考索引首页