咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

热电偶
合金特性数据

合金或名称 说明 纯度或
成分百分比
0˚C时 的电阻
Ω cmil/ft
电阻的温度系数
(0 to 100˚C)
抗拉强度
(psi x 1000)
延展率 (百分数) 熔点
0˚C
密度
(g/cm3)
Hard
Annld
Hard
Annld
Hard
Annld
Hard
Annld
纯金属



铝(H-P)






准铂
99.9%
99.98%
99.9+%
99.98+%
99.999%
99.99%
99.99%
99.99%
99.999+%
99.99%
66
39
42
17.4
9.44
13.4
9.3
42
-
61.2
33.0
60
37
31
15
9.24
13.17
8.83
33
117
59.13
25.8
0.0062
0.0064
0.0036
0.0038
0.0041
0.0039
0.0038
0.0036
-
0.00386
0.0029
0.0065
0.0068
0.0047
0.0044
0.0043
0.0040
0.0041
0.0048
-
0.00393
0.0046
90
100
250
16.3
76
46
52
285
360
60
275
34
48
120
6.8
35
19
24
80
170
24
120
2
2
2
5
1.5
1.5
1.5
-
-
2
2
40
36
16
60
46
36
46
3
10
38
16
1536
1452
2610
660
1083
1063
960.8
3410
3170
1769
1966
7.9
8.9
10.2
2.71
8.93
19.30
10.5
19.3
20.0
21.45
12.42

铂- 6%铑
铂-10%铑
铂-13%铑
铂-20%铑
铂-30%铑
铂-40%铑
  94%铂- 6%铑
90%铂-10%铑
87%铂-13%铑
80%铂-20%铑
70%铂-30%铑
60%铂-40%铑
101
114
119
124
116
108
95
111
114
116
112
101
0.0019
0.0016
0.0015
0.0013
0.0013
0.0013
0.0020
0.0017
0.0016
0.0014
0.0014
0.0014
85
95
105
140
160
190
37
46
48
72
74
78
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
34
32
32
32
26
26<
1810
0830
1840
1870
1910
1920
20.51
19.95
19.55
18.65
17.52
16.54
镍合金
康铜
CHROMEGA™ P
ALOMEGA™
  55% 铜-45% 镍
90% 镍-10% 铬
95% 镍-2% 锰-2% 铝
315
-
-
294
425
177
0.00003
0.00032
0.00188
0.00002
0.00032
0.00188
150
165
170
80
95
85;
2
2
2
32
27
32
1270
1430
1400
8.86
8.73
8.60
钨合金
钨-3%铼
钨-5%铼
钨-25%铼
钨-26%铼
  97% 钨- 3%铼
95% 钨- 5%铼
75% 钨-25%铼
74% 钨-26%铼
-
-
-
-
55
70
165
170
-
-
-
-
-
-
-
-
320
320
300
300
180
200
210
200
-
-
-
-
10
10
10
10
3410
3350
3130
3120
19.4
19.4
19.7
19.7
补偿
合金
合金#11
合金#200
合金#203
合金#205
合金#225
合金#226
合金#260
(1) 铂合金

钨- 3%铼
钨- 5%铼
钨-25%铼
钨-26%铼
钨-26%铼
-
-
-
-
-
-
-
30
470
470
510
180
160
750
-
-
-
-
-
-
-
0.0014
-
0.0003
-
0.0012
-
-
105
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
1090
1430
1400
1410
1370
1450
1520
8.91
8.73
8.60
8.58
8.88
8.85
7.42

(1) "纯度或成分百分比"列指相符的热电偶级

热电偶电阻随着
温度升高而变化

N=
P=
热电偶元件
指示温度下的电阻与0˚(32˚F)下的电阻比
0˚C (32˚F)
20˚C (68˚F)
200˚C (392˚F)
400˚C (752˚F)
600˚C (1112˚F)
800˚C (1472˚F)
1000˚C (1832˚F)
1200˚C (2192˚F)
1400˚C (2552˚F)
1500˚C (2732˚F)
jp
JN,TN,En
TP
KP.EP
KN
NP
NN
RP
SP
RN,SN
BP
BN
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.13
0.999
1.11
1.01
1.05
10.1
10.7
1.03
1.03
1.06
1.03
1.03
2.46
0.996
2.75
1.19
1.64
1.07
1.27
1.60
1.65
2.50
1.51
1.78
4.72
0.994
2.75
1.19
1.64
1.07
1.27
1.60
1.65
2.50
1.51
1.78
7.84
1.02
3.70
1.25
1.82
1.08
1.39
1.89
1.95
3.18
1.76
2.14
12.0
1.056
4.75
1.30
1.98
1.08
1.55
2.16
2.23
3.81
1.98
2.47
13.07
1.092
5.96
1.37
2.15
1.10
1.68
2041
2.50
4.40
2.20
2.78
...
...
...
1.43
2.32
...
...
2.66
2.76
4.94
2.41
3.08
...
...
...
...
...
...
...
2.90
3.01
5.42
2.62
3.37
...
...
...
...
...
...
...
3.01
3.13
5.66
2.73
3.51
20˚C ( 68˚F)下的热电偶电阻,欧姆每英尺
Awg. 直径 (英寸)
KN
KP,EP
TN,JN,EN
TP
JP
NP
NN
RN,SN
RP
SP
BP
BN
16
20
24
30
36
0.0508
0.0320
0.0201
0.0100
0.0050
0.0683
0.173
0.438
1.77
7.08
0.164
0.415
1.05
4.25
17.0
0.1113
0.287
0.728
2.94
11.8
0.00402
0.0102
0.0257
0.1032
0.4148
0.0276
0.0699
0.1767
0.710
2.86
0.2230
0.5664
1.436
5.800
23.20
0.08458
0.2148
0.5445
2.20
8.800
0.0247
0.0624
0.1578
0.6344
2.550
0.0446
0.1149
0.4656
2.965
12.25
0.0445
0.1125
0.2847
1.144
4.600
0.0447
0.1130
0.2859
1.149
4.620
0.0414
0.1046
0.2647
1.064
4.277
回到温度检测技术参考索引首页