咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

无超时限制的可编程
定时器/控制器

 


图 1:PTC41定时器/控制器

PTC41型精密时钟/定时器、控制器 将许多专用仪表的功能整合到一种多 用途设计中。见图1。这种通用、经 济、可编程定时器/控制器可完成各 种等级的任务,从复杂模式中的可变 循环定时到基本的秒表和复位操作。

定时模式和型式几乎是无限的,四个 独立控制的输出可以轻松地通过前面 板按键或远程串行接口编程。用一根 公用总线连接到其它DP41系列测试 仪器时,PTC41定时器/控制器能够 请求来自所有仪表的读数,并将数据 记录在公用打印机上。

特殊功能

这种精密仪器的功能允许通过简单的 编程和过程监视实现多种定时模式。 有四种独立输出,八个可编程设定值 和五个受控输出模式,可实现广泛的 负载控制模式组合。对于常用的定时 序列,仪器最多可以储存64个预置模 式。可以按短至0.01秒或长达24小时 的间隔对操作进行定时,并可将任何 循环重复多达百万次。仪表可配置使 用八种内置时基中的任一种(如日历 或一小时的分辨率)。

在仪表工作时,用户可在任何时间查 看设置和定时配置。按下面板上的 REVIEW(查看)按键或激活远程串 行接口,此功能将显示定时序列,并 不打扰定时功能。

如果电力中断,基于微处理器的非易 失性存储器会保存定时器的所有设 置。如果需要保存双历,有备用电池 可供选择。

编程简单化

PTC41可从面板上完全编程,也可 以通过一个RS-232或RS-485串行接 口远程编程。面板编程用五个按键实 现。六位字母数字LED显示屏上的关 键字(如START(开始)、TIMSET(时 间设置)、UNITS(单位)、ELAPSE (已用时间))为编程人员提供提示。

远程编程选项有四十多个指令,可用 一台个人计算机或工作站实现完全控 制。编程和定时状态被反馈到个人计 算机,以进行程序验证。远程编程功 能配置自有指令软件。

自动数据记录

PTC41在控制器模式中有一项独有 的功能。使用这种仪表作为定时器/ 控制器,最多可将32个配备RS-485 串行接口板的DP41系列仪器(如电 压表、温度指示器、批控制器)用总 线连接在一起。它可以轮询总线上的 所有仪表,并请求来自所有装置的读 数。然后指示同样位于总线上的一台 RS-485打印机记录这些读数,可以 选择带或不带时间和日期戳记。 可以编程PTC41以最长11天的间隔 监视远程装置。图2是使用PTC41连 接三台DP41仪器和一台打印机的典 型配置。

管理所有时间问题

这种仪表的灵活定时和输出负载控制 提供了管理所有定时问题所需的工 具。典型应用有寿命测试、烧机、可 靠性评估、过程控制、重复循环定 时等。


图2 PTC41连接到三台DP41仪表和一台打印机的典型配置。

示例1 :间断烧机的时间和控制,在 此过程中要给产品通电10秒钟,然后 断电50秒钟,过程循环10,000次, 每小时记录一次电压读数。

示例2 :同时进行的四个生产过程的 时间和控制,每个过程要求不同的启 停定序,在每个过程中用一个警报来 指示关键步骤。

示例3 :出于安全原因控制工厂中一 组门的开关时间段。

示例4 :记录来自五个无人值守测试 仪表的读数,每天记录一次,重复此 过程十天。

适应性强的设计

六位14段红色或绿色LED显示屏以 100%和50%的亮度级运行。其他 指示灯显示报警设置、AM/PM参 考和定时器状态。时钟时基从50或 60Hz线路频率和在0 ~ +60°C (+32 ~ +140°F)的整个工作温度范围上精 度为±50 PPM的内部晶体振荡器获 得。AC电源为115V或230V ±10 %, 最大功耗为9W。

UL认证的聚碳酸酯外壳尺寸为48 (高) x 96(宽) x 149(厚)mm (1.89 x 3.78 x 5.86”)。

全功能仪器

PTC41是一种能够定时、控制和指 示数据日志记录的全功能仪器。这 种经济型仪器中包含的功能和特性 通常要整合多种不同的仪表才能实 现。PTC41有面板安装和台式配置两 种型号,是自动测试、操作和过程控 制的“多合一”解决方案。

回到温度检测技术参考索引首页