咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

OMEGACLADTM
护套选用指南

应用

  • 金属部件热处理
  • 煤气炉或燃油炉
  • 燃料加热换热器
  • 陶瓷材料烧制
  • 粉末金属烧结
  • 钢渗碳炉
  • 真空/大气环境熔炼和退火
  • 固体废物焚化炉
  • 热加工流化床
  • 研发用管式炉或箱式炉

 

OMEGACLADTM探头外部的金属护套用于防止内部热电偶线接触到化学活性环境。有些情况下,甚至热空气都可以损坏热电偶线,能使它们持久地失去准度。如何选用最佳类型的金属护套取决于客户的既定用途、所在行业以及所在国家/地区。例如,最常用的OMEGATM金属护套为304不锈钢和Inconel 600。它们可在包括食品加工行业在内的大部分行业中使用。304不锈钢是一种通用合金,可以轻易获得并且材料与加工成本较低。然而,一些行业,如石油、医药、核工业、航空和发电等等有自己的标准,可能需要更加复杂和昂贵的合金。

右边列出了OMEGA用来生产OMEGACLADTM

304不锈钢

OMEGA采用称为304L的低碳型304不锈钢,主要原因是这种材料容易焊接。一般情况下,它可与普通304不锈钢互换。

应用:

食品饮料加工

化工生产

奶制品

医院设备

制药设备

核反应堆设备

轻度腐蚀物容器

 

温度限制:对于循环过程最高为

871°C (1600°F)。对于温度在

899°C (1650°F)左右或者更高

的长时间使用,请使用Inconel 600

 

Inconel 600

这种镍铬含量高的合金比大多数不锈钢都要贵。它适合在高温下长时间使用,并且可耐受大多数普通酸和超纯水的腐蚀。

应用:

熔炉零部件

化工生产和食品加工

核能发电

苛性化学品

 

温度限制

最高温度1149°C (2100°F)

 

SUPER OMEGACLADTM

这种合金在高温下具有出色的耐空气腐蚀性。其表面有一层氧化铝层,可阻止进一步氧化。这种耐氧化性能使热电偶探头在EMF漂移使热电偶"失准"之前工作很长时间。耐氢气腐蚀并且在高温下强度很高,这也是它广受欢迎的原因。由于结构限制并且难于加工,这种合金比上面讨论的任何合金都贵很多。

应用:

熔炉零部件

燃气轮机行业

催化转换器零部件

航空航天喷气式发动机和火箭

发动机

耐火材料锚固件

废物焚化炉

 

温度限制:

约为1216°C (2220°F),也

可在加热氢气环境中使用,约

为1093°C (2000°F)

310不锈钢

由于可在高达1038°C (1900°F)的温度下不起氧化皮,这种材料通常在较高温度下使用。在较高温度时,它比304不锈钢强度更大并且更加耐受空气腐蚀。此外,这种材料在高温生物燃料气体中也表现不俗。

应用:(较高温度)

空气加热器

烘烤设备

化工设备

熔炉零部件

换热器与电动设备

(它们不与硫接触)

石油提炼

 

温度限制:

最高温度1038℃ (1900°F)

 

316(和316L)不锈钢

由于其中添加了钼,这种材料与大部分不锈钢相比,对大多数化学品、盐和酸的耐腐蚀性更强。对含硫或含氯液体的耐受性也不错。

应用:

船只装饰件外部

化工生产和食品加工

石油提炼设备

制药设备

造纸与纸浆

纺织品加工

 

温度限制:

在空气或周期性腐蚀环境中使用时,最高温度871°C (1600°F);空气中使用时略高一些。

 

321不锈钢

除了含钛外,这种合金与304不锈钢相似。它专门用于高温下工作的焊接部件,非常适合在温度大约427°C(800°F)的空气和燃烧环境中长时间使用。

应用:

飞机排气管和集合管

喷气式发动机零部件

烟囱衬料

焊接设备

化工设备

 

温度限制:

最高温度871°C (1600°F)

 

哈氏合金-X

由于其中添加了铁、铬和钼,这种合金较贵。它具有出色的高温强度和良好的抗氧化性。它是一种相对较老的合金,成本比一些较新合金低,而性能比它们出色。

应用:

发电用燃气轮机

航空航天应用

工业炉窑

锅炉和压力容器

 

温度限制:

最高温度1177°C (2150°F)

 


适用于OMEGACLAD™线的热电偶线剥线钳。可提供PST系列剥线钳,请访问www.omegaengineering.cn

回到温度检测技术参考索引首页